データシート
TPS62177
- DCS-Control™ トポロジ
- 入力電圧範囲:4.75~28V
- 静止時自己消費電流:標準4.8µA(スリープ・モード)
- 100%デューティ・サイクル・モード
- アクティブな出力放電
- パワー・グッド出力
- 出力電流:500mA
- 出力電圧範囲:1V~6V
- スイッチング周波数:標準1MHz
- パワーセーブ・モードへのシームレスな遷移
- 低電圧誤動作防止
- 短絡保護
- 過熱保護
- 2×3mmの10ピンWSONパッケージで供給
TPS62175/7は、DCS-Control™ トポロジに基づく、高効率の同期整流方式降圧型DC/DCコンバータです。
4.75~28Vという広い動作入力電圧範囲により、複数セルのLiイオン電池や、12Vまたはそれ以上の中間電源レールから駆動されるシステムに最適であり、最大500mAの出力電流を供給できます。
TPS62175/7は、軽負荷時には自動的にパワーセーブ・モードに入ることで、負荷範囲全体にわたって高い効率を維持します。また、超低電力マイコンなど、高度な省電力モードを持つアプリケーションへの電源供給用に、スリープ・モードを備えています。パワー・グッド出力を使用して、電源シーケンシングやパワーオン・リセットを行えます。
静止時自己消費電流の標準値は通常モードで22µA、スリープ・モードで4.8μAです。スリープ・モードでは、負荷電流が非常に低いときの効率を最大20%向上できます。シャットダウン・モードでは、2µA未満のシャットダウン電流だけを消費し、出力はアクティブに放電されます。
TPS62175/7は、可変出力電圧と固定出力電圧の各製品が2×3mmの小さな10ピンWSONパッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
BOOSTXL-AFE031-DF1 — BOOSTXL-AFE031-DF1
BOOSTXL-AFE031-DF1 評価モジュールは、AFE031、TI の統合型電力線通信 (PLC) アナログ・フロント・エンド・デバイスが含まれています。サポートされる C2000™ MCU LaunchPad™ 開発キットと組み合わせると、BoosterPack™ プラグイン・モジュールは、PLC アプリケーション、特に SunSpec 急速シャットダウン向けの堅牢な評価プラットフォームを提供できます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
TPS62175EVM-098 — TPS62175EVM-098 評価モジュール
Step Down Converter With Snooze/Sleep/Standby Mode Evaluation Module Board
This EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62175. The EVM converts a 4.7-V to 28-V input voltage to a regulated 3.3-V output voltage that delivers 500 mA.シミュレーション・モデル
TPS62177 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)
SLVM733A.ZIP (54 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン
TIDA-00226 — 32 ビット ARM® Cortex™-M4F MCU をベースにした、小型フォーム・ファクタ・シリアル-イーサネット・コンバータ
Serial communications have been widely used in grid infrastructure equipments. But the limitation of transmission distance and bandwidth of serial communication leads to demand for a more flexible and high-speed method to meet modern smart grid network migration. Ethernet has been accepted as an (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-050012 — Power DUO Source 200 W USB-C PD のリファレンス・デザイン
The Power DUO Source 200 W USB-C PD Reference Design is a complete USB PD Source reference design that allows users to select their USB PD source voltage.
リファレンス・デザイン
TIDA-010047 — Si MOSFET 搭載、22W/立方インチ、ピーク効率 93.1%、100W USB PD 3.0 対応 AC/DC アダプタのリファレンス・デザイン
This fully-tested reference design is a high-efficiency, high-power-density, AC/DC adapter solution with a wide input voltage range (100- to 240-V AC) for laptop adapters and smartphone charger applications. This design consists of a front-end transition-mode (TM) power factor correction (PFC) (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-060001 — SunSpec 急速シャットダウン送受信のリファレンス・デザイン
This reference design interfaces an AFE031 Powerline Communications Analog Front End with a C2000 MCU to send and receive data over a wired coupled interface using frequency shift keying (FSK). The design demonstrates the SunSpec standard protocol transmitting the specific 33-bit word packet using (...)
リファレンス・デザイン
TIDM-TM4C129CAMERA — ARM® Cortex®-M マイクロコントローラ (MCU) 向けカメラのリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、リモート監視のため、ネットワーク・カメラと QVGA ディスプレイ・パネルと組込み Web サーバーを実装しています。 Web サーバーのメモリ・フットプリントは 250KB で、追加のカスタム化を行う場合でも、TM4C129x マイコンで十分な量のメモリを利用できます。
リファレンス・デザイン
TIDM-TM4C129XSDRAM — 高性能マイコン上の連動 SDRAM メモリ
This reference design demonstrates how to implement and interface SDRAM Memory to the performance microcontroller TM4C129XNCZAD. The implementation is made possible by using the EPI Interface of the Microcontroller to interface a 256Mbit SDRAM at 60MHz which allows developers to implement (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00203 — 32 ビット ARM Cortex-M4F MCU を使用する小型 CAN - イーサネット・コンバータ、リファレンス・デザイン
This reference design demonstrates a small form-factor Controller Access Network (CAN)-to-Ethernet converter using the TM4C129XNCZAD 32-bit ARM® Cortex™-M4F MCU. Supporting 10/100 Base-T compliant with IEEE 802.3 standard, this reference design is useful for industrial drives (...)
リファレンス・デザイン
TIDM-CONNECTED-ETHERNET — 接続されたイーサネット、USB、および LCD リファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインでは、リモート・センサ監視、Web ベースおよび LCD ダッシュボードによるイーサネット設定、気象 Web サイトにインターフェイス接続する対応アプリケーションなど、さまざまなイーサネット対応および LCD 対応アプリケーションの実例を提供します。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DQC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点