TPS62175EVM-098
TPS62175EVM-098 評価モジュール
TPS62175EVM-098
概要
Step Down Converter With Snooze/Sleep/Standby Mode Evaluation Module Board
This EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62175. The EVM converts a 4.7-V to 28-V input voltage to a regulated 3.3-V output voltage that delivers 500 mA.特長
- 4.7V to 28V input voltage
- 500 mA output current
- SLEEP mode
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62175EVM-098 — TPS62175EVM-098 評価モジュール
TPS62175EVM-098 — TPS62175EVM-098 評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62175 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/06/08 | ||
| 証明書 | TPS62175EVM-098 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |