データシート
TPS62175
- DCS-Control™ トポロジ
- 入力電圧範囲:4.75~28V
- 静止時自己消費電流:標準4.8µA(スリープ・モード)
- 100%デューティ・サイクル・モード
- アクティブな出力放電
- パワー・グッド出力
- 出力電流:500mA
- 出力電圧範囲:1V~6V
- スイッチング周波数:標準1MHz
- パワーセーブ・モードへのシームレスな遷移
- 低電圧誤動作防止
- 短絡保護
- 過熱保護
- 2×3mmの10ピンWSONパッケージで供給
TPS62175/7は、DCS-Control™ トポロジに基づく、高効率の同期整流方式降圧型DC/DCコンバータです。
4.75~28Vという広い動作入力電圧範囲により、複数セルのLiイオン電池や、12Vまたはそれ以上の中間電源レールから駆動されるシステムに最適であり、最大500mAの出力電流を供給できます。
TPS62175/7は、軽負荷時には自動的にパワーセーブ・モードに入ることで、負荷範囲全体にわたって高い効率を維持します。また、超低電力マイコンなど、高度な省電力モードを持つアプリケーションへの電源供給用に、スリープ・モードを備えています。パワー・グッド出力を使用して、電源シーケンシングやパワーオン・リセットを行えます。
静止時自己消費電流の標準値は通常モードで22µA、スリープ・モードで4.8μAです。スリープ・モードでは、負荷電流が非常に低いときの効率を最大20%向上できます。シャットダウン・モードでは、2µA未満のシャットダウン電流だけを消費し、出力はアクティブに放電されます。
TPS62175/7は、可変出力電圧と固定出力電圧の各製品が2×3mmの小さな10ピンWSONパッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
25 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS62175EVM-098 — TPS62175EVM-098 評価モジュール
Step Down Converter With Snooze/Sleep/Standby Mode Evaluation Module Board
This EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62175. The EVM converts a 4.7-V to 28-V input voltage to a regulated 3.3-V output voltage that delivers 500 mA.シミュレーション・モデル
TPS62175 Buck TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)
SLVM670A.TSC (491 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS62175 Inverting Buck Boost TINA-TI Transient Reference Design
SLVMCC5.TSC (479 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS62175 Non-Inverting and Inverting TINA-TI Transient Spice Model (Rev. B)
SLVM671B.ZIP (68 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル
TPS62175 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. C)
SLVM636C.ZIP (82 KB) - PSpice Model
計算ツール
Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
リファレンス・デザイン
TIDA-00982 — 非軍事目的ドローン、ロボットまたは RC 2S1P バッテリ・マネージメント・ソリューションのリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、2S1P のバッテリ・マネージメント・ソリューション(BMS)であり、非軍事目的ドローン、ロボット、無線制御(RC)のプロジェクトや設計向けです。非軍事目的ドローン、ロボット、無線制御(RC)の製品向けの新規設計で、残量計、保護、バランシング、充電の各機能を迅速に追加する用途や、このリファレンス・デザインを使用して既存の設計に高度な機能を追加する用途に適しています。この設計を採用すると、高度なバッテリ・マネージメント機能を迅速かつ簡単に導入し、テストすることができます。
リファレンス・デザイン
TIDA-00688 — 1W 絶縁電源、平面トランス付、リファレンス・デザイン
絶縁型電源は、モジュールをプログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC) に接続するあらゆる産業用アプリケーションで主な要件になっています。多くの場合、これらの PLC モジュールで利用可能なスペースはごく限定的なので、大型の絶縁トランスの搭載は非常に困難です。TIDA-00688 は、プリント基板 (PCB) のどちらの面でもわずか 2.2mm の高さという超薄型フォーム・ファクタで、絶縁型の ±15V と 5V の各出力を供給します。トランスを PCB に直接組み込む方法で、このサイズを実現しました。さらに、このリファレンス・デザインは 14V ~ 36V (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00237 — 超小型 1W、12V ~ 36V 絶縁型電源、アナログ・プログラマブル・ロジック・コントローラ・モジュール用、リファレンス・デザイン
アナログ入出力モジュールは、プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)や分散制御システム(DCS)の標準コンポーネントです。モジュールあたりチャネル数の増加や、モジュールのスリム化は、モジュール内蔵の絶縁型電源設計にとって大きな課題です。TIDA-00237 は、こうした課題を解決するリファレンス・デザインで、総フットプリントは 2.54 x 2.54cm 未満で、高さも 5mm 未満です。また、Fly-Buck アプローチを採用しており、光カプラ・フィードバックを使用せずに 12V ~ 36V (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01370 — ストール検出向けエンコーダ搭載閉ループステッパ・モーターのリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、光学式ロータリー・インクリメンタル・エンコーダを使用して閉ループ・フィードバックを取得する状況で、DRV8880 が駆動するステッパ・モーターの停止検出に使用できます。このリファレンス・デザインは、閉ループ・アルゴリズムを使用して停止を検出する方法を提示します。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DQC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点