TIDA-00688
1W 絶縁電源、平面トランス付、リファレンス・デザイン
TIDA-00688
概要
絶縁型電源は、モジュールをプログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC) に接続するあらゆる産業用アプリケーションで主な要件になっています。多くの場合、これらの PLC モジュールで利用可能なスペースはごく限定的なので、大型の絶縁トランスの搭載は非常に困難です。TIDA-00688 は、プリント基板 (PCB) のどちらの面でもわずか 2.2mm の高さという超薄型フォーム・ファクタで、絶縁型の ±15V と 5V の各出力を供給します。トランスを PCB に直接組み込む方法で、このサイズを実現しました。さらに、このリファレンス・デザインは 14V ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作し、回路全体が 25.4mm × 43.8mm の小型フォーム・ファクタに実装済みです。
特長
- 平面トランス内蔵
- 14V ~ 36V の広い入力電圧範囲 (公称 24V)
- 3 個の絶縁型出力 (1.7mm の隙間を確保した 1 次側と 2 次側のコイル、0.71mm のプリプレグ成型 (型番 7628) の 1 次側と 2 次側のコイル)
- 15V 絶縁型、30mA の超低ノイズ
- -15V 絶縁型、30mA の超低ノイズ
- 5V 絶縁型、40mA
- 超薄型プロファイル、2.2mm 未満
- 6mm の厚さで並列配置 (フェライトによる定義)
産業用
- 家電製品向けのポンプとファン
- Channel isolated analog input module
- Channel isolated analog output module
- フィールドバス・モジュール
- 産業用イーサネット・モジュール
- 産業用ロボットのアナログ I/O モジュール
- 産業用ロボット・ミックスド I/O モジュール
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- 狭い入力範囲
- 温度入力モジュール
- ユニバーサル・アナログ入力モジュール
- 電圧 / 電流入力モジュール
- Voltage & current output module
- 重量モジュール
- 広い入力範囲
- ワイヤレス・モジュール
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJA0.PDF (90 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3