ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPS82150

アクティブ

インダクタ内蔵、17V 入力、1A 同期整流降圧コンバータ MicroSiP™ モジュール

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPSM82903 アクティブ インダクタ内蔵、3V ~ 17V、3A、高効率、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ モジュール Higher efficiency with higher current, lower IQ and improved Vref accuracy.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 1250 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Tracking Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 1250 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Tracking Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Duty cycle (max) (%) 100
USIP (SIL) 8 See data sheet
  • 3.0mm×2.8mm×1.5mmの MicroSiP™パッケージ
  • 入力電圧範囲: 3.0V~17V
  • 1Aの連続出力電流
  • DCS-Control™トポロジ
  • パワーセービング・モードにより軽負荷時の効率を向上
  • 動作時の静止電流20µA
  • 出力電圧は0.9V~6Vまで可変
  • 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
  • パワー・グッド出力
  • ソフト・スタートアップをトラッキング付きでプログラム可能
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • TPS82130およびTPS82140とピン互換
  • 動作温度範囲: -40℃~125℃
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS82150を使用するカスタム設計を作成
  • 3.0mm×2.8mm×1.5mmの MicroSiP™パッケージ
  • 入力電圧範囲: 3.0V~17V
  • 1Aの連続出力電流
  • DCS-Control™トポロジ
  • パワーセービング・モードにより軽負荷時の効率を向上
  • 動作時の静止電流20µA
  • 出力電圧は0.9V~6Vまで可変
  • 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
  • パワー・グッド出力
  • ソフト・スタートアップをトラッキング付きでプログラム可能
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • TPS82130およびTPS82140とピン互換
  • 動作温度範囲: -40℃~125℃
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS82150を使用するカスタム設計を作成

TPS82150は、17V入力の1A降圧型コンバータ MicroSiP™電源モジュールで、小型で高効率のソリューション用に最適化されています。このモジュールには同期整流降圧型コンバータとインダクタが組み込まれているため、設計を簡素化し、外付けコンポーネントを減らして、PCB領域を削減できます。薄く小型のソリューションなので、標準の表面実装機による自動組み立てに適しています。

最大の効率を実現するため、このコンバータは公称スイッチング周波数2.0MHzのPWMモードで動作します。また、負荷電流が小さいときには自動的にパワーセービング・モードの動作に移行します。パワーセービング・モードでは、デバイスは標準20µAの静止電流で動作します。このデバイスは、 DCS-Control™トポロジを使用して、非常に優れた負荷過渡性能と、出力電圧の正確なレギュレーションを実現しています。

TPS82150は、17V入力の1A降圧型コンバータ MicroSiP™電源モジュールで、小型で高効率のソリューション用に最適化されています。このモジュールには同期整流降圧型コンバータとインダクタが組み込まれているため、設計を簡素化し、外付けコンポーネントを減らして、PCB領域を削減できます。薄く小型のソリューションなので、標準の表面実装機による自動組み立てに適しています。

最大の効率を実現するため、このコンバータは公称スイッチング周波数2.0MHzのPWMモードで動作します。また、負荷電流が小さいときには自動的にパワーセービング・モードの動作に移行します。パワーセービング・モードでは、デバイスは標準20µAの静止電流で動作します。このデバイスは、 DCS-Control™トポロジを使用して、非常に優れた負荷過渡性能と、出力電圧の正確なレギュレーションを実現しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS82130 アクティブ 17V 入力、インダクタ結合型、3A 降圧コンバータ・モジュール This product is a pin-compatible 17-V power module with higher output current (3 A).
TPS82140 アクティブ インダクタ内蔵、17V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ MicroSiP™ モジュール This product is a pin-compatible 17-V power module with lower output current (2 A).
比較対象デバイスと類似の機能
TPSM82821 アクティブ インダクタ内蔵、2 x 2.5 x 1.1mm の μSIP パッケージ封止、5.5V 入力、1A 降圧モジュール 5.5-V module with 1% accuracy and 23mm² total BOM size.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
24 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS82150 17V入力、1A降圧型コンバータ MicroSiPモジュール、インダクタ内蔵 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 7月 7日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
アプリケーション・ノート Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 26日
ユーザー・ガイド Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 16日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS8213x Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021年 5月 11日
アプリケーション・ノート Non-Isolated Point-of-Load Solutions for Tiger Lake in PC Applications (Rev. B) PDF | HTML 2021年 4月 29日
ホワイト・ペーパー Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power 2021年 3月 22日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
アプリケーション・ノート Solve Point-of-Load Power Design Challenges: Single Board Computer Applications 2018年 8月 24日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
技術記事 How to choose the right kind of DC/DC conversion for your appliance design PDF | HTML 2017年 12月 4日
技術記事 Decoding power module derating curves PDF | HTML 2017年 8月 11日
ホワイト・ペーパー Benefits and trade-offs of various power-module package options 2017年 8月 2日
Analog Design Journal Improving the thermal performance of a MicroSiP(TM) power module 2017年 7月 24日
アプリケーション・ノート Feedforward Capacitor to Improve Stability and Bandwidth of TPS621/821-Family (Rev. A) 2017年 6月 28日
アプリケーション・ノート Sequencing and Tracking With the TPS621-Family and TPS821-Family (Rev. A) 2017年 6月 28日
アプリケーション・ノート Step-Down LED Driver With Dimming With the TPS621-Family and TPS821-Family (Rev. A) 2017年 6月 28日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
Analog Design Journal Adjusting the soft-start time of an integrated power module 2016年 4月 26日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日
Analog Design Journal High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013年 7月 25日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
ユーザー・ガイド MicroSiP™ 対応 TPS8267xSiP の設計概要 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2011年 4月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS82150EVM-720 — インダクタ内蔵 17V、1A 降圧コンバータの評価モジュール

The TPS82150EVM-720 evaluation module (EVM) is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS82150 power module. The EVM converts a 3-V to 17-V input voltage to a 1.8-V regulated output voltage at up to 1A of output current. The TPS82150 includes the (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS82150 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVMC56B.ZIP (157 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC43401 Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータ搭載、8 ビット、1 チャネル、電圧出力、スマート DAC DAC43608 超小型 QFN パッケージ、8 ビット、8 チャネル、I2C、電圧出力 DAC DAC53401 Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータとコンパレータ搭載、10 ビット、1 チャネル、電圧出力、スマート DAC DAC53608 超小型 QFN パッケージ、10 ビット、8 チャネル、I2C、電圧出力 DAC
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPS82084 インダクタ内蔵、2A、高効率、降圧コンバータ モジュール TPS82085 インダクタ内蔵、3A 高効率降圧コンバータ モジュール TPS82130 17V 入力、インダクタ結合型、3A 降圧コンバータ・モジュール TPS82140 インダクタ内蔵、17V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ MicroSiP™ モジュール TPS82150 インダクタ内蔵、17V 入力、1A 同期整流降圧コンバータ MicroSiP™ モジュール TPSM82810 調整可能な周波数、トラッキング機能搭載、3 x 4mm の μSIP パッケージ封止、2.75V ~ 6V、4A 降圧モジュール TPSM82813 オプションの周波数同期機能と、調整可能なソフト スタート機能と、トラッキング機能搭載、6V、3A 降圧モジュール TPSM82821 インダクタ内蔵、2 x 2.5 x 1.1mm の μSIP パッケージ封止、5.5V 入力、1A 降圧モジュール TPSM82822 インダクタ内蔵、2 x 2.5 x 1.1mm の μSIP パッケージ封止、5.5V 入力、2A 降圧モジュール
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TLV62065 3MHz、2A 降圧コンバータ、2x2 SON パッケージ TLV62080 1.2A、高効率、降圧コンバータ、2 x 2mm SON パッケージ TLV62084 2A、高効率、降圧コンバータ、2 x 2mm SON パッケージ TLV62084A 2A、高効率、降圧コンバータ、2 x 2mm SON パッケージ TLV62085 2x2 QFN に封止した 3A、高効率、同期整流降圧コンバータ TLV62090 3 x 3mm QFN パッケージ封止、3A、高効率、降圧コンバータ TLV62095 DCS-Control 搭載、4A 同期整流降圧コンバータ TLV62130 3 ~ 17V、3A、降圧コンバータ、3x3 QFN パッケージ TLV62130A 3 ~ 17V、3A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ TLV62150 DCS-Control™ 搭載、4 ~ 17V、1A 降圧コンバータ TLV62150A DCS-Control 搭載、3x3 QFN パッケージ封止、4 ~ 17V、1A 降圧コンバータ TLV62565 1.5A 降圧コンバータ、SOT23 パッケージ TLV62566 1.5 A 降圧コンバータ、パワー・グッド付き、SOT23 パッケージ TLV62568 SOT23 と SOT563 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、1A 高効率降圧コンバータ TLV62568A SOT563 小型パッケージに封止、強制 PWM 搭載、2.5V ~ 5.5V 入力、1A 高効率降圧コンバータ TLV62569 SOT23 と SOT563 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、2A 高効率降圧コンバータ TLV62569A SOT パッケージに封止した強制 PWM 機能付き 2A 高効率降圧コンバータ TLV62585 2x2 QFN または SOT563 パッケージ封止、2.5V ~ 5.5V 入力、3A 高効率降圧コンバータ TPS62000 調整可能、600mA、95% 効率の降圧コンバータ TPS62000-HT 高温用、高効率、降圧、低消費電力 DC-DC コンバータ TPS62020 18μA、MSOP-10 封止、調整可能、600mA、95% 効率の降圧コンバータ TPS62040 18μA、MSOP-10 または QFN 封止、調整可能、1.2A、95% 効率の降圧コンバータ TPS62050 MSOP-10 封止、調整可能、800mA、10V Vin、95% 効率の降圧コンバータ TPS62056 MSOP-10 封止、3.3V 出力、800mA、10V 入力電圧範囲 (Vin)、95% 効率の降圧コンバータ TPS62060 3MHz、1.6A 降圧コンバータ、2x2 SON パッケージ TPS62065 3MHz、2A 降圧コンバータ、2x2 SON パッケージ TPS62065-Q1 3MHz、2A、車載用降圧コンバータ、2x2 SON パッケージ TPS62067 3MHz、2A 降圧コンバータ、2x2 SON パッケージ TPS62067-Q1 車載対応、2mm × 2mm の SON パッケージ封止、3MHz、2A 降圧コンバータ TPS62080 1.2A 高効率、降圧コンバータ、2x2mm SON パッケージ、可変 Vout TPS62080A 1.2A、高効率、降圧コンバータ、2 x 2mm SON パッケージ TPS62085 3A 降圧コンバータ、DCS-Control と Hiccup 短絡保護、2x2 の HotRod パッケージ TPS62088 1.2 x 0.8mm の超小型 6 ピン WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) に封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ TPS62090 3A、6V 入力、最大効率 97%、同期整流・降圧コンバータ、DCS™ Control 機能搭載 TPS62090-Q1 車載: 3A、2.5V ~ 6V 入力、最大効率 97%、3x3 QFN、降圧コンバータ TPS62095 DCS-Control 搭載、4A 同期整流降圧コンバータ TPS62097 2A 降圧コンバータ、スイッチング周波数選択可能、HotRod パッケージ TPS62097-Q1 ウェッタブル・フランク 3x3 QFN パッケージの 2A 車載降圧コンバータ TPS62100 調整可能な出力、マルチモード、300kHz、同期整流降圧コンバータ TPS62110 可変、1.5A、17V Vin、降圧コンバータ、QFN-16 TPS62110-EP エンハンスド製品、17V、1.5A 同期整流・降圧コンバータ TPS62110-HT 高温、17V、1.5A、同期整流、降圧コンバータ TPS62110-Q1 車載向け、QFN-16 パッケージ封止、3V ~ 17V、1.5A、降圧コンバータ TPS62113 1.5A、17Vin 降圧コンバータ、LBI 機能付、QFN-16 パッケージ TPS62120 15V、75mA、効率性 96%、降圧コンバータ、DCS 制御付き TPS62122 15V、75mA、効率 96%、降圧コンバータ TPS62125 3V ~ 17V、300mA、降圧コンバータ、可変イネーブル・スレッショルドおよびヒステリシス TPS62130 3 ~ 17V、3A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ TPS62130A DCS Control 搭載、3 x 3 QFN パッケージ封止、3V ~ 17V、3A 降圧コンバータ TPS62130A-Q1 TPS62130A-Q1 車載、3 × 3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、3A、降圧コンバータ TPS62135 2x3 QFN パッケージに封止、1% 精度、PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、3 ~ 17V、4.0A 降圧コンバータ TPS62136 2x3 QFN に封止した 1% 精度、PFM / 強制 PWM 機能付き 3 ~ 17V、4.0A、降圧コンバータ TPS62140 3 ~ 17V、2A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ TPS62140A 3 ~ 17V、2A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ TPS62147 2x3 QFN に封止した 精度 1%、PFM / 強制 PWM 機能付き 3 ~ 17V、2.0A、降圧コンバータ TPS62148 2x3 QFN に封止した 精度 1%、PFM / 強制 PWM 機能付き 3 ~ 17V、2.0A、降圧コンバータ TPS62150 3 ~ 17V、1A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ TPS62150A 3x3 QFN パッケージ封止、DCS-Control 搭載 3 ~ 17V、1A、3MHz 降圧コンバータ TPS62150A-Q1 TPS62150A-Q1 車載、3 × 3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、1A、降圧コンバータ TPS62160 DCS-Control™ 搭載、3V ~ 17V、1A 降圧コンバータ TPS62160-Q1 3 ~ 17V、1A、車載用降圧コンバータ、2x2 SON TPS62170 3 ~ 17V、0.5A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、2x2 QFN パッケージ TPS62170-Q1 3 ~ 17V、0.5A、車載用降圧コンバータ、2x2 QFN パッケージ TPS62175 28V、0.5A、降圧コンバータ、スヌーズ・モード搭載 TPS62180 パワー・グッドと調整可能なソフト・スタート機能搭載、1% 精度、4V ~ 15V、6A 同期整流降圧コンバータ TPS62184 パワー・グッドと調整可能なソフト・スタート機能搭載、1% 精度、4V ~ 17V、6A 同期整流降圧コンバータ TPS62200 SOT-23 封止、調整可能、300mA、95% 効率の降圧コンバータ TPS62220 15μA、ThinSOT-23 封止、調整可能、400mA、95% 効率の降圧コンバータ TPS62240 2.25MHz、300mA、降圧型コンバータ、2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ TPS62250 2.25MHz、1A のピーク電流制限、降圧コンバータ TPS62260 2.25MHz、600mA、降圧型コンバータ、2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ TPS62260-Q1 車載向け、2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ封止、2V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、600mA 降圧コンバータ TPS62290 2.25MHz、1A、降圧型コンバータ、2x2mm SON パッケージ TPS62290-Q1 車載向け、2 x 2mm SON/TSOT23 パッケージ封止、2.3V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、1A 降圧コンバータ TPS62400 1 線式インターフェイス搭載、QFN 封止、デュアル、調整可能、400mA と 600mA、2.25MHz 降圧コンバータ TPS62400-Q1 オートモーティブ・カタログ、デュアル、可変、400mA および 600mA、2.25MHz 降圧コンバータ、1 線式インターフェイス付き TPS62410 2.25MHz、2 × 800mA、デュアル降圧型コンバータ、1 線式インターフェイス、QFN TPS62410-Q1 車載 2.5V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数デュアル(800mA / 800mA)降圧コンバータ TPS62420 1 線式インターフェイス搭載、QFN 封止、デュアル、調整可能、600mA と 1000mA、2.25MHz 降圧コンバータ TPS62420-Q1 車載向け、1 線式インターフェイス搭載、2.5V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、デュアル (1A/600mA) 降圧コンバータ TPS62480 PG 出力と調整可能な、6A、2.4V ~ 5.5V 入力、同期整流降圧コンバータソフトスタート機能搭載、オプションが利用可能 TPS62510 低入力電圧向け、調整可能、96% 効率、1.5A 降圧コンバータ TPS62560 2.25MHz、600mA、降圧コンバータ、2 x 2mm SON パッケージ TPS62561 2.25MHz、600mA、降圧コンバータ、TSOT23 パッケージ TPS62590 2.25MHz、1A 降圧コンバータ、2x2 SON パッケージ TPS62590-Q1 車載向け、2 x 2mm SON パッケージ封止、2.5V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、1A 降圧コンバータ TPS62750 2.25MHz、降圧コンバータ、プログラマブル入力電流制限付き、USB 駆動アプリケーション用 TPS62751 2.25MHz、降圧コンバータ、プログラマブル入力電流制限付き、USB駆動アプリケーション用 TPS62770 WCSP に封止した 360nA Iq 降圧 / 最大 15V 昇圧の超小型シングルチップ・デュアル・ソリューション TPS62810-Q1 車載、2mm x 3mm ウェッタブル・フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、4A 降圧コンバータ TPS62810M 2mm x 3mm の QFN パッケージ封止、-55℃ 対応の拡張温度範囲対応、2.75V ~ 6V、4A 降圧コンバータ TPS62821 1% 出力精度、1.5mm x 2mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、1A 降圧コンバータ TPS62822 1% 出力精度、1.5mm x 2mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、2A 降圧コンバータ TPS62823 1% 出力精度、1.5mm x 2mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ TPS62825 1% 精度、1.5mm x 1.5mm の QFN パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、2A 降圧コンバータ TPS62826 1% 出力精度、1.5mm x 1.5mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ TPS62827 1% 精度、1.5mm x 1.5mm の QFN パッケージ封止、2.5V ~ 5.5V 入力、4A 降圧コンバータ
ガーバー・ファイル

PWR720 Gerber

SLVC656.ZIP (296 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-010026 — EnDat 2.2 アブソリュート・エンコーダ向け、堅牢なインターフェイスのリファレンス・デザイン

This reference design demonstrates a robust interface to EnDat 2.2 Encoders. That shows EMC immunity, particularly immunity against fast transients such as inverter switching noise. The Encoder supply voltage is configurable and integrates protection against short circuit to prevent damage due to (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
USIP (SIL) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ