ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62125

アクティブ

3V ~ 17V、300mA、降圧コンバータ、可変イネーブル スレッショルドおよびヒステリシス

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS629203 アクティブ SOT-583 パッケージ封止、3V ~ 17V、0.3A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ Next-generation device in smaller SOT583 package with lower IQ and higher switching frequency.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 10 Vout (min) (V) 1.2 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000013 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 10 Vout (min) (V) 1.2 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.000013 Duty cycle (max) (%) 100
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 3V~17Vの広い入力電圧範囲
  • 入力電源電圧スーパーバイザ(SVS)、スレッショルドおよびヒステリシスを設定可能、標準静止電流6µA
  • 広い出力電圧範囲: 1.2V~10V
  • 静止電流: 13µA (標準値)
  • シャットダウン時電流: 350nA (標準値)
  • シームレスなパワーセーブ・モード移行
  • DCS-Control™方式
  • 低い出力リップル電圧
  • 最大1MHzのスイッチング周波数
  • 広いVINおよびVOUT範囲にわたって最高の効率を維持
  • TPS62160/70とピン互換
  • 100%デューティ・サイクル・モード
  • パワー・グッド用オープン・ドレイン出力
  • 出力放電機能
  • 小型の2mm×2mm、8ピンWSONパッケージ
  • 3V~17Vの広い入力電圧範囲
  • 入力電源電圧スーパーバイザ(SVS)、スレッショルドおよびヒステリシスを設定可能、標準静止電流6µA
  • 広い出力電圧範囲: 1.2V~10V
  • 静止電流: 13µA (標準値)
  • シャットダウン時電流: 350nA (標準値)
  • シームレスなパワーセーブ・モード移行
  • DCS-Control™方式
  • 低い出力リップル電圧
  • 最大1MHzのスイッチング周波数
  • 広いVINおよびVOUT範囲にわたって最高の効率を維持
  • TPS62160/70とピン互換
  • 100%デューティ・サイクル・モード
  • パワー・グッド用オープン・ドレイン出力
  • 出力放電機能
  • 小型の2mm×2mm、8ピンWSONパッケージ

TPS62125デバイスは、高効率の同期整流降圧型コンバータで、最大300mAの出力電流を供給する低消費電力、および超低消費電力のアプリケーション用に最適化されています。入力電圧範囲が3V~17Vと広く、4セルのアルカリ、および1~4セルのリチウムイオン・バッテリの直列構成、および9V~15Vの電源で動作するアプリケーションをサポートします。このデバイスには、高精度の低消費電力イネーブル・コンパレータが内蔵されており、入力電源電圧スーパーバイザ(SVS)として使用することで、システム固有の電源オンおよび電源オフの要件に対応できます。イネーブル・コンパレータはわずか6µAの静止電流しか消費せず、正確な1.2V(標準値)のスレッショルドおよび可変ヒステリシスを備えています。これらの機能により、このコンバータはソーラー・パネルや電流ループなどの高インピーダンスのソースから電力を供給されるストレージ・コンデンサからエネルギーを抽出し、電源レールを生成できます。このコンバータは、DCS-Control方式によりパワー・セーブ・モードで動作し、負荷電流範囲の全体にわたって最高の効率を維持します。コンバータは、軽負荷時にはパルス周波数変調(PFM)モードで動作し、負荷電流の大きいときにはシームレスかつ自動的にパルス幅変調(PWM)モードへ移行します。この DCS-Control™方式はPFMモードで出力リップル電圧が低くなるよう最適化されており、出力ノイズを最小に抑え、非常に優れたAC負荷レギュレーションを行えます。出力電圧がレギュレート状態になると、オープン・ドレインのパワー・グッド出力により通知されます。

TPS62125デバイスは、高効率の同期整流降圧型コンバータで、最大300mAの出力電流を供給する低消費電力、および超低消費電力のアプリケーション用に最適化されています。入力電圧範囲が3V~17Vと広く、4セルのアルカリ、および1~4セルのリチウムイオン・バッテリの直列構成、および9V~15Vの電源で動作するアプリケーションをサポートします。このデバイスには、高精度の低消費電力イネーブル・コンパレータが内蔵されており、入力電源電圧スーパーバイザ(SVS)として使用することで、システム固有の電源オンおよび電源オフの要件に対応できます。イネーブル・コンパレータはわずか6µAの静止電流しか消費せず、正確な1.2V(標準値)のスレッショルドおよび可変ヒステリシスを備えています。これらの機能により、このコンバータはソーラー・パネルや電流ループなどの高インピーダンスのソースから電力を供給されるストレージ・コンデンサからエネルギーを抽出し、電源レールを生成できます。このコンバータは、DCS-Control方式によりパワー・セーブ・モードで動作し、負荷電流範囲の全体にわたって最高の効率を維持します。コンバータは、軽負荷時にはパルス周波数変調(PFM)モードで動作し、負荷電流の大きいときにはシームレスかつ自動的にパルス幅変調(PWM)モードへ移行します。この DCS-Control™方式はPFMモードで出力リップル電圧が低くなるよう最適化されており、出力ノイズを最小に抑え、非常に優れたAC負荷レギュレーションを行えます。出力電圧がレギュレート状態になると、オープン・ドレインのパワー・グッド出力により通知されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
31 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS62125 3V~17V、300mA降圧型コンバータ、可変イネーブル・スレッショルドおよびヒステリシス付き データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2017年 6月 26日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Using the TPS62125 in an Inverting Buck-Boost Topology (Rev. C) PDF | HTML 2022年 11月 30日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
ホワイト・ペーパー Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A) 2020年 6月 4日
ホワイト・ペーパー Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019年 10月 14日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
技術記事 Cutting the last wire to unleash Industry 4.0 PDF | HTML 2016年 10月 27日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
その他の技術資料 TPS62125 入力3V~17V  出力300mA  同期整流降圧コンバータ 2013年 12月 12日
Analog Design Journal High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013年 7月 25日
Analog Design Journal 4Q 2012 Issue Analog Applications Journal 2012年 9月 25日
Analog Design Journal Harnessing wasted energy in 4- to 20-mA current-loop systems 2012年 9月 25日
アプリケーション・ノート How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
Analog Design Journal 3Q 2012 Issue Analog Applications Journal 2012年 7月 17日
Analog Design Journal Easy solar-panel maximum-power-point tracking for pulsed-load applications 2012年 7月 17日
アプリケーション・ノート Designing for Lowest Noise with the TPS62125 2012年 6月 13日
アプリケーション・ノート Optimizing the TPS62125 Output Filter 2012年 5月 2日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62125EVM-044 — TPS62125EVM-044 評価モジュール

The TPS62125EVM-044 evaluation module (EVM) is designed to evaluate and test the operation and functionality of the TPS62125 device.  The TPS62125EVM-044 converts a 4-V to 17-V input voltage to a regulated 3.3-V output voltage that delivers 300 mA. The TPS62125 is a high efficiency and small (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS62125 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM683.TSC (145 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS62125 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM684.ZIP (33 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS62125 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. D)

SLVM590D.ZIP (226 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ガーバー・ファイル

TPS62125EVM-044 Gerbers (Rev. A)

SLVC410A.ZIP (338 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-00690 — ワイヤレス スイッチ電源向けエネルギー ハーベストのリファレンス デザイン

TIDA-00690 リファレンス デザインは 、エネルギー ハーベスト スイッチ用のソリューションを実現します。線形ダイナモのように構築されたスイッチは、機械的エネルギーを電気エネルギーに変換します。TIDA-00690 デザインにより、この電気エネルギーを最適な方法で収集できます。このデザインを使用すると、機械のスタート/ストップを対象に、バルブや他の機械式アクチュエータ、緊急スイッチ、コントローラのワイヤレス位置制御を実現できます。さらに、ワイヤレスであれば、システムの柔軟性と稼働時間が向上します。たとえば、機械的な振動や化学的に攻撃的な環境では、ワイヤが実用的ではない場合があります。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00705 — 480W、97% η の効率、超コンパクト (1 立方インチ当たり 480W) の双方向 DC/DC のリファレンス デザイン

TIDA-00705 は、超小型(1 インチ x 1 インチ x 1 インチ、2.5cm x 2.5cm x 2.5cm)の高効率双方向 DC-DC パワー コンバータであり、ローカル エネルギー ストレージ(LES)とバッテリ バックアップ電源アプリケーション向けに 480W の電力を供給できるほか、バッテリ バックアップ ユニット(BBU)を組み込んだサーバー PSU(電源装置)向けに特に設計されたデザインです。このリファレンス デザインは、UCD3138 デジタル電源コントローラを使用した、2 相インターリーブのハーフ ブリッジ出力段をベースにしています。このデザインは、DC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010018 — 低消費電力アプリケーション用の絶縁型電源およびデータ インターフェイスのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインを採用すると、低消費電力と超低消費電力のアプリケーションで電力とデータの絶縁を可能にします。このリファレンス デザインは、絶縁型と非絶縁型の各電源レールを高効率で生成し、3 つの順方向チャネルと 1 つの逆方向チャネル向け高電力効率の絶縁型データ インターフェイスを搭載しています。対象となるアプリケーションは、絶縁型ループ電源の 4 ~ 20mAトランスミッタです。このリファレンス デザインは、電流能力に制約のある電源を使用し、高効率の電力変換と絶縁型データ伝送を必要とする他のアプリケーションにも適用できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22510 — スイッチト キャパシタ統合型降圧(SCIB)電力コンバータのリファレンス デザイン

このスイッチト キャパシタ統合降圧 (switched capacitor integrated buck、SCIB) コンバータは、大電力で高密度の単一出力パワー コンバータ向けに高度最適化済みの設計であり、40V ~ 60V の広い入力レール範囲で動作します。8.0V、5.0V、3.3V、1.8V いずれかのレールを生成し、各相で最大 40A の負荷電流を供給することができます。このリファレンス デザインは、CSD95490Q5MC と CSD95379Q3M の各 NexFET パワー MOSFET で構成したステージと、UCC27212 ドライバ (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010009 — サーボ ドライブ向け、小型、高効率 24V 入力補助電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、アナログおよびデジタル I/O インターフェイス、エンコーダの電源、絶縁トランシーバ、デジタル処理ブロックなどのサーボや AC ドライブに必要な電源を生成する方法を紹介します。このデザインには、入力逆極性、出力過負荷、短絡の各条件に対する保護機能も実装されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010026 — EnDat2.2 アブソリュート エンコーダ向け、堅牢なインターフェイスのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、EnDat 2.2 エンコーダに接続する堅牢なインターフェイスを紹介します。このインターフェイスは EMC 耐性、特にインバータのスイッチング ノイズなどの高速過渡に対する耐性を備えています。エンコーダの電源電圧は設定可能であり、ケーブルの短絡や配線ミスによる損傷を防止する短絡保護と故障を検出する診断フィードバックが組み込まれています。ロジック インターフェイスは 3.3V から最低 1.8V までの I/O をサポートします。このデザインは、TI の LaunchPad™ 開発キットとの互換性があり、C2000™ マイコンを使用して EnDat2.2 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30082 — 一次側 / 絶縁型二次側負荷搭載 6W 48V ~ 72Vin (入力電圧) フライバックのリファレンス デザイン

PMP30082 リファレンス デザインは、2 段電源を示します。最初の段はフライバック トポロジで、48V ~ 72V の入力を最大負荷電流 250mA の 12V の 1 次側出力電圧に変換し、負荷電流 160mA の 24V の絶縁型 2 次側出力電圧に変換します。2 つの降圧コンバータを、1 次側の 12V レールに接続します。1 つは 400mA 負荷電流で 5V を生成し、もう 1 つは 100mA 負荷電流で 3.3V を生成します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00459 — 高効率電力・データ伝送、絶縁低消費電力アプリケーション・リファレンス・デザイン

TIDA-00459 は、センサ・トランスミッタや、絶縁型のデータ送信と絶縁型の電力変換を必要とするアプリケーション向けの、設計/評価のためのターンキー・ソリューションを実現するリファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインは、ローンチパッドのフォーム・ファクタをベースとして、絶縁バリアにまたがるデータ伝送を実現する独自の省電力方式を採用しています。高効率のオンボード絶縁型 DC/DC コンバータにより、低消費電力アプリケーションや、4 ~ 20mA ループ電源システムなどの入力電力に制約があるアプリケーションでの使用が可能です。

TIDA-00459 (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian