TIDA-010009
サーボ・ドライブ向け、小型、高効率 24V 入力補助電源のリファレンス・デザイン
TIDA-010009
概要
This reference design showcases a method to generate power supplies required in a servo or AC drive including the analog and digtal I/O interfaces, encoder supply, isolated transceivers and digital processing block. This design also implements protection against input reverse polarity, output overload and short circuit conditions.
特長
- Powered from an external protective extra-low voltage (PELV) power supply of 24 V ±20%
- Industrial eFuse at supply input providing programmable UV/OV, reverse polarity protection, output overload and SC protection
- Synchronous buck DC/DC converter with integrated switch optimized for >90% efficiency and compact size
- PSR flyback with integarted switch to generate isolated voltage rails for communication and digital I/Os
- Programmable voltage output to support multiple encoder types
- Output voltage rails: 24 VISO, 5 VISO, ±12 V, 5 V, 3.3 V, 2.5 V, 1.2 V with load and line regulation of <±1%
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZ26.PDF (208 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD19533Q5A — 5mm x 6mm の SON 封止、9.5mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1