DATA SHEET
TPS25200 高精度可変電流制限および過電圧クランプ搭載、5V eFuse
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 2.5V~6.5V で動作
- 最高 20V の入力耐圧
- 7.6V の入力過電圧シャットオフ
- 5.25V~5.55V の固定過電圧クランプ
- 0.6μs の過電圧誤動作防止応答
- 3.5μs の短絡応答
- 60mΩ のハイサイド MOSFET を内蔵
- 最大 2.5A の連続負荷電流
- 2.9 A において ±6% の電流制限精度
- ディセーブル時の逆電流ブロック
- ソフトスタート機能内蔵
- TPS2553 とピン互換
- UL2367 認定
- ファイル番号 169910
- RILIM ≥ 33kΩ (最大 3.12A)