TPS25200

アクティブ

オフ時の逆電流ブロック機能搭載、2.5V ~ 6.5V、60mΩ、0.085 ~ 2.9A eFuse

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

FET Internal Ron (typ) (mΩ) 60 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6.5 Vabsmax_cont (V) 20 Current limit (min) (A) 0.085 Current limit (max) (A) 2.9 Overcurrent response current limiting Fault response Auto-retry Soft start Adjustable Overvoltage response Clamp Features Fault output, Reverse current blocking when off UL recognition UL2367 Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Overvoltage protection, Reverse current blocking, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.000143 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.0002
FET Internal Ron (typ) (mΩ) 60 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6.5 Vabsmax_cont (V) 20 Current limit (min) (A) 0.085 Current limit (max) (A) 2.9 Overcurrent response current limiting Fault response Auto-retry Soft start Adjustable Overvoltage response Clamp Features Fault output, Reverse current blocking when off UL recognition UL2367 Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Overvoltage protection, Reverse current blocking, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.000143 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.0002
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 2.5V~6.5V で動作
  • 最高 20V の入力耐圧
  • 7.6V の入力過電圧シャットオフ
  • 5.25V~5.55V の固定過電圧クランプ
  • 0.6µs の過電圧誤動作防止応答
  • 3.5µs の短絡応答
  • 60mΩ のハイサイド MOSFET を内蔵
  • 最大 2.5A の連続負荷電流
  • 2.9 A において ±6% の電流制限精度
  • ディセーブル時の逆電流ブロック
  • ソフトスタート機能内蔵
  • TPS2553 とピン互換
  • UL2367 認定
    • ファイル番号 169910
    • RILIM ≥ 33kΩ (最大 3.12A)
  • 2.5V~6.5V で動作
  • 最高 20V の入力耐圧
  • 7.6V の入力過電圧シャットオフ
  • 5.25V~5.55V の固定過電圧クランプ
  • 0.6µs の過電圧誤動作防止応答
  • 3.5µs の短絡応答
  • 60mΩ のハイサイド MOSFET を内蔵
  • 最大 2.5A の連続負荷電流
  • 2.9 A において ±6% の電流制限精度
  • ディセーブル時の逆電流ブロック
  • ソフトスタート機能内蔵
  • TPS2553 とピン互換
  • UL2367 認定
    • ファイル番号 169910
    • RILIM ≥ 33kΩ (最大 3.12A)

TPS25200 は、高精度の電流制限と過電圧クランプを搭載した 5V eFuse です。このデバイスは、過電圧および過電流の発生時に負荷とソースを堅牢に保護します。

TPS25200 は、VIN 耐圧 20V のインテリジェントな保護付きロード・スイッチです。IN に不正な電圧が印加された際に、出力が 5.4V にクランプされて負荷を保護します。IN の電圧が 7.6V を超えた場合、本デバイスは自身と負荷の損傷を避けるため、負荷を切断します。

TPS25200 には 60mΩ のパワー・スイッチが内蔵されており、各種の異常条件において入力源、デバイス、負荷を保護するように設計されています。このデバイスは最大 2.5A の連続負荷電流を供給できます。電流制限は、グランドへの 1 個の抵抗により 85mA~2.9A の範囲で設定できます。過負荷状態中、出力電流は RILIM で設定されたレベルに制限されます。継続的な過負荷が発生すると、デバイスは最終的にサーマル・シャットオフに移行し、TPS25200 の損傷を防止します。

TPS25200 は、高精度の電流制限と過電圧クランプを搭載した 5V eFuse です。このデバイスは、過電圧および過電流の発生時に負荷とソースを堅牢に保護します。

TPS25200 は、VIN 耐圧 20V のインテリジェントな保護付きロード・スイッチです。IN に不正な電圧が印加された際に、出力が 5.4V にクランプされて負荷を保護します。IN の電圧が 7.6V を超えた場合、本デバイスは自身と負荷の損傷を避けるため、負荷を切断します。

TPS25200 には 60mΩ のパワー・スイッチが内蔵されており、各種の異常条件において入力源、デバイス、負荷を保護するように設計されています。このデバイスは最大 2.5A の連続負荷電流を供給できます。電流制限は、グランドへの 1 個の抵抗により 85mA~2.9A の範囲で設定できます。過負荷状態中、出力電流は RILIM で設定されたレベルに制限されます。継続的な過負荷が発生すると、デバイスは最終的にサーマル・シャットオフに移行し、TPS25200 の損傷を防止します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS25947 アクティブ 逆極性保護機能内蔵、2.7V ~ 23V、28mΩ、5.5A eFuse Better specification with reverse current blocking all the time.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS25200 高精度可変電流制限および過電圧クランプ搭載、5V eFuse データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 2月 9日
証明書 TPS25200 CB Test Certificate IEC 62368-1 2021年 7月 8日
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020年 10月 30日
機能安全情報 eFuse: Safety Certification and why it Matters 2020年 3月 18日
証明書 TPS25200 UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2020年 1月 17日
アプリケーション・ノート Backplane Power Protection in PLC Systems 2019年 6月 11日
セレクション・ガイド USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F) 2018年 5月 24日
アプリケーション・ノート Basics of eFuses (Rev. A) 2018年 4月 5日
技術記事 Making smart meter eFuses robust and reliable PDF | HTML 2017年 6月 28日
アプリケーション・ノート Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) 2017年 6月 20日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS25200 EVM User's Guide (Rev. A) 2014年 4月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS25200EVM-618 — TPS25200EVM-618 可変電源制限パワー・ディストリビューション・スイッチ、入力過電圧保護付き

TPS25200EVM-618 は、調整可能な電流制限型パワー・ディストリビューション・スイッチを採用しているほか、入力過電圧保護機能と出力過電圧クランプ機能を搭載しています。この EVM は、TPS25200 全体を評価できるように、利便性の高い複数のテスト・ポイント、複数のコネクタ、各種インジケータを実装しています。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS25200 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMA73A.ZIP (41 KB) - PSpice Model
計算ツール

TVS-RECOMMENDATION-CALC TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。

サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010009 — サーボ・ドライブ向け、小型、高効率 24V 入力補助電源のリファレンス・デザイン

This reference design showcases a method to generate power supplies required in a servo or AC drive including the analog and digtal I/O interfaces, encoder supply, isolated transceivers and digital processing block. This design also implements protection against input reverse polarity, output (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ