ホーム パワー・マネージメント パワー スイッチ eFuse とホット・スワップ・コントローラ

TPS2663

アクティブ

出力電力制限機能とサージ保護機能搭載、4.5V ~ 60V、31mΩ、0.6 ~ 6A eFuse

製品詳細

FET Internal Ron (typ) (mΩ) 31 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 60 Vabsmax_cont (V) 67 Current limit (min) (A) 0.6 Current limit (max) (A) 6 Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting, Power limiting, current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Clamp, Cut-off Features Current monitoring, Fault output, Output power limiting, Power good signal, Reverse current blocking always, Reverse polarity protection UL recognition IEC62368, UL2367 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking, Reverse polarity protection, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0058 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.008
FET Internal Ron (typ) (mΩ) 31 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 60 Vabsmax_cont (V) 67 Current limit (min) (A) 0.6 Current limit (max) (A) 6 Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting, Power limiting, current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Clamp, Cut-off Features Current monitoring, Fault output, Output power limiting, Power good signal, Reverse current blocking always, Reverse polarity protection UL recognition IEC62368, UL2367 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good signal, Reverse current blocking, Reverse polarity protection, Short circuit protection, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0058 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.008
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 動作電圧範囲 4.5V~60V、絶対最大定格 67V
  • 60V、RON 31mΩ のホットスワップ FET を内蔵
  • 外付けの N チャネル FET で逆極性保護および逆電流ブロックをサポート
  • 電流制限を 0.6A~6A に調整可能 (±7%)
  • 電気的高速過渡 (IEC61000-4-4) 耐性とサージ時負荷保護 (IEC 61000-4-5) で Class-A のシステム性能
  • 高速な逆電流ブロック (0.17µs)
  • 可変出力電力制限を備えたバリアント (±6%)
  • 可変 UVLO、OVP カットオフ、出力スルー・レート制御による突入電流制限
  • デバイス起動中のサーマル・レギュレーションにより大容量および未知の容量性負荷を充電可能
  • 35V と 39V の最大過電圧クランプを備えたバリアント
  • パワー・グッド出力 (PGOOD)
  • 過電流フォルト応答オプションとして、自動再試行とラッチオフを選択可能 (MODE)
  • 2 倍のパルス過電流をサポートするバリアント
  • アナログ電流モニタ (IMON) 出力 (±6%)
  • UL 2367 認定
    • ファイル番号 E169910
    • RILIM ≥ 3kΩ
  • IEC 62368-1 認証済み
  • 動作電圧範囲 4.5V~60V、絶対最大定格 67V
  • 60V、RON 31mΩ のホットスワップ FET を内蔵
  • 外付けの N チャネル FET で逆極性保護および逆電流ブロックをサポート
  • 電流制限を 0.6A~6A に調整可能 (±7%)
  • 電気的高速過渡 (IEC61000-4-4) 耐性とサージ時負荷保護 (IEC 61000-4-5) で Class-A のシステム性能
  • 高速な逆電流ブロック (0.17µs)
  • 可変出力電力制限を備えたバリアント (±6%)
  • 可変 UVLO、OVP カットオフ、出力スルー・レート制御による突入電流制限
  • デバイス起動中のサーマル・レギュレーションにより大容量および未知の容量性負荷を充電可能
  • 35V と 39V の最大過電圧クランプを備えたバリアント
  • パワー・グッド出力 (PGOOD)
  • 過電流フォルト応答オプションとして、自動再試行とラッチオフを選択可能 (MODE)
  • 2 倍のパルス過電流をサポートするバリアント
  • アナログ電流モニタ (IMON) 出力 (±6%)
  • UL 2367 認定
    • ファイル番号 E169910
    • RILIM ≥ 3kΩ
  • IEC 62368-1 認証済み

TPS2663x デバイスは、31mΩ の FET を内蔵した使いやすい正の 60V/6A の eFuse です。入力逆極性フォルト保護や逆電流ブロックを必要とするシステム設計において、外付け N チャネル FET を制御するための B-FET ドライバを備えています。このデバイスには堅牢な保護機能が組み込まれ、IEC61000-4-5 産業用サージ・テストなどのシステム・テスト中に保護を必要とするシステム設計を簡素化できます。また、可変出力電力制限 (PLIM) 機能も備え、IEC61010-1 や UL1310 などの規格への準拠を必要とするシステム設計を簡素化できます。それ以外にも、可変の過電流保護、高速な短絡保護、出力スルーレート制御、過電圧保護、低電圧誤動作防止などの保護機能を搭載しています。

システム状態の監視や、下流負荷の制御のため、このデバイスはフォルトおよび高精度の電流監視出力を備えています。PGOOD を使用して、下流の DC-DC コンバータの制御をイネーブル/ディセーブルできます。MODE ピンにより、2 種類の電流制限フォルト応答 (ラッチオフおよび自動再試行) のどちらにもデバイスを柔軟に設定できます。

TPS2663x デバイスは、31mΩ の FET を内蔵した使いやすい正の 60V/6A の eFuse です。入力逆極性フォルト保護や逆電流ブロックを必要とするシステム設計において、外付け N チャネル FET を制御するための B-FET ドライバを備えています。このデバイスには堅牢な保護機能が組み込まれ、IEC61000-4-5 産業用サージ・テストなどのシステム・テスト中に保護を必要とするシステム設計を簡素化できます。また、可変出力電力制限 (PLIM) 機能も備え、IEC61010-1 や UL1310 などの規格への準拠を必要とするシステム設計を簡素化できます。それ以外にも、可変の過電流保護、高速な短絡保護、出力スルーレート制御、過電圧保護、低電圧誤動作防止などの保護機能を搭載しています。

システム状態の監視や、下流負荷の制御のため、このデバイスはフォルトおよび高精度の電流監視出力を備えています。PGOOD を使用して、下流の DC-DC コンバータの制御をイネーブル/ディセーブルできます。MODE ピンにより、2 種類の電流制限フォルト応答 (ラッチオフおよび自動再試行) のどちらにもデバイスを柔軟に設定できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS1663 アクティブ 出力電力制限機能搭載、4.5V ~ 60V、31mΩ、0.6 ~ 6A eFuse No reverse current blocking always and no reverse polarity protection.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS2663x 60V、6Aの電力制限、サージ保護の産業用 eFuse データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2022年 8月 29日
機能安全情報 TPS2663 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2023年 12月 18日
製品概要 Scalable Battery Backup Subsystem With Adjustable Output (Rev. A) PDF | HTML 2023年 10月 16日
アプリケーション・ノート Reliable Startup with Large and Unknown Capacitive Loads (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 7日
アプリケーション・ノート Simplifying EFT, Surge and Power-Fail Protection Circuits in PLC Systems (Rev. D) PDF | HTML 2021年 5月 5日
アプリケーション・ノート Parallel Operation of TPS2663 eFuses PDF | HTML 2020年 11月 16日
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020年 10月 30日
技術記事 eFuses in factory automation: all-in-one system power protection PDF | HTML 2020年 9月 15日
アプリケーション概要 Single Point Failure Protection for Motor Drives and PLC Systems 2020年 6月 30日
証明書 TPSx663 UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2020年 4月 10日
証明書 TPSx663 UL Certificate of Compliance UL 2367 2020年 4月 10日
機能安全情報 eFuse: Safety Certification and why it Matters 2020年 3月 18日
アプリケーション・ノート Minimizing System Down-time with Smart eFuses 2019年 6月 12日
アプリケーション・ノート Backplane Power Protection in PLC Systems 2019年 6月 11日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS26630-33EVM Evaluation Module for TPS2663x (Rev. A) 2019年 3月 21日
アプリケーション概要 Advanced High-Side Switch With Dynamic Current Limit for IO-Link Master 2019年 1月 7日
アプリケーション・ノート Basics of eFuses (Rev. A) 2018年 4月 5日
アプリケーション・ノート Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) 2017年 6月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS2663-166EVM — TPS2663-166EVM

TPS2663-166EVM を使用すると、TI の TPS26633 および TPS16630 eFuse のリファレンス回路を評価できます。TPS26633 および TPS16630 デバイスは、4.5V ~ 60V、6A eFuses で、31mΩ FET を内蔵しています。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS26630-33EVM — TPS2663x eFuse の評価モジュール

TPS26630-33EVM を使用すると、TI の TPS2663x eFuse のリファレンス回路を評価できます。TPS2663X デバイスは、FET を内蔵した 4.5V ~ 60V、6A の産業用 eFuse であり、低電圧、過電圧、入力逆極性、過電流、突入電流に対するプログラマブル保護機能を搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS2663 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMD03A.ZIP (317 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC765 TPS2663 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
eFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS1663 出力電力制限機能搭載、4.5V ~ 60V、31mΩ、0.6 ~ 6A eFuse TPS2663 出力電力制限機能とサージ保護機能搭載、4.5V ~ 60V、31mΩ、0.6 ~ 6A eFuse
計算ツール

TVS-RECOMMENDATION-CALC TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。

サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010076 — Daisy-chained power and data over single pair Ethernet (T1) reference design

TIDA-010076 は、SPE (1 組のイーサネット・ケーブル) を使用して 220W の電力と 100Mbps のデータを伝送する方法を提示します。デイジーチェーン・トポロジーを使用する通信システムは、スター・トポロジーを使用する従来のシステムに比べて、必要なハードウェアと配線が大幅に減少します。SPE (single-pair Ethernet、1 組のイーサネット・ケーブル、100BASE-T1) と PoE (Power over Ethernet、データ・ライン上での電力伝送) を組み合わせると、配線の数を減らし、設計を簡略化することができます。2 本 1 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010009 — サーボ・ドライブ向け、小型、高効率 24V 入力補助電源のリファレンス・デザイン

This reference design showcases a method to generate power supplies required in a servo or AC drive including the analog and digtal I/O interfaces, encoder supply, isolated transceivers and digital processing block. This design also implements protection against input reverse polarity, output (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ