ホーム パワー・マネージメント シーケンサ

遅延時間固定、3 レール、シンプルな電源シーケンサ

製品詳細

Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.025 Time delay (ms) 2, 10, 16, 30, 60, 120 Number of sequenced outputs 3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.025 Time delay (ms) 2, 10, 16, 30, 60, 120 Number of sequenced outputs 3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 単一の入力信号から 3 つの電圧レールをシーケンスするためのシンプルなソリューション
  • 最大 3 つのデバイスを簡単にカスケード接続し、最大 9 つの電圧レールをシーケンス
  • 電源オン / 電源オフ制御
  • 超小型 2.9mm x 1.6mm のフットプリント
  • 低い静止電流:25µA
  • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 標準のタイミング・オプションで供給
  • 単一の入力信号から 3 つの電圧レールをシーケンスするためのシンプルなソリューション
  • 最大 3 つのデバイスを簡単にカスケード接続し、最大 9 つの電圧レールをシーケンス
  • 電源オン / 電源オフ制御
  • 超小型 2.9mm x 1.6mm のフットプリント
  • 低い静止電流:25µA
  • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 標準のタイミング・オプションで供給

LM3880 は、複数の独立した電圧レールのパワーアップおよびパワーダウン・シーケンスを非常に簡単に制御できるシンプルな電源シーケンサです。起動シーケンスをずらすことで、システムの信頼性に影響を及ぼす可能性があるラッチ状態や大きな突入電流を防止できます。

6 ピン SOT-23 パッケージで供給されるこのシンプルなシーケンサは、高精度のイネーブル・ピンと 3 つのオープン・ドレイン出力フラグを備えています。オープン・ドレイン出力フラグは、(VDD + 0.3V という推奨最大電圧を上回らない限り、) シーケンサの VDD とは別の電源電圧までプルアップされるため、異なるイネーブル信号レンジを必要とする IC と接続できます。 LM3880 のイネーブル・ピンをアサートすると、それぞれ個別の遅延時間の後で 3 つの出力フラグが順に解除され、接続されている電源が起動されます。出力フラグは、電源オフ時にはこの逆の順序に従うことで、ラッチ状態を回避します。

EPROM 機能を備え、すべての遅延とシーケンスをフルに調整できます。標準以外の構成については、テキサス・インスツルメンツにお問い合わせください。

LM3880 は、複数の独立した電圧レールのパワーアップおよびパワーダウン・シーケンスを非常に簡単に制御できるシンプルな電源シーケンサです。起動シーケンスをずらすことで、システムの信頼性に影響を及ぼす可能性があるラッチ状態や大きな突入電流を防止できます。

6 ピン SOT-23 パッケージで供給されるこのシンプルなシーケンサは、高精度のイネーブル・ピンと 3 つのオープン・ドレイン出力フラグを備えています。オープン・ドレイン出力フラグは、(VDD + 0.3V という推奨最大電圧を上回らない限り、) シーケンサの VDD とは別の電源電圧までプルアップされるため、異なるイネーブル信号レンジを必要とする IC と接続できます。 LM3880 のイネーブル・ピンをアサートすると、それぞれ個別の遅延時間の後で 3 つの出力フラグが順に解除され、接続されている電源が起動されます。出力フラグは、電源オフ時にはこの逆の順序に従うことで、ラッチ状態を回避します。

EPROM 機能を備え、すべての遅延とシーケンスをフルに調整できます。標準以外の構成については、テキサス・インスツルメンツにお問い合わせください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM3880 3 レールのシンプルな電源シーケンサ データシート (Rev. M 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.M) PDF | HTML 2023年 2月 24日
アプリケーション・ノート High-Performance CMOS Image Sensor Power Supply in Industrial Camera and Vision (Rev. A) 2021年 7月 30日
アプリケーション概要 Creating a Sequencing Voltage Supervisor (Reset IC) Using TPS386000 and LM3880 2019年 5月 14日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
技術記事 How to manage processor power during uncontrolled power off PDF | HTML 2018年 6月 21日
技術記事 FPGA power made simple: sequencing PDF | HTML 2017年 11月 13日
技術記事 Sequencing solutions: simple, reliable and cost-effective PDF | HTML 2017年 9月 27日
技術記事 A simple six-channel power-rail sequencing solution PDF | HTML 2015年 11月 16日
技術記事 Multiphase DC/DC converters provide low ripple, integrated solution for FPGA power PDF | HTML 2015年 7月 9日
Analog Design Journal Analog Applications Journal 4Q 2014 2014年 10月 24日
Analog Design Journal Power-supply sequencing for FPGAs 2014年 10月 24日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1491 LM3880 Power Sequencer Demo Board (Rev. A) 2013年 5月 7日
アプリケーション・ノート LM1771 and LM3880 Based FPGA Power Supply Reference Design (Rev. A) 2013年 5月 5日
アプリケーション・ノート AN-1603 LM274X Reference Designs (Rev. C) 2013年 5月 1日
アプリケーション・ノート Power Supply Design Considerations for Modern FPGAs 2010年 2月 2日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM3880EVAL — パワー・シーケンサ

LM3880 Power Sequencer

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM3880 PSpice Transient Model

SNVMBB4.ZIP (45 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

PMP10711 — シンプルな 6 チャネル・シーケンサ リファレンス・デザイン

PMP10711 は、3 チャネルのシーケンサ IC である LM3880 を 2 個搭載した、6 チャネルのパワー・シーケンサです。このデザインは外部 AND ゲートと OR ゲートを使用し、シーケンシャル形式で 6 個のチャネルすべてのパワー・アップとパワー・ダウンを行います。パワー・アップとパワー・ダウンの際に最大 6 つの電源レールをシーケンス制御する必要がある場合に役立ちます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010009 — サーボ・ドライブ向け、小型、高効率 24V 入力補助電源のリファレンス・デザイン

This reference design showcases a method to generate power supplies required in a servo or AC drive including the analog and digtal I/O interfaces, encoder supply, isolated transceivers and digital processing block. This design also implements protection against input reverse polarity, output (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010034 — IP ネットワーク・カメラ向け、IEEE802.3at Type-1 PoE と 12V アダプタからの入力に対応したポイント・オブ・ロードのリファレンス・デザイン

Power over Ethernet (PoE) enables power to be delivered over the same ethernet cable as data with no danger of cross-talk, interference, or corruption of the data streams. This reference design showcases end-to-end power tree for an IP network camera powered using PoE or 12-V adapter based on the (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01416 — NXP™ iMX 7 シリーズ・アプリケーション・プロセッサ向け小型、高効率、フレキシブル電源のリファレンス・デザイン

小型、効率的、フレキシブルなこの電源は、NXP™ iMX7 シリーズのアプリケーション・プロセッサ向けのリファレンス・デザインであり、iMX7 プロセッサ向けの設計を採用しています。このデザインは、iMX7 に電力を供給するために 5 個の DC/DC コンバータと 1 個のシーケンサ IC を使用しています。 また、多数の産業用アプリケーションと、小型、高効率、フレキシブルな電源を必要とする各種アプリケーションをサポートします。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10600 — Xilinx® Zynq®7000 シリーズ(XC7Z015)電源ソリューション、5W - リファレンス・デザイン

PMP10600.1 リファレンス・デザインでは、Xilinx® 製 Zynq® 7000 シリーズ(XC7Z015)の FPGA に電力を供給するために必要とされるすべての電源レールを実装できます。  このデザインでは、複数の LMZ3 シリーズ・モジュール、複数の LDO、1 つの DDR 終端レギュレータを採用しています。  また、パワーアップ/ダウン・シーケンシングを実行する 1 個の LM3880 を採用しています。  このリファレンス・デザインでは、12V 入力を使用します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10601 — Xilinx® Zynq® 7000 シリーズ(XC7Z015)電源ソリューション、8W - リファレンス・デザイン

PMP10601 リファレンス・デザインでは、Xilinx® 製 Zynq® 7000 シリーズ(XC7Z015)の FPGA に電力を供給するために必要とされるすべての電源レールを実装できます。  このデザインでは、複数の LMZ3 シリーズ・モジュール、複数の LDO、1 つの DDR 終端レギュレータを採用しており、FPGA に電力を供給するために必要とされるすべてのレールを実装できます。 また、パワーアップ/ダウン・シーケンシングを実行する 1 個の LM3880 を採用しています。 このリファレンス・デザインでは、12V 入力を使用します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10652 — システム・レベル・リファレンス・デザイン、30W ADAS システム用、すべての必要なオートモーティブ保護付

PMP10652 is a System optimized (CISPR 25 Class 3) 30W design for Surround View ADAS system.

The design has various protections such as Load dump through TVS (ISO pulse testing), Reverse Voltage (Innovative Smart diode with very low Iq), Battery Disconnect Switch with OVP protection (PFET) and is EMI (...)

試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10630 — Xilinx Kintex UltraScale XCKU040 FPGA 電源ソリューション、6W、リファレンス・デザイン

PMP10630 は、Xilinx® Kintex® UltraScale™ XCKU040 FPGA 向けの包括的な高密度パワー・ソリューションを実現するリファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインは、SIMPLE SWITCHER® モジュールと複数の LDO を組み合わせており、36 x 43mm(1.4 x 1.7 インチ)の小型ソリューション・サイズで、必要な電圧レールすべてを提供します。このリファレンス・デザインは、LMZ31704 LMZ3 シリーズのモジュールを搭載し、コア・レールと 3 個の LMZ21700/1 (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ