PMP10601
Xilinx® Zynq® 7000 シリーズ(XC7Z015)電源ソリューション、8W - リファレンス・デザイン
PMP10601
概要
PMP10601 リファレンス・デザインでは、Xilinx® 製 Zynq® 7000 シリーズ(XC7Z015)の FPGA に電力を供給するために必要とされるすべての電源レールを実装できます。 このデザインでは、複数の LMZ3 シリーズ・モジュール、複数の LDO、1 つの DDR 終端レギュレータを採用しており、FPGA に電力を供給するために必要とされるすべてのレールを実装できます。 また、パワーアップ/ダウン・シーケンシングを実行する 1 個の LM3880 を採用しています。 このリファレンス・デザインでは、12V 入力を使用します。
特長
- Xilinx® Zynq® 7000 シリーズ(XC7Z015)で必要とされるすべての電源レールを実装
- 12V 入力をサポートするように最適化された設計
- オンボードのパワーアップ/ダウン・シーケンシング
- DDR3 メモリ・デバイスをサポート
- 使いやすさを考慮したモジュール設計
出力電圧オプション | PMP10601.1 | PMP10601.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 10.8 | 10.8 |
Vin (Max) (V) | 13.2 | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | 1 | 1.8 |
Iout (Max) (A) | 6 | 2 |
Output Power (W) | 6 | 3.6 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck- Integrated Switch | Buck- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCM7.PDF (123 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1