LP2998
- 電流ソースおよび電流シンク
- 低出力電圧オフセット
- 外付け抵抗不要
- リニア・トポロジー
- Suspend-to-RAM (STR) 機能
- 少ない外付け部品
- サーマル・シャットダウン
- SO-8、PSOP-8 パッケージで供給
LP2998 はJEDEC 標準のSSTL-2、SSTL-18 仕様に適合するDDR-SDRAM、DDR-II メモリのターミネーションのリニア・レギュ レータです。LP2998 は負荷変動に対して優れた応答を発揮する高速オペアンプを内蔵しています。出力段は貫通電流を防ぐよう に設計されており、DDR-I-SDRAMターミネーションに求められる1.5A の連続電流出力と、DDR-II-SDRAMターミネーションに求 められる0.5A の連続電流出力を実現しています。VSENSE ピンを介した電圧監視により優れた出力負荷レギュレーションを実現 するとともに、チップセットやDIMM に必要なVREF 電圧も生成して出力します。
このほかLP2998 は、Suspend-to-RAM (STR) 機能をサポートするアクティブLOW のシャットダウン(SD) ピンを備えています。SD をLow にすると、VTT 出力はTRI-STATE のハイ・インピーダンスとなりますが、VREF はアクティブを保ちます。本モードでは待機時 消費電流が小さくなるため、電力節減を図れます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP2998EVAL — LP2998 評価ボード
The LP2998 evaluation board is designed to provide the design Engineer with a fully functional prototype system in which to evaluate the LP2998 in both a static environment and with a complete memory system.
LP2998 TINA-TI Transient Reference Design
TIDA-010011 — 保護リレー・プロセッサ・モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス・デザイン
PMP10600 — Xilinx® Zynq®7000 シリーズ(XC7Z015)電源ソリューション、5W - リファレンス・デザイン
PMP10601 — Xilinx® Zynq® 7000 シリーズ(XC7Z015)電源ソリューション、8W - リファレンス・デザイン
PMP10613 — Xilinx Zynq 7000 シリーズ(XC7Z045)20W リファレンス・デザイン
PMP9766 — スーパーキャパシタ用バックアップ電源、アクティブ・セル・バランシング付、リファレンス・デザイン
PMP10630 — Xilinx Kintex UltraScale XCKU040 FPGA 電源ソリューション、6W、リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。