PMP9766

スーパーキャパシタ用バックアップ電源、アクティブ・セル・バランシング付、リファレンス・デザイン

概要

This reference design describes a backup power circuit which addresses instantaneous protection against power interruptions by using a buck-boost converter and two stacked supercapacitors. The implementation is based on a completely integrated TPS63020 buck-boost converter circuit enabling a small total solution size. The design also provides an active cell balancing circuit. This configuration has been tested with a full test report and operation explanation.

特長
  • No glitches at the automatic transition from main power to backup power operation
  • Active cell balancing
  • Backup-capacitor type and size are selectable to meet backup power needs
  • Up to 15 Watt output power
  • Small and high efficiency single converter solution
  • Support of pulsed loads connected to a weak supply
出力電圧オプション PMP9766.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 5
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) .5
Output Power (W) 1.65
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Integrated Switch
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLVA726.PDF (495 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRHP5.PDF (429 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRHP6.PDF (101 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCB37.ZIP (330 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRHP7.PDF (308 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

TIDRHP8.PDF (382 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS63020高効率、シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、4A スイッチ付

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP2998シャットダウン・ピン採用、1.5A DDR 終端レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9766 Test Results 2015年 9月 22日
アプリケーション・ノート High-Efficiency Backup Power Supply 2014年 12月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ