データシート
TPS63020
- 1.8V ~ 5.5V の入力電圧範囲で動作
- 出力電圧を 1.2V ~ 5.5V の範囲で変更可能
- VIN > 2.5V、VOUT = 3.3V 時の出力電流 2A
- 全負荷範囲にわたって高効率を実現
- 動作時静止電流:25µA
- モード選択によるパワーセーブ・モード
- 平均電流モード昇降圧アーキテクチャ
- モード間の自動遷移
- 2.4MHz の固定周波数で動作
- 同期が可能
- パワー・グッド出力
- 安全で堅牢な動作を実現する機能
- 過熱、過電圧保護
- シャットダウン中の負荷切断
- WEBENCH Power Designerでカスタム設計を作成
- TPS63020 用 WEBENCH Power Designer
- TPS63021 用 WEBENCH Power Designer
TPS6302x デバイスは、2 セル/3 セルのアルカリ、ニッケルカドミウム、ニッケル水素バッテリ、または 1 セルのリチウム・イオンやリチウム・ポリマー・バッテリ、スーパーキャパシタ、その他の電源レールから給電される製品向けの電源ソリューションを提供します。最大 3A の出力電流がサポートされます。バッテリを使用するとき、2V を下回るまでの放電が可能です。昇降圧コンバータは固定周波数、パルス幅変調 (PWM) コントローラを基礎とし、同期整流を使用して最大効率を実現します。負荷電流が低い時にはコンバータがパワー・セーブ・モードに移行し、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。パワー・セーブ・モードを無効にし、コンバータを常に固定スイッチング周波数で動作させることもできます。スイッチの最大平均電流は、標準値4Aに制限されています。出力電圧は外付けの分圧抵抗を使用してプログラムすることも、チップ内部で固定された電圧を使用することもできます。コンバータをディスエーブルにすれば、バッテリの消耗を最小限に抑えることができます。シャットダウン時には、バッテリーから負荷が切断されます。
TPS6302xデバイスは空気中において、-40℃~85℃の温度範囲で動作します。このデバイスは、3mm × 4mm (DSJ) の 14 ピン VSON パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
27 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS63020EVM-487 — 評価モジュール・ボード、4A スイッチ付き TPS63020 バックブースト・コンバータ用
Buck-Boost Converter with 4A Switch Evaluation Module Board
The TPS63020EVM-487 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS63020 Buck-Boost Converter with 4A Switch. The TPS63020EVM-487 operates from a 1.8V to 5.5V supply and provides a 3.3V output. ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPS63020 TINA-TI Transient Reference Design
SLIM154.TSC (1688 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS63020 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLIM135A.ZIP (82 KB) - PSpice Model
計算ツール
リファレンス・デザイン
PMP9759 — 低消費電力 TEC ドライバ、リファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、レーザー・ダイオードやセンサなど、敏感なデバイスの温度を制御するための熱電冷却器(TEC)を駆動することを目的とした、電流のソースとシンクが可能なパワー・マネージメント回路の詳細を示します。外部部品数が少数で済む統合型の昇降圧コンバータをベースとして、小型ソリューションをサポートしています。簡潔な高インピーダンス・アナログ電圧入力により、TEC に流れる電流を制御しており、マイコン・ベースの温度制御システム用のパワー・ソリューションとして使用できます。
回路図: PDF
リファレンス・デザイン
TIDA-00818 — モバイル販売時点管理(mPOS)電源のリファレンス・デザイン
TIDA-00818 は、モバイル販売時点管理 (mPOS) のリファレンス・デザインであり、システムのサイズとコストを削減する 1S1P リチウムイオン・バッテリー・アーキテクチャを備えています。スタンバイ電力消費の削減およびバッテリー寿命の最大化のために統合型ロード・スイッチを使用し、シングル・セル・アーキテクチャを実現します。また、USB Type-C 充電ポートを備えており、より高い電力供給をサポートして充電時間を短縮します。
リファレンス・デザイン
PMP9766 — スーパーキャパシタ用バックアップ電源、アクティブ・セル・バランシング付、リファレンス・デザイン
This reference design describes a backup power circuit which addresses instantaneous protection against power interruptions by using a buck-boost converter and two stacked supercapacitors. The implementation is based on a completely integrated TPS63020 buck-boost converter circuit enabling a small (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DSJ) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点