ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS63036

アクティブ

1A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Type Converter Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 2200 Switching frequency (max) (kHz) 2600 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 25 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 1
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Type Converter Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 2200 Switching frequency (max) (kHz) 2600 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 25 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 1
DSBGA (YFG) 8 1.8 mm² 1 x 1.8
  • 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
    (デバイスの起動時は 2V より高いこと)
  • 可変出力電圧範囲:1.2V~5.5V
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • 動作時静止電流:25µA
    • パワー・セーブ・モードへのシームレスな遷移
  • 平均電流モード昇降圧アーキテクチャ
    • モード間の自動遷移
    • 2.4MHz の固定周波数で動作
    • 外部クロックへの同期が可能
  • 安全で堅牢な動作を実現する機能
    • 過熱、過電圧保護
    • シャットダウン中の負荷切断
  • 超小型の 8 ピン、ウェハー・チップ・スケール・パッケージ (WCSP):1.814mm × 1.076mm
  • 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
    (デバイスの起動時は 2V より高いこと)
  • 可変出力電圧範囲:1.2V~5.5V
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • 動作時静止電流:25µA
    • パワー・セーブ・モードへのシームレスな遷移
  • 平均電流モード昇降圧アーキテクチャ
    • モード間の自動遷移
    • 2.4MHz の固定周波数で動作
    • 外部クロックへの同期が可能
  • 安全で堅牢な動作を実現する機能
    • 過熱、過電圧保護
    • シャットダウン中の負荷切断
  • 超小型の 8 ピン、ウェハー・チップ・スケール・パッケージ (WCSP):1.814mm × 1.076mm

TPS63036 は、出力電圧より高い入力電源または低い入力電源からレギュレートされた出力電圧を生成できる非反転昇降圧コンバータです。この昇降圧コンバータは、固定周波数のパルス幅変調(PWM)コントローラを基礎とし、同期整流を使用して最大の効率を実現しています。負荷電流が低い時にはコンバータがパワー・セーブ・モードに移行し、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。パワー・セーブ・モードを無効にし、コンバータを常に固定スイッチング周波数で動作させることもできます。

スイッチの最大平均電流は 1000mA (標準値) に制限されています。出力電圧は外付けの抵抗分圧器でプログラムできます。

バッテリの消耗を最小限に抑えるために、コンバータをディセーブルできます。シャットダウン中、負荷は電源から切り離されます。

TPS63036 は、出力電圧より高い入力電源または低い入力電源からレギュレートされた出力電圧を生成できる非反転昇降圧コンバータです。この昇降圧コンバータは、固定周波数のパルス幅変調(PWM)コントローラを基礎とし、同期整流を使用して最大の効率を実現しています。負荷電流が低い時にはコンバータがパワー・セーブ・モードに移行し、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。パワー・セーブ・モードを無効にし、コンバータを常に固定スイッチング周波数で動作させることもできます。

スイッチの最大平均電流は 1000mA (標準値) に制限されています。出力電圧は外付けの抵抗分圧器でプログラムできます。

バッテリの消耗を最小限に抑えるために、コンバータをディセーブルできます。シャットダウン中、負荷は電源から切り離されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS631010 アクティブ 3A のピーク電流、高効率、超小型ソリューション・サイズの昇降圧コンバータ Upgraded product with 8-µA IQ and smaller WCSP package
比較対象デバイスと類似の機能
TPS631000 アクティブ 1.5A 出力電流、高い電力密度、昇降圧コンバータ Upgraded product with 8-uA IQ and smaller SOT package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS63036 超小型 WCSP に搭載した高効率昇降圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 10月 11日
アプリケーション・ノート 4 スイッチ昇降圧電力段の基本的な計算 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) 2023年 10月 4日
アプリケーション・ノート 4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 10月 2日
アプリケーション・ノート Different Methods to Drive LEDs Using TPS63XXX Buck-Boost Converters (Rev. D) 2021年 8月 4日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI Low-Power Buck-Boost Converter Application Notes (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 9日
アプリケーション・ノート Layer Design for Reducing Radiated EMI of DC to DC Buck-Boost Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 9日
アプリケーション・ノート Improving Load Transient Response for Controlled Loads 2019年 9月 12日
アプリケーション概要 Buck-boost Converter Battery Life Time Estimation for Wireless Network Cameras (Rev. A) 2019年 5月 28日
アプリケーション概要 無線ネットワーク・カメラおよびビデオ・ドアベルのバッテリ駆動時間の延長 最新英語版 (Rev.A) 2019年 3月 19日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
アプリケーション・ノート Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) 2018年 7月 9日
技術記事 No strings attached: Creating next-generation wireless patient monitors PDF | HTML 2018年 6月 29日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time in the TPS63010 Buck-Boost Converter 2012年 12月 5日
EVM ユーザー ガイド (英語) User's Guide TPS63036EVM-163 2012年 6月 27日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日
アプリケーション・ノート Dynamically Adjustable Output Using the TPS63000 2006年 8月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS63036EVM-163 — TPS63036 評価モジュール

An evaluation module for Texas Instruments TPS63036, a highly efficient, single-inductor, buck-boost converter, in an 8-ball, 1.854-mm × 1.076-mm wafer chip-scale package (YFG). Capable of programming enable/disable, power save mode (PWM/PFM) and adjustable output voltage.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS63036 TINA-TI Reference Design

SLVMBG0.TSC (393 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS63036 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMBF9.ZIP (43 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS63036 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM663A.ZIP (55 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC808 Battery Lifetime Estimator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS63000 1.8A 電流スイッチ搭載、3x3 QFN 封止、高効率、昇降圧コンバータ TPS63000-Q1 車載向け、1.8V ~ 5.5V の入力範囲、1.8A、高効率、昇降圧コンバータ TPS63001 1.7A の電流スイッチ搭載、3.3V 固定出力電圧、3x3 QFN 封止、96% 昇降圧コンバータ TPS63002 1.7A の電流スイッチ搭載、5V 固定出力電圧、3x3 QFN 封止、96% 昇降圧コンバータ TPS63010 2A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63011 2A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63012 2A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63020 高効率、シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、4A スイッチ付 TPS63020-Q1 高効率、オートモーティブ・シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、4A スイッチ付 TPS63021 高効率、シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、4A スイッチ付 TPS63024 高効率 1.5A シングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS630241 高効率 1.5A シングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS630242 高効率 1.5A シングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS630250 3.7mm² の DSBGA パッケージ封止、4A スイッチのシングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS630251 4A スイッチ・シングル・インダクタ昇降圧コンバータ、WCSP パッケージ TPS630252 4A スイッチ・シングル・インダクタ昇降圧コンバータ、WCSP パッケージ TPS63027 高効率、4.5A スイッチ、シングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS63030 1A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63031 1A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63036 1A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63050 TPS6305x 1A スイッチと可変ソフト・スタート機能搭載のシングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS63051 超小型シングル昇降圧コンバータ TPS63060 入力電圧 2.5V ~ 12V、効率 93%、2.25A スイッチ電流制限付き昇降圧コンバータ TPS63060-EP 高入力電圧降昇圧コンバータ、2 Aスイッチ電流機能付き TPS63061 入力電圧 2.5V ~ 12V、効率 93%、2.25A スイッチ電流制限付き昇降圧コンバータ TPS63070 広い入力電圧範囲(2V ~ 16V)の昇降圧コンバータ TPS63700 可変、-15V 出力反転 DC/DC コンバータ、3x3 QFN TPS63710 低ノイズ、1A、反転型同期整流・降圧コンバータ、3x3 WSON パッケージ TPS63802 QFN/DFN パッケージ封止、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ TPS63805 超小型ソリューション・サイズ、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ TPS63806 2.5A 高効率昇降圧コンバータ、超小型 WCSP で最適化された負荷ステップ応答 TPS63807 2A、静止電流が 11μA の昇降圧コンバータ TPS63810 ダイナミック電圧スケーリング向け、I²C インターフェイス搭載、2.5A 高効率昇降圧コンバータ TPS63811 ダイナミック電圧スケーリング向け、I²C インターフェイス搭載、2.5A 高効率昇降圧コンバータ TPS63900 入力電流制限機能とダイナミック電圧スケーリング機能搭載、1.8V ~ 5.5V、75nA の静止電流 (IQ)、昇降圧コンバータ
リファレンス・デザイン

TIDA-01580 — ウェアラブル・ワイヤレス・マルチパラメータ患者モニタのリファレンス・デザイン

シンプルなウェアラブル・マルチパラメータ・メディカル・モニタのリファレンス・デザインで、シングルチップのバイオセンシング・フロント・エンド AFE4900 を使用して、心電図 (ECG) と光電式容積脈波 (PPG) の同期測定を実現します。測定データは、CC2640R2F (BLE 4.2 と 5 をサポート) を使用して遠隔地に転送します。単一の CR3032 バッテリで動作し、30 日間のバッテリ駆動が可能です。ユーザーは未加工データを入手し、心拍数、血中酸素濃度(SpO2)、脈波伝播時間(PTT)、ECG(心電図)を計算することができます。2 個のオンボード LED (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010029 — Bluetooth® 5 搭載、ウェアラブル、16 相マルチセンサ SpO2 / 心拍モニタ(HRM)のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは AFE4420 を使用し、複数波長の光学式心拍計と経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)モニタリングを実現します。AFE4420 は光電式容積脈波(PPG)測定向けのシングルチップ・バイオセンシング・フロント・エンドです。Bluetooth® Low Energy 4.2 と 5 をサポートする CC2640R2F は、測定データを遠隔地に転送します。この患者モニタのリファレンス・デザインは、1 個の CR3032 バッテリで 30 日間の連続動作が可能です。Raw データを使用して心拍、SpO2 などの関連パラメータを計算できます。2 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00554 — Bluetooth 接続のポータブル化学分析用 DLP 超モバイル NIR 分光計

このウルトラモバイル近赤外線(NIR)分光器リファレンス・デザインは TI の DLP テクノロジーと単素子 InGaAs 検出器の組み合わせにより高性能測定を可能にします。高価な InGaAs アレイ検出器や壊れやすい回転回折格子を使用したアーキテクチャとは異なり、低コストでポータブルなフォーム・ファクタを実現します。このリファレンス・デザインは Bluetooth Low Energy に対応しており、食品、農業、製薬、石油化学などのアプリケーション向けのハンドヘルド分光器によるモバイル・ラボ測定を可能にします。TI の Tiva (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00079 — TIDA-00079 - 高効率 IP カメラ電源モジュール・デザイン

この IP カメラ・パワー・モジュールは、クラス 1 PoE パワー・レベルにおいて、高性能の 1080p 動作を実現する高効率のパワー・ソリューションです。低消費電力 DM385-AR331 IP カメラで使用されるこの革新的なパワー・モジュールでは、同じく非常にコスト効率に優れた TPS5432 などの高効率のスイッチャが使用されます。その結果、TI は業界最先端のレベルまでシステム電力を低減しながら高性能を発揮できるソリューションを実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFG) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ