計算ツール
データシート
TPS63806
- 3 つのピン互換デバイス・オプション:特定のアプリケーションに重点を置いた TPS63805、TPS63806、TPS63807
- 入力電圧範囲:1.3V~5.5V
- デバイスのスタートアップ時入力電圧は 1.8V を超えること
- 出力電圧範囲:1.8V~5.2V (可変)
- 全負荷範囲にわたって高効率を実現
- パワーセーブ・モードと強制 PWM モードのモード選択
- ピーク電流昇降圧モード・アーキテクチャ
- 降圧、昇降圧、昇圧動作モード間の遷移点を定義済み
- 順方向および逆方向電流動作
- あらかじめ出力にバイアスを印加した状態で起動
- 安全で堅牢な動作を実現する機能
- ソフトスタート内蔵
- 過熱および過電圧保護
- 負荷の切り離しを伴う真のシャットダウン機能
- 順方向および逆方向の電流制限
- TPS63805
- 18.5mm2 の最小ソリューション・サイズに最適化 (22µF の最小限の出力コンデンサで動作)
- 出力電流:2A (VIN ≥ 2.3V、VOUT = 3.3V)
- 動作時の静止電流:11µA
- TPS63806
- 最も優れた負荷ステップ応答性を示すように最適化済み (2A の電流ステップでの負荷ステップ応答 = 180mV)
- 最大 2.5A の連続出力電流
- 動作時の静止電流:13µA
- TPS63807
- 18.5 mm2 の最小ソリューション・サイズに最適化 (22µF の最小限の出力コンデンサで動作)
- 出力電流:2A (VIN ≥ 2.3V、VOUT = 3.3V)
- 動作時の静止電流:11µA
- EN が LOW のときの出力放電機能
- 480µs の Tramp で起動時の突入電流を抑制
TPS63805、TPS63806、TPS63807 は高効率、大出力電流の昇降圧コンバータです。入力電圧に応じて自動的に昇圧モード、降圧モード、革新的な 4 サイクル昇降圧モード (入力電圧が出力電圧とほぼ等しい場合) で動作します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS63806EVM — TPS63806 大電流、高効率昇降圧コンバータの評価基板
TPS63806EVM は TPS63806 昇降圧コンバータの動作や機能の評価とテストを開発ユーザーが容易に実施できる設計を採用しています。評価基板は、1.3V ~ 5.5V 入力電圧で動作します。出力電流は、降圧モードおよび昇圧モードで最大 2A に達することがあります。ユーザーは、高精度のデバイス イネーブルを含む TPS63806 のさまざまな機能を簡単に評価できます。TPS63806 は小型の 2.3 x 1.4 mm² のWCSP パッケージで出荷されます。
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
TIDA-010254 — Sub-1-GHz と Bluetooth® 5.2 に対応したバッテリ動作ミリ波レーダー センサのリファレンス デザイン
この産業用リファレンス デザインは、バッテリ駆動式の IWRL6432 60GHz ミリ波レーダーと、Sub-1GHz または Bluetooth® 5.2 ワイヤレス通信を組み合わせて使用する方法を提示します。このデザインはリチウム バッテリの電力供給で動作し、人数計測と追跡、モーション トラッキング (動作追跡) の各アプリケーションを使用して実証済みです。このデザインは、Sub-1GHz または Bluetooth を使用して結果をリモート ホスト宛に送信すると同時に、既存の各種 IWRL6432 ソフトウェアとの互換性も確保しています。このリファレンス デザインは、ワイヤレス (...)
設計ガイド: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YFF) | 15 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。