TPS63001
- 最大効率96%
- 3.3V時出力電流1200mA (降圧モード、VIN = 3.6V ~ 5.5V)
- 3.3V時最大出力電流800mA (昇圧モード、VIN > 2.4V)
- 降圧モード及び昇圧モード間を自動的に移行
- デバイス静止時電流:50µA 未満
- 入力電圧範囲:1.8V ~ 5.5V
- 固定/可変出力電圧:1.2V ~ 5.5V
- パワー・セーブ・モードによる低出力電流時の効率 改善
- 固定周波数動作/外部クロック同期動作が可能
- シャットダウン時電源と負荷を切断
- 過熱保護
- 小型10ピンQFNパッケージ(3mm × 3mm)
- APPLICATIONS
- 2セル、3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル水素 バッテリー、または単セルのリチウム・バッテリーを 電源とする製品
- ポータブル・オーディオ・プレーヤ
- PDA
- 携帯電話
- 家庭用医療機器
- 白色LED
PowerPADは、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。
TPS6300xは、2セル/3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル 水素バッテリー、或いは1セルのリチウム・イオン、リチウム・ ポリマー・バッテリーを電源とする製品の電源ソリューション を提供する製品です。出力電流は1セルのリチウム・イオンまた はリチウム・ポリマー・バッテリー使用時1200mAを出力可能で、 セル電圧が2.5Vまたはそれ以下の電圧まで動作します。昇降圧 型コンバータは、固定周波数のパルス幅変調(PWM)コントロー ラと最大の効率を実現するため同期整流作用を使用しています。 負荷電流が低い時、コンバータは広い負荷電流範囲にわたって高 効率を維持するためパワー・セーブ・モードになります。パワー・ セーブ・モードはディスエーブルにすることができ、その場合 コンバータは固定のスイッチング周波数で動作します。スイッ チの最大平均電流は1800mA(Typ)に制限されています。出力 電圧は外付けの抵抗デバイダを使用した可変出力、もしくは チップ内部で固定された固定電圧になっています。コンバー タはバッテリーの浪費を最小限に抑えるためディスエーブル にすることができます。シャットダウン時負荷はバッテリー から切り離されます。このデバイスは3 × 3mmの10ピンQFN PowerPADパッケージ(DRC)で供給されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 1.8Aスイッチ付き高効率単一インダクタ 昇降圧型コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2006年 11月 6日 | |
アプリケーション・ノート | QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |||
アプリケーション・ノート | 4 スイッチ昇降圧電力段の基本的な計算 (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.B) | 2023年 10月 4日 | ||
アプリケーション・ノート | 4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산 (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 10月 2日 | |||
アプリケーション・ノート | Layer Design for Reducing Radiated EMI of DC to DC Buck-Boost Converters (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 6月 9日 | |||
アプリケーション・ノート | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 19日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) | 2018年 7月 9日 | ||||
Analog Design Journal | IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it | 2011年 6月 17日 | ||||
アプリケーション・ノート | Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter | 2006年 9月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS63000EVM-148 — TPS63000EVM 評価モジュール
Evaluation Module Board for Buck-Boost Converter 5.5V Input, 3.3V Output, 1A
The TPS63000EVM-148 is an evaluation tool for the TPS63000 device family. It is a 96% efficient Buck/Boost Converter with an input range of 1.8 V to 5.5 V, optimized to run from a single-cell Li-Ion battery (...)
TPS63001 TINA-TI Transient Reference Design
TPS63001 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDM-ORIENTATIONTRACKER — 低消費電力オリエンテーション・トラッカ
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点