TPS63000EVM-148

TPS63000EVM 評価モジュール

TPS63000EVM-148

購入

概要

Evaluation Module Board for Buck-Boost Converter 5.5V Input, 3.3V Output, 1A

The TPS63000EVM-148 is an evaluation tool for the TPS63000 device family. It is a 96% efficient Buck/Boost Converter with an input range of 1.8 V to 5.5 V, optimized to run from a single-cell Li-Ion battery or two and three-cell Alkaline. It is capable of delivering up to 1200 mA of output current at 3.3 V in step-down mode or up to 800 mA of output current at 3.3 V in step-up mode, from a single-cell Li-Ion battery. Total solution size is small, featuring a compact 3x3 mm2 QFN package and small 2.2 uH inductor.

特長
  • Input Voltage: 1.8 V to 5.5 V
  • Output Voltage: 1.2 V to 5.5 V (adj.), 3.3 V, 5.0 V
  • Efficiency: 96% (max)
  • Output current at 3.3 V step-down mode: 1200 mA (max)
  • Output current at 3.3 V step-up mode: 800 mA(max)
  • Automatic transition between Step-down and Boost modes
  • Quiescent current: 50 uA (max)
  • Power save mode for improved efficiency at low output power
  • Package: 3x3mm2 QFN-10
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS63000 1.8A 電流スイッチ搭載、3x3 QFN 封止、高効率、昇降圧コンバータ TPS63000-Q1 車載向け、1.8V ~ 5.5V の入力範囲、1.8A、高効率、昇降圧コンバータ TPS63001 1.7A の電流スイッチ搭載、3.3V 固定出力電圧、3x3 QFN 封止、96% 昇降圧コンバータ TPS63002 1.7A の電流スイッチ搭載、5V 固定出力電圧、3x3 QFN 封止、96% 昇降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS63000EVM-148 — TPS63000EVM 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS63000EVM-148 2006年 2月 22日
証明書 TPS63000EVM-148 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS6300x High-Efficient Single Inductor Buck-Boost Converter With 1.8-A Switches データシート (Rev. C) PDF | HTML 2015年 10月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ