ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS63002

アクティブ

1.7A の電流スイッチ搭載、5V 固定出力電圧、3x3 QFN 封止、96% 昇降圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Type Converter Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 1250 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 5 Vout (max) (V) 5 Iq (typ) (µA) 40 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 1.8
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Type Converter Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 1250 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 5 Vout (max) (V) 5 Iq (typ) (µA) 40 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 1.8
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 最大効率96%
  • 3.3V時出力電流1200mA (降圧モード、VIN = 3.6V ~ 5.5V)
  • 3.3V時最大出力電流800mA (昇圧モード、VIN > 2.4V)
  • 降圧モード及び昇圧モード間を自動的に移行
  • デバイス静止時電流:50µA 未満
  • 入力電圧範囲:1.8V ~ 5.5V
  • 固定/可変出力電圧:1.2V ~ 5.5V
  • パワー・セーブ・モードによる低出力電流時の効率 改善
  • 固定周波数動作/外部クロック同期動作が可能
  • シャットダウン時電源と負荷を切断
  • 過熱保護
  • 小型10ピンQFNパッケージ(3mm × 3mm)
  • APPLICATIONS
    • 2セル、3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル水素 バッテリー、または単セルのリチウム・バッテリーを 電源とする製品
    • ポータブル・オーディオ・プレーヤ
    • PDA
    • 携帯電話
    • 家庭用医療機器
    • 白色LED

PowerPADは、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。

  • 最大効率96%
  • 3.3V時出力電流1200mA (降圧モード、VIN = 3.6V ~ 5.5V)
  • 3.3V時最大出力電流800mA (昇圧モード、VIN > 2.4V)
  • 降圧モード及び昇圧モード間を自動的に移行
  • デバイス静止時電流:50µA 未満
  • 入力電圧範囲:1.8V ~ 5.5V
  • 固定/可変出力電圧:1.2V ~ 5.5V
  • パワー・セーブ・モードによる低出力電流時の効率 改善
  • 固定周波数動作/外部クロック同期動作が可能
  • シャットダウン時電源と負荷を切断
  • 過熱保護
  • 小型10ピンQFNパッケージ(3mm × 3mm)
  • APPLICATIONS
    • 2セル、3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル水素 バッテリー、または単セルのリチウム・バッテリーを 電源とする製品
    • ポータブル・オーディオ・プレーヤ
    • PDA
    • 携帯電話
    • 家庭用医療機器
    • 白色LED

PowerPADは、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。

TPS6300xは、2セル/3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル 水素バッテリー、或いは1セルのリチウム・イオン、リチウム・ ポリマー・バッテリーを電源とする製品の電源ソリューション を提供する製品です。出力電流は1セルのリチウム・イオンまた はリチウム・ポリマー・バッテリー使用時1200mAを出力可能で、 セル電圧が2.5Vまたはそれ以下の電圧まで動作します。昇降圧 型コンバータは、固定周波数のパルス幅変調(PWM)コントロー ラと最大の効率を実現するため同期整流作用を使用しています。 負荷電流が低い時、コンバータは広い負荷電流範囲にわたって高 効率を維持するためパワー・セーブ・モードになります。パワー・ セーブ・モードはディスエーブルにすることができ、その場合 コンバータは固定のスイッチング周波数で動作します。スイッ チの最大平均電流は1800mA(Typ)に制限されています。出力 電圧は外付けの抵抗デバイダを使用した可変出力、もしくは チップ内部で固定された固定電圧になっています。コンバー タはバッテリーの浪費を最小限に抑えるためディスエーブル にすることができます。シャットダウン時負荷はバッテリー から切り離されます。このデバイスは3 × 3mmの10ピンQFN PowerPAD™パッケージ(DRC)で供給されています。

TPS6300xは、2セル/3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル 水素バッテリー、或いは1セルのリチウム・イオン、リチウム・ ポリマー・バッテリーを電源とする製品の電源ソリューション を提供する製品です。出力電流は1セルのリチウム・イオンまた はリチウム・ポリマー・バッテリー使用時1200mAを出力可能で、 セル電圧が2.5Vまたはそれ以下の電圧まで動作します。昇降圧 型コンバータは、固定周波数のパルス幅変調(PWM)コントロー ラと最大の効率を実現するため同期整流作用を使用しています。 負荷電流が低い時、コンバータは広い負荷電流範囲にわたって高 効率を維持するためパワー・セーブ・モードになります。パワー・ セーブ・モードはディスエーブルにすることができ、その場合 コンバータは固定のスイッチング周波数で動作します。スイッ チの最大平均電流は1800mA(Typ)に制限されています。出力 電圧は外付けの抵抗デバイダを使用した可変出力、もしくは チップ内部で固定された固定電圧になっています。コンバー タはバッテリーの浪費を最小限に抑えるためディスエーブル にすることができます。シャットダウン時負荷はバッテリー から切り離されます。このデバイスは3 × 3mmの10ピンQFN PowerPAD™パッケージ(DRC)で供給されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS631000 アクティブ 1.5A 出力電流、高い電力密度、昇降圧コンバータ TPS631000 is a newer version with 8-uA Iq and smaller SOT package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 1.8Aスイッチ付き高効率単一インダクタ 昇降圧型コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2006年 11月 6日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート 4 スイッチ昇降圧電力段の基本的な計算 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) 2023年 10月 4日
アプリケーション・ノート 4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 10月 2日
アプリケーション・ノート Layer Design for Reducing Radiated EMI of DC to DC Buck-Boost Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 9日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
アプリケーション・ノート Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) 2018年 7月 9日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS63000EVM-148 — TPS63000EVM 評価モジュール

Evaluation Module Board for Buck-Boost Converter 5.5V Input, 3.3V Output, 1A

The TPS63000EVM-148 is an evaluation tool for the TPS63000 device family. It is a 96% efficient Buck/Boost Converter with an input range of 1.8 V to 5.5 V, optimized to run from a single-cell Li-Ion battery (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS63002 TINA-TI Transient Reference Design

SLIM222.TSC (644 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS63002 TINA-TI Transient Spice Model

SLIM221.ZIP (26 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS63002 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM106A.ZIP (38 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC808 Battery Lifetime Estimator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS63000 1.8A 電流スイッチ搭載、3x3 QFN 封止、高効率、昇降圧コンバータ TPS63000-Q1 車載向け、1.8V ~ 5.5V の入力範囲、1.8A、高効率、昇降圧コンバータ TPS63001 1.7A の電流スイッチ搭載、3.3V 固定出力電圧、3x3 QFN 封止、96% 昇降圧コンバータ TPS63002 1.7A の電流スイッチ搭載、5V 固定出力電圧、3x3 QFN 封止、96% 昇降圧コンバータ TPS63010 2A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63011 2A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63012 2A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63020 高効率、シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、4A スイッチ付 TPS63020-Q1 高効率、オートモーティブ・シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、4A スイッチ付 TPS63021 高効率、シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、4A スイッチ付 TPS63024 高効率 1.5A シングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS630241 高効率 1.5A シングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS630242 高効率 1.5A シングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS630250 3.7mm² の DSBGA パッケージ封止、4A スイッチのシングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS630251 4A スイッチ・シングル・インダクタ昇降圧コンバータ、WCSP パッケージ TPS630252 4A スイッチ・シングル・インダクタ昇降圧コンバータ、WCSP パッケージ TPS63027 高効率、4.5A スイッチ、シングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS63030 1A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63031 1A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63036 1A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63050 TPS6305x 1A スイッチと可変ソフト・スタート機能搭載のシングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS63051 超小型シングル昇降圧コンバータ TPS63060 入力電圧 2.5V ~ 12V、効率 93%、2.25A スイッチ電流制限付き昇降圧コンバータ TPS63060-EP 高入力電圧降昇圧コンバータ、2 Aスイッチ電流機能付き TPS63061 入力電圧 2.5V ~ 12V、効率 93%、2.25A スイッチ電流制限付き昇降圧コンバータ TPS63070 広い入力電圧範囲(2V ~ 16V)の昇降圧コンバータ TPS63700 可変、-15V 出力反転 DC/DC コンバータ、3x3 QFN TPS63710 低ノイズ、1A、反転型同期整流・降圧コンバータ、3x3 WSON パッケージ TPS63802 QFN/DFN パッケージ封止、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ TPS63805 超小型ソリューション・サイズ、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ TPS63806 2.5A 高効率昇降圧コンバータ、超小型 WCSP で最適化された負荷ステップ応答 TPS63807 2A、静止電流が 11μA の昇降圧コンバータ TPS63810 ダイナミック電圧スケーリング向け、I²C インターフェイス搭載、2.5A 高効率昇降圧コンバータ TPS63811 ダイナミック電圧スケーリング向け、I²C インターフェイス搭載、2.5A 高効率昇降圧コンバータ TPS63900 入力電流制限機能とダイナミック電圧スケーリング機能搭載、1.8V ~ 5.5V、75nA の静止電流 (IQ)、昇降圧コンバータ
ガーバー・ファイル

TPS6300xEVM Gerber Files

SLVC130.ZIP (96 KB)
リファレンス・デザイン

TIDM-ORIENTATIONTRACKER — 低消費電力オリエンテーション・トラッカ

このリファレンス・アプリケーションでは、バリュー・ライン MSP430 デバイス、固定小数点ソフトウェア数学ライブラリ、および加速度計を組み合わせて、低コストで超低消費電力のシンプルな方位追跡ソリューションを実現する方法の実例をご紹介します。MSP430 は、加速度計をサンプリングし、リアルタイムで計算することで、方位を判定し自由落下のタイミングを検出します。最適化された固定小数点ソフトウェアライブラリ IQmathLib (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ