データシート
TPS63027
- 真の降圧または昇圧動作で、降圧と昇圧の動作を自動的かつシームレスに切り替え
- 入力電圧範囲: 2.3V~5.5V
- 出力電圧範囲: 1.0V~5.5V
- 2Aの連続出力電流: VIN ≥ 2.5 V、VOUT = 3.5V
- 最大効率96%
- 標準スイッチング周波数2.5MHz
- 動作中の静止電流35μA
- ソフトスタート内蔵
- パワーセーブ・モード
- 真のシャットダウン機能
- 出力コンデンサの放電機能
- 過熱保護および過電流保護
- 広範な容量選択
- 小型2.1mm×2.1mmの25ピンWCSP
アプリケーション
- 携帯電話、スマートフォン
- タブレットPC
- PCおよびスマートフォンのアクセサリ
- ポイント・オブ・ロード・レギュレーション
- バッテリ駆動のアプリケーション
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS63027は高効率で静止電流の低い昇降圧型コンバータで、入力電圧が出力電圧よりも高い、または低いアプリケーションに適しています。出力電流は、昇圧モードで最大2A、降圧モードで最大4Aです。スイッチ内の最大平均電流は、標準値4.5Aに制限されます。TPS63027は入力電圧に応じて降圧モードと昇圧モードを自動的に切り替え、入力電圧範囲の全体にわたって出力電圧をレギュレートし、モード間のシームレスな移行を保証します。この昇降圧型コンバータは、固定周波数のパルス幅変調(PWM)コントローラを基礎とし、同期整流を使用して最大の効率を実現しています。負荷電流が低い時にはコンバータがパワー・セーブ・モードに移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高効率を維持します。PFM/PWMピンを使用して、自動PFM/PWMモードの動作と、強制PWM動作を選択できます。PWMモードでは、通常2.5MHzの固定周波数が使用されます。出力電圧は外付けの分割抵抗を使用してプログラム可能ですが、チップ内部で固定にもできます。コンバータをディセーブルして、バッテリの消耗を最小限に抑えることができます。シャットダウン時には、バッテリーから負荷が切断されます。このデバイスは、2.1mm×2.1mmの25ピンWCSPパッケージに搭載されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS63027EVM-870 — TPS63027 昇降圧コンバータの評価モジュール
The TPS63027EVM-870 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS63027 Buck-Boost Converter. The EVM operates from 2.3-V to 5.5V-V input voltage. The output voltage is set to 3.3V. Output currents can go up to 4 A. The TPS63027 comes in a small (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPS63027 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMBX2A.ZIP (76 KB) - PSpice Model
計算ツール
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 25 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点