TPS63027EVM-870
TPS63027 昇降圧コンバータの評価モジュール
TPS63027EVM-870
概要
The TPS63027EVM-870 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS63027 Buck-Boost Converter. The EVM operates from 2.3-V to 5.5V-V input voltage. The output voltage is set to 3.3V. Output currents can go up to 4 A. The TPS63027 comes in a small 2.12 x 2.12 mm² DSBGA package.
特長
- Input Voltage Range: 2.3 V to 5.5 V
- Output Voltage Range: 1.0 V to 5.5 V
- Output Current up to 2A in Boost mode and 4 A in Buck mode
- Efficiency up to 95% in Buck or Boost Mode and up to 96% when VIN=VOUT
- 2.5MHz Typical Switching Frequency
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2