ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS63010

アクティブ

2A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Type Converter Vin (min) (V) 2 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 2200 Switching frequency (max) (kHz) 2400 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 40 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 2.2
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Type Converter Vin (min) (V) 2 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 2200 Switching frequency (max) (kHz) 2400 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 40 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 2.2
DSBGA (YFF) 20 3.96 mm² 1.8 x 2.2
  • 最大効率96%
  • 3.3V時出力電流1200mA(降圧モード、VIN = 3.6V~5.5V)
  • 3.3V時最大出力電流800mA(昇圧モード、VIN > 2.4V)
  • 降圧モード及び昇圧モード間を自動的に移行
  • デバイス静止時電流:50µA 未満
  • 入力電圧範囲:2V~5.5V
  • 固定/可変出力電圧:1.2V~5.5V
  • パワー・セーブ・モードによる低出力電流時の効率改善
  • 固定周波数動作/外部クロック同期動作が可能
  • シャットダウン時電源と負荷を切断
  • 過熱保護
  • 小型20ピンWCSPパッケージ(2.14mm × 1.93mm)
  • APPLICATIONS
    • 2セル、3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル水素バッテリー、または単セルのリチウム・バッテリーを電源とする製品
    • ポータブル・オーディオ・プレーヤ
    • PDA
    • 携帯電話
    • 家庭用医療機器
    • 白色LED
  • 最大効率96%
  • 3.3V時出力電流1200mA(降圧モード、VIN = 3.6V~5.5V)
  • 3.3V時最大出力電流800mA(昇圧モード、VIN > 2.4V)
  • 降圧モード及び昇圧モード間を自動的に移行
  • デバイス静止時電流:50µA 未満
  • 入力電圧範囲:2V~5.5V
  • 固定/可変出力電圧:1.2V~5.5V
  • パワー・セーブ・モードによる低出力電流時の効率改善
  • 固定周波数動作/外部クロック同期動作が可能
  • シャットダウン時電源と負荷を切断
  • 過熱保護
  • 小型20ピンWCSPパッケージ(2.14mm × 1.93mm)
  • APPLICATIONS
    • 2セル、3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル水素バッテリー、または単セルのリチウム・バッテリーを電源とする製品
    • ポータブル・オーディオ・プレーヤ
    • PDA
    • 携帯電話
    • 家庭用医療機器
    • 白色LED

TPS6301xは、2セル/3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル 水素バッテリー、或いは1セルのリチウム・イオン、リチウム・ ポリマー・バッテリーを電源とする製品の電源ソリューション を提供する製品です。出力電流は1セルのリチウム・イオンまた はリチウム・ポリマー・バッテリー使用時1200mAを出力可能で、 セル電圧が2.5Vまたはそれ以下の電圧まで動作します。昇降圧 型コンバータは、固定周波数のパルス幅変調(PWM)コントロー ラと最大の効率を実現するため同期整流方式を使用していま す。負荷電流が低い時、コンバータは広い負荷電流範囲にわ たって高効率を維持するためパワーセーブ・モードになります。 パワーセーブ・モードはディスエーブルにすることができ、そ の場合コンバータは固定のスイッチング周波数で動作します。 スイッチの最大平均電流は2200mA(Typ)に制限されています。 出力電圧は外付けの抵抗デバイダを使用した可変出力、もしく はチップ内部で固定された固定電圧になっています。コンバー タはバッテリーの浪費を最小限に抑えるためディスエーブルに することができます。シャットダウン時負荷はバッテリーから 切り離されます。このデバイスは2.14mm × 1.93mmの20ピン WCSPパッケージ(YFF)で供給されています。

TPS6301xは、2セル/3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル 水素バッテリー、或いは1セルのリチウム・イオン、リチウム・ ポリマー・バッテリーを電源とする製品の電源ソリューション を提供する製品です。出力電流は1セルのリチウム・イオンまた はリチウム・ポリマー・バッテリー使用時1200mAを出力可能で、 セル電圧が2.5Vまたはそれ以下の電圧まで動作します。昇降圧 型コンバータは、固定周波数のパルス幅変調(PWM)コントロー ラと最大の効率を実現するため同期整流方式を使用していま す。負荷電流が低い時、コンバータは広い負荷電流範囲にわ たって高効率を維持するためパワーセーブ・モードになります。 パワーセーブ・モードはディスエーブルにすることができ、そ の場合コンバータは固定のスイッチング周波数で動作します。 スイッチの最大平均電流は2200mA(Typ)に制限されています。 出力電圧は外付けの抵抗デバイダを使用した可変出力、もしく はチップ内部で固定された固定電圧になっています。コンバー タはバッテリーの浪費を最小限に抑えるためディスエーブルに することができます。シャットダウン時負荷はバッテリーから 切り離されます。このデバイスは2.14mm × 1.93mmの20ピン WCSPパッケージ(YFF)で供給されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS631010 アクティブ 3A のピーク電流、高効率、超小型ソリューション・サイズの昇降圧コンバータ Upgraded product with 8-µA IQ and smaller WCSP package
比較対象デバイスと類似の機能
TPS631000 アクティブ 1.5A 出力電流、高い電力密度、昇降圧コンバータ Upgraded product with 8-uA IQ and smaller SOT package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 2.0A スイッチ付き 高効率 単一インダクタ 昇降圧型コンバータ データシート 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2009年 7月 6日
アプリケーション・ノート 4 スイッチ昇降圧電力段の基本的な計算 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) 2023年 10月 4日
アプリケーション・ノート 4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 10月 2日
アプリケーション・ノート Different Methods to Drive LEDs Using TPS63XXX Buck-Boost Converters (Rev. D) 2021年 8月 4日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI Low-Power Buck-Boost Converter Application Notes (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 9日
アプリケーション・ノート Layer Design for Reducing Radiated EMI of DC to DC Buck-Boost Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 9日
アプリケーション・ノート Improving Load Transient Response for Controlled Loads 2019年 9月 12日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
アプリケーション・ノート Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) 2018年 7月 9日
アプリケーション・ノート Low-power TEC driver 2014年 11月 18日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time in the TPS63010 Buck-Boost Converter 2012年 12月 5日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS63010EVM-235 2008年 8月 27日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日
アプリケーション・ノート Dynamically Adjustable Output Using the TPS63000 2006年 8月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS63010EVM-235 — TPS63010EVM-235 評価モジュール

The TPS63010EVM-235 facilitates evaluation of the TPS63010 high efficiency single inductor buck-boost converter. The TPS63010EVM-235 accepts an input voltage from 2 V to 5.5 V and delivers an output voltage of 3.3 V. Output current varies with input voltage.

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS63010 TINA-TI Average Reference Design

SLVM121.TSC (819 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS63010 TINA-TI Average Spice Model

SLVM120.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS63010 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM123.TSC (833 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS63010 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM122.ZIP (24 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS63010 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. B)

SLIM095B.ZIP (61 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS63010 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM094A.ZIP (37 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC808 Battery Lifetime Estimator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS63000 1.8A 電流スイッチ搭載、3x3 QFN 封止、高効率、昇降圧コンバータ TPS63000-Q1 車載向け、1.8V ~ 5.5V の入力範囲、1.8A、高効率、昇降圧コンバータ TPS63001 1.7A の電流スイッチ搭載、3.3V 固定出力電圧、3x3 QFN 封止、96% 昇降圧コンバータ TPS63002 1.7A の電流スイッチ搭載、5V 固定出力電圧、3x3 QFN 封止、96% 昇降圧コンバータ TPS63010 2A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63011 2A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63012 2A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63020 高効率、シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、4A スイッチ付 TPS63020-Q1 高効率、オートモーティブ・シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、4A スイッチ付 TPS63021 高効率、シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、4A スイッチ付 TPS63024 高効率 1.5A シングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS630241 高効率 1.5A シングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS630242 高効率 1.5A シングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS630250 3.7mm² の DSBGA パッケージ封止、4A スイッチのシングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS630251 4A スイッチ・シングル・インダクタ昇降圧コンバータ、WCSP パッケージ TPS630252 4A スイッチ・シングル・インダクタ昇降圧コンバータ、WCSP パッケージ TPS63027 高効率、4.5A スイッチ、シングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS63030 1A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63031 1A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63036 1A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63050 TPS6305x 1A スイッチと可変ソフト・スタート機能搭載のシングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS63051 超小型シングル昇降圧コンバータ TPS63060 入力電圧 2.5V ~ 12V、効率 93%、2.25A スイッチ電流制限付き昇降圧コンバータ TPS63060-EP 高入力電圧降昇圧コンバータ、2 Aスイッチ電流機能付き TPS63061 入力電圧 2.5V ~ 12V、効率 93%、2.25A スイッチ電流制限付き昇降圧コンバータ TPS63070 広い入力電圧範囲(2V ~ 16V)の昇降圧コンバータ TPS63700 可変、-15V 出力反転 DC/DC コンバータ、3x3 QFN TPS63710 低ノイズ、1A、反転型同期整流・降圧コンバータ、3x3 WSON パッケージ TPS63802 QFN/DFN パッケージ封止、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ TPS63805 超小型ソリューション・サイズ、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ TPS63806 2.5A 高効率昇降圧コンバータ、超小型 WCSP で最適化された負荷ステップ応答 TPS63807 2A、静止電流が 11μA の昇降圧コンバータ TPS63810 ダイナミック電圧スケーリング向け、I²C インターフェイス搭載、2.5A 高効率昇降圧コンバータ TPS63811 ダイナミック電圧スケーリング向け、I²C インターフェイス搭載、2.5A 高効率昇降圧コンバータ TPS63900 入力電流制限機能とダイナミック電圧スケーリング機能搭載、1.8V ~ 5.5V、75nA の静止電流 (IQ)、昇降圧コンバータ
ガーバー・ファイル

HPA235A Gerber Files

SLVC237.ZIP (100 KB)
リファレンス・デザイン

TIDEP-0075 — PROFINET IRT から PROFIBUS マスタへの産業用通信ゲートウェイのリファレンス・デザイン

PROFINET は、高速、確定的な通信、エンタープライズ・コネクティビティという特長があるので、オートメーション分野で有力な産業用インターネット・プロトコルの地位を確立しつつあります。ただし、世界で最も人気のあるフィールドバスである PROFIBUS は、既存の投資の保護という観点で、今後も重視され、活用される見込みです。プロセス・プラントのハイブリッドな特性を認識しながら、Sitara™ AM57x プロセッサの PRU-ICSS (プログラマブル・リアルタイム・ユニット産業用通信サブシステム) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0078 — AM572x 向け OPC UA データ・アクセス・サーバのリファレンス・デザイン

OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture:オープン・プラットフォーム通信、統合アーキテクチャ) は、インダストリ 4.0 の体系下で相互接続されているすべてのマシンの間で相互運用性と通信を実現する設計を採用した、産業用 M2M (マシン・ツー・マシン、機械の相互接続) プロトコルです。このリファレンス・デザインは、Matrikon OPC™ の OPC UA サーバー開発キット (SDK) を使用して、何らかのプロジェクトまたは設計に組み込まれた形で動作する OPC UA データ・アクセス (DA) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0024 — AM437x 低電力消費サスペンド・モード、LPDDR2 付

This low power mode implementation realizes processor power consumption less than 0.1 mW while keeping LPDDR2 memory in self refresh consuming ~ 1.6 mW. The system solution is comprised of AM437x Sitara processor, LPDDR2 memory and TPS65218 power management IC and optimized for new low power mode (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0013 — 埋め込み USB 2.0 リファレンス・デザイン

The USB 2.0 reference design guidelines are extremely important for designers considering USB2.0 electrical compliance testing. The guidelines are applicable to AM335x and AM437x but also generic to other processors. The approach taken for these guidelines is highly practical, without complex (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ