ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS63021

アクティブ

4A スイッチ付き、高効率、シングル インダクタ、昇降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Switch current limit (typ) (A) 4 Features Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000025 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Switch current limit (typ) (A) 4 Features Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000025 Duty cycle (max) (%) 100
VSON (DSJ) 14 12 mm² 4 x 3
  • 1.8V ~ 5.5V の入力電圧範囲で動作
  • 出力電圧を 1.2V ~ 5.5V の範囲で変更可能
  • VIN > 2.5V、VOUT = 3.3V 時の出力電流 2A
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • 動作時静止電流:25µA
    • モード選択によるパワーセーブ・モード
  • 平均電流モード昇降圧アーキテクチャ
    • モード間の自動遷移
    • 2.4MHz の固定周波数で動作
    • 同期が可能
  • パワー・グッド出力
  • 安全で堅牢な動作を実現する機能
    • 過熱、過電圧保護
    • シャットダウン中の負荷切断
  • WEBENCH Power Designerでカスタム設計を作成
  • 1.8V ~ 5.5V の入力電圧範囲で動作
  • 出力電圧を 1.2V ~ 5.5V の範囲で変更可能
  • VIN > 2.5V、VOUT = 3.3V 時の出力電流 2A
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • 動作時静止電流:25µA
    • モード選択によるパワーセーブ・モード
  • 平均電流モード昇降圧アーキテクチャ
    • モード間の自動遷移
    • 2.4MHz の固定周波数で動作
    • 同期が可能
  • パワー・グッド出力
  • 安全で堅牢な動作を実現する機能
    • 過熱、過電圧保護
    • シャットダウン中の負荷切断
  • WEBENCH Power Designerでカスタム設計を作成

TPS6302x デバイスは、2 セル/3 セルのアルカリ、ニッケルカドミウム、ニッケル水素バッテリ、または 1 セルのリチウム・イオンやリチウム・ポリマー・バッテリ、スーパーキャパシタ、その他の電源レールから給電される製品向けの電源ソリューションを提供します。最大 3A の出力電流がサポートされます。バッテリを使用するとき、2V を下回るまでの放電が可能です。昇降圧コンバータは固定周波数、パルス幅変調 (PWM) コントローラを基礎とし、同期整流を使用して最大効率を実現します。負荷電流が低い時にはコンバータがパワー・セーブ・モードに移行し、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。パワー・セーブ・モードを無効にし、コンバータを常に固定スイッチング周波数で動作させることもできます。スイッチの最大平均電流は、標準値4Aに制限されています。出力電圧は外付けの分圧抵抗を使用してプログラムすることも、チップ内部で固定された電圧を使用することもできます。コンバータをディスエーブルにすれば、バッテリの消耗を最小限に抑えることができます。シャットダウン時には、バッテリーから負荷が切断されます。

TPS6302xデバイスは空気中において、-40℃~85℃の温度範囲で動作します。このデバイスは、3mm × 4mm (DSJ) の 14 ピン VSON パッケージで供給されます。

TPS6302x デバイスは、2 セル/3 セルのアルカリ、ニッケルカドミウム、ニッケル水素バッテリ、または 1 セルのリチウム・イオンやリチウム・ポリマー・バッテリ、スーパーキャパシタ、その他の電源レールから給電される製品向けの電源ソリューションを提供します。最大 3A の出力電流がサポートされます。バッテリを使用するとき、2V を下回るまでの放電が可能です。昇降圧コンバータは固定周波数、パルス幅変調 (PWM) コントローラを基礎とし、同期整流を使用して最大効率を実現します。負荷電流が低い時にはコンバータがパワー・セーブ・モードに移行し、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。パワー・セーブ・モードを無効にし、コンバータを常に固定スイッチング周波数で動作させることもできます。スイッチの最大平均電流は、標準値4Aに制限されています。出力電圧は外付けの分圧抵抗を使用してプログラムすることも、チップ内部で固定された電圧を使用することもできます。コンバータをディスエーブルにすれば、バッテリの消耗を最小限に抑えることができます。シャットダウン時には、バッテリーから負荷が切断されます。

TPS6302xデバイスは空気中において、-40℃~85℃の温度範囲で動作します。このデバイスは、3mm × 4mm (DSJ) の 14 ピン VSON パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS631000 アクティブ 1.5A 出力電流、高い電力密度、昇降圧コンバータ TPS631000 is a newer version with 8-uA Iq and smaller SOT package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6302x 4A スイッチ搭載の高効率シングル・インダクタ昇降圧コンバータ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2019年 11月 19日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート 4 スイッチ昇降圧電力段の基本的な計算 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) 2023年 10月 4日
アプリケーション・ノート 4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 10月 2日
アプリケーション・ノート Layer Design for Reducing Radiated EMI of DC to DC Buck-Boost Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 9日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
アプリケーション・ノート Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
アプリケーション・ノート Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) 2018年 7月 9日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TPS63021 TINA-TI Transient Reference Design

SLIM274.TSC (670 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS63021 TINA-TI Transient Spice Model

SLIM273.ZIP (49 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS63021 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM141A.ZIP (77 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC808 Battery Lifetime Estimator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DSJ) 14 Ultra Librarian