ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS63060

アクティブ

入力電圧 2.5V ~ 12V、効率 93%、2.25A スイッチ電流制限付き昇降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 12 Switching frequency (min) (kHz) 2200 Switching frequency (max) (kHz) 2600 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Power good, Synchronous Rectification, USB C/PD compatible, UVLO Fixed Vout (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 8 Iq (typ) (µA) 30 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 2.25
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck-Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 12 Switching frequency (min) (kHz) 2200 Switching frequency (max) (kHz) 2600 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Power good, Synchronous Rectification, USB C/PD compatible, UVLO Fixed Vout (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 8 Iq (typ) (µA) 30 Duty cycle (max) (%) 100 Switch current limit (typ) (A) 2.25
WSON (DSC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 入力電圧範囲:2.5V~12V
  • 効率:最大 93%
  • 5V (V IN < 10V) のときの出力電流: 降圧モードで 2A
  • 5V (V IN > 4V) のときの出力電流: 昇圧モードで 1.3A
  • ステップダウンと昇圧モードとの自動遷移
  • 標準デバイス静止電流:30µA 未満
  • 2.5V~8V の固定および可変出力電圧オプション
  • パワー・セーブ・モードによる低出力電力時の効率向上
  • 2.4MHz 固定周波数動作および同期動作が可能
  • パワー・グッド出力
  • 昇降圧オーバーラップ制御™
  • シャットダウン中の負荷切断
  • 過熱保護
  • 過電圧保護
  • 入力電圧範囲:2.5V~12V
  • 効率:最大 93%
  • 5V (V IN < 10V) のときの出力電流: 降圧モードで 2A
  • 5V (V IN > 4V) のときの出力電流: 昇圧モードで 1.3A
  • ステップダウンと昇圧モードとの自動遷移
  • 標準デバイス静止電流:30µA 未満
  • 2.5V~8V の固定および可変出力電圧オプション
  • パワー・セーブ・モードによる低出力電力時の効率向上
  • 2.4MHz 固定周波数動作および同期動作が可能
  • パワー・グッド出力
  • 昇降圧オーバーラップ制御™
  • シャットダウン中の負荷切断
  • 過熱保護
  • 過電圧保護

TPS6306x デバイスは、3 セルから最大 6 セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル水素バッテリー、または 1 セル / 2 セルのリチウム・イオン、リチウム・ポリマー・バッテリを電源とする製品の電源ソリューションを提供する製品です。2 セルのリチウム・イオンまたはリチウム・ポリマー・バッテリから最大 2A の電流を出力でき、5V またはそれ以下まで放電できます。この昇降圧コンバータは、固定周波数のパルス幅変調 (PWM) コントローラを基礎とし、同期整流を使用して最大の効率を実現しています。負荷電流が低い時には、コンバータはパワー・セーブ・モードに移行し、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。パワー・セーブ・モードを無効にし、コンバータを常に固定スイッチング周波数で動作させることもできます。スイッチの最大平均電流は、標準値 2.25A に制限されています。出力電圧は、外付けの抵抗デバイダを使用してプログラムすることも、チップ内部で固定することもできます。バッテリの消耗を最小限に抑えるために、コンバータをディセーブルにできます。シャットダウン中は、バッテリーから負荷が切断されます。

これらのデバイスは、3mm x 3mm、10 ピンの WSON (DSC) パッケージで供給されます。

TPS6306x デバイスは、3 セルから最大 6 セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル水素バッテリー、または 1 セル / 2 セルのリチウム・イオン、リチウム・ポリマー・バッテリを電源とする製品の電源ソリューションを提供する製品です。2 セルのリチウム・イオンまたはリチウム・ポリマー・バッテリから最大 2A の電流を出力でき、5V またはそれ以下まで放電できます。この昇降圧コンバータは、固定周波数のパルス幅変調 (PWM) コントローラを基礎とし、同期整流を使用して最大の効率を実現しています。負荷電流が低い時には、コンバータはパワー・セーブ・モードに移行し、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。パワー・セーブ・モードを無効にし、コンバータを常に固定スイッチング周波数で動作させることもできます。スイッチの最大平均電流は、標準値 2.25A に制限されています。出力電圧は、外付けの抵抗デバイダを使用してプログラムすることも、チップ内部で固定することもできます。バッテリの消耗を最小限に抑えるために、コンバータをディセーブルにできます。シャットダウン中は、バッテリーから負荷が切断されます。

これらのデバイスは、3mm x 3mm、10 ピンの WSON (DSC) パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS552872 アクティブ フル統合型、36V、4A 昇降圧コンバータ 36-V, 4-A full integrated buck-boost converter
TPS552872-Q1 アクティブ 車載、フル統合型、36V、4A 昇降圧コンバータ 36-V, 4-A full integrated buck-boost converter, AEC-Q100 qualified
TPS55289 アクティブ I²C インターフェイス搭載、30V、8A、昇降圧コンバータ Better power efficiency, higher VIN, higher VOUT and higher IOUT
TPS552892 アクティブ 36V、8A、フル統合型昇降圧コンバータ Better power efficiency and higher Iout
TPS552892-Q1 アクティブ 車載対応、フル統合型、36V、8A 昇降圧コンバータ Better power efficiency and higher IOUT 
比較対象デバイスと類似の機能
TPS63000 アクティブ 1.8A 電流スイッチ搭載、3x3 QFN 封止、高効率、昇降圧コンバータ 1.8-V to 5.5-V input voltage range (1.8-A switch).
TPS63020 アクティブ 高効率、シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、4A スイッチ付 1.8-V to 5.5-V input voltage range (4-A switch).
TPS63070 アクティブ 広い入力電圧範囲(2V ~ 16V)の昇降圧コンバータ 2-V to 16-V input voltage range (3.6-A-switch).

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6306x 高入力電圧、降昇圧コンバータ、2A スイッチ電流機能付き データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 25日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート 4 スイッチ昇降圧電力段の基本的な計算 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) 2023年 10月 4日
アプリケーション・ノート 4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 10月 2日
アプリケーション・ノート Different Methods to Drive LEDs Using TPS63XXX Buck-Boost Converters (Rev. D) 2021年 8月 4日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI Low-Power Buck-Boost Converter Application Notes (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 9日
アプリケーション・ノート Layer Design for Reducing Radiated EMI of DC to DC Buck-Boost Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 9日
アプリケーション・ノート Improving Load Transient Response for Controlled Loads 2019年 9月 12日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
アプリケーション・ノート Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) 2018年 7月 9日
技術記事 Learn how to keep your car battery steady and running longer PDF | HTML 2017年 3月 28日
技術記事 Providing an orderly shutdown of PLCs PDF | HTML 2015年 5月 14日
アプリケーション・ノート High-Efficiency Backup Power Supply 2014年 12月 11日
アプリケーション・ノート Extending the Soft Start Time in the TPS63010 Buck-Boost Converter 2012年 12月 5日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS63060EVM-619 2012年 1月 19日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日
アプリケーション・ノート Dynamically Adjustable Output Using the TPS63000 2006年 8月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS63060EVM-619 — TPS63060EVM-619 Evaluation Module

The Texas Instruments TPS63060EVM-619 evaluation module is designed to help the user easily evaluate and test the operation andfunctionality of the TPS63060. The TPS63060EVM-619 uses the TPS63060 adjustable version and is set to 5-V output. The EVM operates with full-rated performance with an input (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS63060 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM557.TSC (145 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS63060 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM556.ZIP (44 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS63060 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM477A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC808 Battery Lifetime Estimator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS63000 1.8A 電流スイッチ搭載、3x3 QFN 封止、高効率、昇降圧コンバータ TPS63000-Q1 車載向け、1.8V ~ 5.5V の入力範囲、1.8A、高効率、昇降圧コンバータ TPS63001 1.7A の電流スイッチ搭載、3.3V 固定出力電圧、3x3 QFN 封止、96% 昇降圧コンバータ TPS63002 1.7A の電流スイッチ搭載、5V 固定出力電圧、3x3 QFN 封止、96% 昇降圧コンバータ TPS63010 2A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63011 2A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63012 2A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63020 高効率、シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、4A スイッチ付 TPS63020-Q1 高効率、オートモーティブ・シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、4A スイッチ付 TPS63021 高効率、シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ、4A スイッチ付 TPS63024 高効率 1.5A シングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS630241 高効率 1.5A シングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS630242 高効率 1.5A シングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS630250 3.7mm² の DSBGA パッケージ封止、4A スイッチのシングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS630251 4A スイッチ・シングル・インダクタ昇降圧コンバータ、WCSP パッケージ TPS630252 4A スイッチ・シングル・インダクタ昇降圧コンバータ、WCSP パッケージ TPS63027 高効率、4.5A スイッチ、シングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS63030 1A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63031 1A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63036 1A スイッチ搭載、高効率シングル・インダクタ、昇降圧コンバータ TPS63050 TPS6305x 1A スイッチと可変ソフト・スタート機能搭載のシングル・インダクタ昇降圧コンバータ TPS63051 超小型シングル昇降圧コンバータ TPS63060 入力電圧 2.5V ~ 12V、効率 93%、2.25A スイッチ電流制限付き昇降圧コンバータ TPS63060-EP 高入力電圧降昇圧コンバータ、2 Aスイッチ電流機能付き TPS63061 入力電圧 2.5V ~ 12V、効率 93%、2.25A スイッチ電流制限付き昇降圧コンバータ TPS63070 広い入力電圧範囲(2V ~ 16V)の昇降圧コンバータ TPS63700 可変、-15V 出力反転 DC/DC コンバータ、3x3 QFN TPS63710 低ノイズ、1A、反転型同期整流・降圧コンバータ、3x3 WSON パッケージ TPS63802 QFN/DFN パッケージ封止、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ TPS63805 超小型ソリューション・サイズ、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ TPS63806 2.5A 高効率昇降圧コンバータ、超小型 WCSP で最適化された負荷ステップ応答 TPS63807 2A、静止電流が 11μA の昇降圧コンバータ TPS63810 ダイナミック電圧スケーリング向け、I²C インターフェイス搭載、2.5A 高効率昇降圧コンバータ TPS63811 ダイナミック電圧スケーリング向け、I²C インターフェイス搭載、2.5A 高効率昇降圧コンバータ TPS63900 入力電流制限機能とダイナミック電圧スケーリング機能搭載、1.8V ~ 5.5V、75nA の静止電流 (IQ)、昇降圧コンバータ
ガーバー・ファイル

TPS63060EVM-619 Gerber Files

SLVC409.ZIP (378 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-00826 — 50Ω、2GHz オシロスコープ・フロント・エンド、リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは 50Ω 入力オシロスコープ・アプリケーション向けアナログ・フロント・エンドの一部です。この評価プラットフォームにより、周波数ドメイン・アプリケーションと時間ドメイン・アプリケーションの両方で、DC ~ 2GHz 入力信号の処理が可能になります。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ