TIDA-00826

50Ω、2GHz オシロスコープ・フロント・エンド、リファレンス・デザイン

TIDA-00826

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは 50Ω 入力オシロスコープ・アプリケーション向けアナログ・フロント・エンドの一部です。この評価プラットフォームにより、周波数ドメイン・アプリケーションと時間ドメイン・アプリケーションの両方で、DC ~ 2GHz 入力信号の処理が可能になります。

特長
  • 入力信号帯域幅が 2GHz の 50Ω 入力アナログ・フロント・エンド
  • このシグナル・チェーンにより、6 ~ 8 ビットのシステム ENOB(実効ビット数)を実現
  • ±3V の最大入力信号をサポート。入力の AC 結合または DC 結合のユーザー選択が可能なオプション
  • DC 結合入力モードで DC オフセット補正機能が利用可能
  • フロント・エンド π(パイ)アッテネータによる 3 つの入力振幅電圧調整設定:1:1、 2:1、5:1
  • 低ノイズ、高性能完全差動アンプ(LMH5401)をシングルエンドから差動への変換に使用
  • 高性能デジタル制御可変ゲイン・アンプ(LMH6401)は 26dB から -6dB まで 1dB ステップでプログラム可能で、ADC でフルスケール入力を維持
  • 12 ビット ADC12J4000 は 4GSPS で動作し、入力信号をサンプリング
  • このリファレンス・デザインは壁面コンセント用電源アダプタの使用時に +5V 電源、内蔵 FMC 接続の使用時に +12V をサポート
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBA4.PDF (1449 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRJW1.PDF (3700 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRJW2.PDF (283 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCBF5.ZIP (1121 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJW3.PDF (28400 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM26400Y2回路、2A、500kHz 広入力範囲、降圧レギュレータ

データシート: PDF
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR705032.8V ~ 5.5V、300mA、負電圧出力、昇降圧電圧レギュレータ

データシート: PDF
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS543274.5V ~ 18V 入力、3A、同期整流・降圧コンバータ

データシート: PDF
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS63060入力電圧 2.5V ~ 12V、効率 93%、2.25A スイッチ電流制限付き昇降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
Configurable gates

SN74LVC1G57コンフィギュラブル・マルチファンクション・ゲート

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
RF FDA

LMH54018GHz、超広帯域、完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML
RF PLL / シンセサイザ

TRF3765VCO 内蔵、最大 8 個の出力に対応、300M ~ 4,800MHz、低ノイズ、整数 N 分周と分数 N 分周の PLL

データシート: PDF | HTML
RF VGA

LMH64014.5GHz、超広帯域デジタル可変ゲイン・アンプ

データシート: PDF | HTML
eFuse とホット・スワップ・コントローラ

TPS2400100V の入力過渡保護機能搭載、5.5V の過電圧保護コントローラ

データシート: PDF | HTML
クロック ジッタ クリーナ

LMK048282370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック・ジッタ・クリーナ。

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LMC6762プッシュプル出力、デュアル、マイクロパワー、レール・ツー・レール入力 CMOS コンパレータ

データシート: PDF
デジタル温度センサ

LM95233TruTherm テクノロジー採用、SMBus インターフェイス搭載、±2℃、デュアル、リモート / ローカル温度センサ

データシート: PDF
リアルタイム・クロック (RTC) とタイマ

LMC555低消費電力、高精度、3MHz の Fmax、世界最小の 555 タイマ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP38513パワー・グッドとイネーブル搭載、1.8V 向け、3A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV702イネーブル搭載、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS723イネーブル搭載、200mA、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS732逆電流保護機能とイネーブル搭載、250mA、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS74901パワー グッドとイネーブル搭載、3A、0.8V の低入力電圧 (VIN)、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS793イネーブル搭載、200mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

CD74HC14シュミット・トリガ入力、6 チャネル、2V ~ 6V インバータ

データシート: PDF | HTML
方向制御型電圧レベル・シフタ

SN74AVC4T774構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA376高精度 (0.025mV)、低ノイズ (7.5nV/rtHz)、低静止電流 (760μA) オペアンプ

データシート: PDF
高速 ADC(≧10 MSPS)

ADC12J400012 ビット、4.0GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

LMH65591750MHz、高速、閉ループ バッファ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド 50-Ohm Oscilloscope Front-end Design Guide 2015年 12月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ