ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

イネーブル搭載、200mA、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Output options Adjustable Output, Fixed Output, Negative Output Iout (max) (A) 0.2 Vin (max) (V) -2.7 Vin (min) (V) -10 Vout (max) (V) -1.2 Vout (min) (V) -9.75 Fixed output options (V) -2.5 Rating Catalog Noise (µVrms) 60 PSRR at 100 KHz (dB) 48 Iq (typ) (mA) 0.13 Thermal resistance θJA (°C/W) 85.6, 195 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 280 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output, Negative Output Iout (max) (A) 0.2 Vin (max) (V) -2.7 Vin (min) (V) -10 Vout (max) (V) -1.2 Vout (min) (V) -9.75 Fixed output options (V) -2.5 Rating Catalog Noise (µVrms) 60 PSRR at 100 KHz (dB) 48 Iq (typ) (mA) 0.13 Thermal resistance θJA (°C/W) 85.6, 195 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 280 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23-THN (DDC) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 超低出力ノイズ:60µVRMS(標準値)
  • 高PSRR: 65dB(1kHzでの標準値)
  • 低ドロップアウト電圧:280mV
    (200mA/2.5V時の標準値)
  • –2.5V固定出力電圧製品と可変出力電圧製品
    (–1.2V 〜 –10V)
  • 2.2µFのセラミック出力コンデンサで安定動作
  • シャットダウン時の自己消費電流2µA以下
  • 2%の出力電圧精度(全ライン、全負荷、全温度範囲)
  • 過熱保護と過電流保護
  • 5ピン SOT23-5(DBV)パッケージ
  • 動作ジャンクション温度範囲:–40°C 〜 +125°C
  • 超低出力ノイズ:60µVRMS(標準値)
  • 高PSRR: 65dB(1kHzでの標準値)
  • 低ドロップアウト電圧:280mV
    (200mA/2.5V時の標準値)
  • –2.5V固定出力電圧製品と可変出力電圧製品
    (–1.2V 〜 –10V)
  • 2.2µFのセラミック出力コンデンサで安定動作
  • シャットダウン時の自己消費電流2µA以下
  • 2%の出力電圧精度(全ライン、全負荷、全温度範囲)
  • 過熱保護と過電流保護
  • 5ピン SOT23-5(DBV)パッケージ
  • 動作ジャンクション温度範囲:–40°C 〜 +125°C

T PS723x xファミリーの低ドロップアウト(LDO)負電圧レギュレータは低ノイズが要求されるアプリケーションに最適です。 本製品は–10Vから–2 .7 Vの入力電圧範囲で動作し、–10から–1.2Vの出力電圧を設定できます。本製品は小型で低コストな セラミックコンデンサで安定に動作し、イネーブル(E N)機能とノイズ低減(N R)機能を持っています。過熱、短絡、過電流 に対する検出回路とシャットダウン制御回路を内蔵しています。高いPSRR能力(1kHz時に65dB)と低ノイズ特性(60µVRMS)により、TPS723xxは低ノイズ・アプリケーションに最適です。

TPS723xxは最新の基準電圧源の使用により、全負荷、全ライン、全温度範囲において2%の精度を実現しています。小型 SOT23-5パッケージで供給されるTPS723xxファミリーは–40°C〜+125°の全温度範囲で規定されています。

T PS723x xファミリーの低ドロップアウト(LDO)負電圧レギュレータは低ノイズが要求されるアプリケーションに最適です。 本製品は–10Vから–2 .7 Vの入力電圧範囲で動作し、–10から–1.2Vの出力電圧を設定できます。本製品は小型で低コストな セラミックコンデンサで安定に動作し、イネーブル(E N)機能とノイズ低減(N R)機能を持っています。過熱、短絡、過電流 に対する検出回路とシャットダウン制御回路を内蔵しています。高いPSRR能力(1kHz時に65dB)と低ノイズ特性(60µVRMS)により、TPS723xxは低ノイズ・アプリケーションに最適です。

TPS723xxは最新の基準電圧源の使用により、全負荷、全ライン、全温度範囲において2%の精度を実現しています。小型 SOT23-5パッケージで供給されるTPS723xxファミリーは–40°C〜+125°の全温度範囲で規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 200m、低ノイズ、高 PSRR、負電圧低ドロップアウト・リニア・レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2014年 6月 4日
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020年 8月 18日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板

MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで採用する可能性のある使用方法に関して、リニア・レギュレータが一般的に採用している各種パッケージの動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討している低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS72301 PSpice Transient Model

SLVM866.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS72301 Unencrypted PSpice Model

SLVMBZ8.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS72325 PSpice Transient Model

SLVM867.ZIP (22 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS72325 Unencrypted PSpice Model

SLVMBZ9.ZIP (1 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00571 — Hi-Fi オーディオ アプリケーションの電源用途、低ノイズ、高 PSRR (電源除去比) LDO のリファレンス デザイン

TIDA-00571 は、Hi-Fi オーディオ アプリケーションに適した非常にノイズの小さい出力電力を供給できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00661 — 高分解能、高速起動アナログ・フロント・エンド、エア・サーキット・ブレーカ用、リファレンス・デザイン

TIDA-00661 は、低圧気中サーキット・ブレーカ(ACB)またはモールド・ケース・サーキット・ブレーカ(MCCB)で使用される電子式トリップ・ユニット(ETU)に最適な信号処理フロント・エンド・サブシステムを搭載したリファレンス・デザインです。このサブシステムは、高速スタートアップ(3ms 未満)、24 ビット分解能デルタ・シグマ ADC、±2.5V レギュレータ、ADC とのインターフェイスや入力処理のための FRAM ベースのマイコンで構成されています。スタートアップ、全サイクルの RMS 電流の計算、意思決定、ソレノイドへの 30ms 以内のトリップ信号の提供を可能にします。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00835 — 24 ビット・デルタ・シグマ ADC を使用して ±0.5% の高精度電流測定と絶縁型電圧測定を行うリファレンス・デザイン

TIDA-00835 リファレンス・デザインにより、ダイナミック・レンジが広い 4 チャネル同時サンプリング差動入力 24 ビット・デルタ・シグマ ADC を使用して、バイポーラ入力構成で電圧と電流を高精度測定することができます。ADC は ±2.5V のバイポーラ入力測定向けに構成済みです。  これらの入力は固定ゲイン・アンプを使用して ±2.5V の ADC 測定範囲向けにスケーリングされています。この AFE は共通の外部クロックを使用して 2 個の ADC をチェーン接続し、入力チャネル数を 8 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010086 — Digital control cost-optimized 10-A battery formation and test reference design

This reference design provides a cost-effective solution for battery formation and test applications. This design uses the C2000™ real-time control MCU for high-resolution pulse-width modulation (PWM) generation, and constant-current (CC) and constant-voltage (CV)
control loops. It efficiently (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30428 — 85VAC ~ 400VAC 入力、マルチ出力フライバックのリファレンス・デザイン

This offline flyback reference design uses the UCC28700 controller to generate 2 isolated outputs (12 V at 1.2 A, -3.3 V at 10 mA) from an AC input (85 VAC - 400 VAC). The controller provides accurate voltage and current regulation with primary-side feedback, eliminating the need for opto-coupler (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01214 — 16 ビット ADC とデジタル・アイソレータを使用する絶縁型、高精度アナログ入力モジュールのリファレンス・デザイン

This reference design provides accurate measurements of AC voltage and current inputs using a precision 16-bit SAR ADC over a wide input range, covering protection and measurement range (including sampling requirements of IEC 61850-9-2), simplifying system design and improving trip time (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00777 — リレー / ブレーカ用に精度を向上した Rogowski コイル向けアクティブ・インテグレータのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、Rogowski コイルで使用できるように広い入力電流範囲に対応し、精度、直線性、安定性、再現性の優れたアクティブ積分器の設計を提示します。この積分器は、オフセットと温度ドリフトが非常に小さい高精度アンプを使用しています。この積分器の 2 つの構成を提示します。1 つは位相誤差が 3 度未満の高精度測定向け、もう 1 つは高速応答時間 (15ms 未満の時定数 RC) 向けです。出力信号はバイポーラですが、ユニポーラ出力が必要な場合、オプションのレベル・シフト段を使用することもできます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00826 — 50Ω、2GHz オシロスコープ・フロント・エンド、リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは 50Ω 入力オシロスコープ・アプリケーション向けアナログ・フロント・エンドの一部です。この評価プラットフォームにより、周波数ドメイン・アプリケーションと時間ドメイン・アプリケーションの両方で、DC ~ 2GHz 入力信号の処理が可能になります。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDC) 5 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ