TIDA-00835
24 ビット・デルタ・シグマ ADC を使用して ±0.5% の高精度電流測定と絶縁型電圧測定を行うリファレンス・デザイン
TIDA-00835
概要
TIDA-00835 リファレンス・デザインにより、ダイナミック・レンジが広い 4 チャネル同時サンプリング差動入力 24 ビット・デルタ・シグマ ADC を使用して、バイポーラ入力構成で電圧と電流を高精度測定することができます。ADC は ±2.5V のバイポーラ入力測定向けに構成済みです。 これらの入力は固定ゲイン・アンプを使用して ±2.5V の ADC 測定範囲向けにスケーリングされています。この AFE は共通の外部クロックを使用して 2 個の ADC をチェーン接続し、入力チャネル数を 8 個に拡張すると同時に、入力チャネルすべての同時サンプリングを行います。モジュールごとの測定チャネル数を増やすことにより、総システム・コストを削減します。
特長
- 4 チャネル同時サンプリング 24 ビット・デルタ・シグマ ADC を使用し、広い入力範囲で高精度データ・アクイジションを提供
- 複数デバイスのチェーン接続によるチャネル拡張と、バッファリングした共通クロックを使用した同期による同時サンプリング
- 電流測定:電流トランスまたは Rogowski コイルをハードウェア積分器と組み合わせて性能検証済み
- 電圧測定:絶縁型アンプ(基本絶縁型または強化絶縁型)なしまたはありで、電位デバイダ(PD)を使用して性能検証済み
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRMT5A.PDF (112 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Precision ADCs
ADS131E08S — 高速スタートアップ機能搭載、監視と保護向け、24 ビット、64kSPS、8 チャネル同時サンプリング・デルタ・シグマ ADC
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2