ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM27762

アクティブ

低ノイズ、正 / 負出力のチャージ・ポンプ、LDO 内蔵

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Charge pump Iout (max) (A) 0.25 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 1800 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Integrated LDO, Light Load Efficiency Mode, Multiple Outputs, Output discharge, Power good, Regulated, Synchronous Rectification Vout (min) (V) -5 Vout (max) (V) 5 Iq (typ) (µA) 390
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Charge pump Iout (max) (A) 0.25 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 1800 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Integrated LDO, Light Load Efficiency Mode, Multiple Outputs, Output discharge, Power good, Regulated, Synchronous Rectification Vout (min) (V) -5 Vout (max) (V) 5 Iq (typ) (µA) 390
WSON (DSS) 12 6 mm² 3 x 2
  • 可変の正電源電圧(1.5V~5V)と負電源電圧(–1.5V~–5V)を低ノイズで生成
  • 入力電圧範囲: 2.7V~5.5V
  • ±250mAの出力電流
  • 反転チャージ・ポンプに続く負のLDO
  • 2MHzの低ノイズ固定周波数動作
  • 2.5Ωのインバータ出力インピーダンス、VIN = 5V
  • 負のLDOドロップアウト電圧: 100mAで30mV、VOUT = -5V
  • 正のLDOドロップアウト電圧: 100mAで45mV、VOUT = 5V
  • 静止電流: 390µA (標準値)
  • シャットダウン時消費電流: 0.5µA (標準値)
  • 電流制限と過熱保護
  • パワー・グッド・ピン(アクティブLOW)
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM27762を使用するカスタム設計を作成
  • 可変の正電源電圧(1.5V~5V)と負電源電圧(–1.5V~–5V)を低ノイズで生成
  • 入力電圧範囲: 2.7V~5.5V
  • ±250mAの出力電流
  • 反転チャージ・ポンプに続く負のLDO
  • 2MHzの低ノイズ固定周波数動作
  • 2.5Ωのインバータ出力インピーダンス、VIN = 5V
  • 負のLDOドロップアウト電圧: 100mAで30mV、VOUT = -5V
  • 正のLDOドロップアウト電圧: 100mAで45mV、VOUT = 5V
  • 静止電流: 390µA (標準値)
  • シャットダウン時消費電流: 0.5µA (標準値)
  • 電流制限と過熱保護
  • パワー・グッド・ピン(アクティブLOW)
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM27762を使用するカスタム設計を作成

LM27762は、±1.5V~±5Vの範囲で調整可能な非常に低ノイズの正および負の出力電圧を供給できます。入力電圧範囲は2.7V~5.5Vで、出力電流は最大±250mAです。動作電流がわずか390µAで、シャットダウン時の電流は0.5µA (標準値)であるため、LM27762はパワー・アンプ、DACバイアスなど、大電流で低ノイズの負電圧を必要とする用途で、理想的な性能を発揮します。このデバイスは、必要な外付け部品もわずかで、サイズの小さなソリューションを実現できます。

負の電圧は、レギュレートされた反転チャージ・ポンプと、それに続く低ノイズの負のLDOによって生成されます。LM27762デバイスの反転チャージ・ポンプは2MHz (標準値)のスイッチング周波数で動作するため、出力抵抗と電圧リップルが減少します。正の電圧は、低ノイズの正のLDOを使用して、入力から生成されます。

LM27762の正と負の出力には、それぞれ専用のイネーブル入力があります。これらの出力は、システム固有の電源シーケンス要件に対応するため、正と負のレールについて、それぞれ独立したタイミングをサポートしています。イネーブル入力を互いに短絡させ、入力電圧へ接続することもできます。LM27762には、オプションのパワー・グッド機能があります。

LM27762は、±1.5V~±5Vの範囲で調整可能な非常に低ノイズの正および負の出力電圧を供給できます。入力電圧範囲は2.7V~5.5Vで、出力電流は最大±250mAです。動作電流がわずか390µAで、シャットダウン時の電流は0.5µA (標準値)であるため、LM27762はパワー・アンプ、DACバイアスなど、大電流で低ノイズの負電圧を必要とする用途で、理想的な性能を発揮します。このデバイスは、必要な外付け部品もわずかで、サイズの小さなソリューションを実現できます。

負の電圧は、レギュレートされた反転チャージ・ポンプと、それに続く低ノイズの負のLDOによって生成されます。LM27762デバイスの反転チャージ・ポンプは2MHz (標準値)のスイッチング周波数で動作するため、出力抵抗と電圧リップルが減少します。正の電圧は、低ノイズの正のLDOを使用して、入力から生成されます。

LM27762の正と負の出力には、それぞれ専用のイネーブル入力があります。これらの出力は、システム固有の電源シーケンス要件に対応するため、正と負のレールについて、それぞれ独立したタイミングをサポートしています。イネーブル入力を互いに短絡させ、入力電圧へ接続することもできます。LM27762には、オプションのパワー・グッド機能があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM27762 低ノイズ、正負電圧出力チャージ・ポンプ、LDO内蔵 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 8月 4日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
技術記事 Low-noise charge pumps make it easy to create negative voltages PDF | HTML 2017年 8月 30日
技術記事 The top three ways to split a voltage rail to a bipolar supply PDF | HTML 2016年 12月 27日
ユーザー・ガイド Using the LM27762 Evaluation Module 2016年 8月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS1235EVM — ADS1235 の評価モジュール

The ADS1235 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the ADS1235 analog-to-digital converter (ADC). ADS1235 is a low-drift, 24-bit, 7200-SPS, 6-channel delta-sigma (ΔΣ) ADC with an integrated PGA for low-noise bridge measurements. This sensor-ready ADC provides a (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS1261EVM — ADS1261 の評価モジュール

The ADS1261 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the ADS1261 analog-to-digital converter (ADC). ADS1261 is a low-drift, 24-bit, 40-kSPS, 10-channel delta-sigma (ΔΣ) ADC with an integrated PGA, voltage reference, and internal fault monitors. This sensor-ready ADC provides (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM27762EVM — LM27762 LDO 内蔵、低ノイズ、正負出力チャージ・ポンプの評価モジュール

The LM27762 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of this device. The   LM27762EVM uses the LM27762 to provide very low-noise adjustable positive and negative outputs for an input voltage range of 2.7 V to 5.5 V. Five low-cost capacitors are (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM27762 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SNVMAV1B.ZIP (122 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01434 — 24 ビット ADC 向け絶縁型トランスなしバイポーラ電源のリファレンス・デザイン

3.65mm と薄型のこの絶縁型リファレンス・デザインは、24 ビット・デルタ-シグマ・アナログ / デジタル・コンバータ(ADC)により高集積のバイポーラ入力高性能ソリューションを実現します。今日のアナログ入力モジュールは同容積でのチャネル密度の向上など、さまざまな面で高い性能が要求されます。その対応には、消費電力の低減と同時に動作温度範囲の拡大が必要です。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00300 — 絶縁整流同期シリアル通信モジュール

このリファレンス・デザインは、I2C または SPI通信ラインを絶縁する手段を提供します。これは、多くの場合、保護リレーやサーキット・ブレーカなど、高い電圧を扱うグリッド・インフラ・アプリケーションで必要になります。このリファレンス・デザインは、電源の絶縁と信号の絶縁の両方を実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010065 — 高効率、電磁波の小さい絶縁型 DC/DC コンバータをベースとするアナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、絶縁型アンプ用の絶縁型電源を生成し、絶縁された電圧と電流を測定するための簡単なアーキテクチャです。5V 入力および構成可能な 5V/5.4V 出力 (低ドロップアウト レギュレータ (LDO) のためのヘッドルーム) で動作する完全統合型強化絶縁 DC/DC コンバータにより、絶縁された電力を生成します。入力範囲が ±50mV である複数の絶縁型アンプは、複数のチャネル絶縁入力という形で構成済みであり、これらのアンプに接続した複数のシャントを使用して電流を測定します。入力範囲が ±250mV または ±12V (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00834 — 計測範囲 ±10V の 16 ビット SAR ADC を使用する高精度アナログ・フロント・エンド のリファレンス・デザイン

TIDA-00834 は、±10V 対応、バイポーラ入力の同時サンプリング 16 ビット逐次比較型 ADC による電圧入力と電流入力の高精度測定のためのリファレンス・デザインです。電源システムの異常や、障害に関連する電力品質を高精度かつ迅速に識別します。また、電源システムのダウンタイムの低減も可能にします。AFE が搭載しているのは、高精度計測機器、または最大 125A の電流測定向け高精度アンプ・ベースのシグナル・コンディショニング機器と、最大 300V (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00835 — 24 ビット・デルタ・シグマ ADC を使用して ±0.5% の高精度電流測定と絶縁型電圧測定を行うリファレンス・デザイン

TIDA-00835 リファレンス・デザインにより、ダイナミック・レンジが広い 4 チャネル同時サンプリング差動入力 24 ビット・デルタ・シグマ ADC を使用して、バイポーラ入力構成で電圧と電流を高精度測定することができます。ADC は ±2.5V のバイポーラ入力測定向けに構成済みです。  これらの入力は固定ゲイン・アンプを使用して ±2.5V の ADC 測定範囲向けにスケーリングされています。この AFE は共通の外部クロックを使用して 2 個の ADC をチェーン接続し、入力チャネル数を 8 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010055 — TIDA-010055

このリファレンス・デザインは、アナログ入出力に対応する保護リレーと各種通信モジュール向けに、5V、12V、24V いずれかの DC 入力を受け入れ、非絶縁型電力を供給する電源アーキテクチャを提示します。このデザインは複数の電力出力を生成するために 1 個の統合型 FET を組み合わせた複数の DC/DC コンバータを使用し、サイズと開発期間を重視するアプリケーション向けに 1 個の統合型インダクタを組み合わせた 1 個のパワー・モジュールを使用しています。また、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01214 — 16ビットADCおよびデジタル アイソレータを使用した絶縁型、高精度、アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、保護および測定範囲(IEC 61850-9-2のサンプリング要件を含む)をカバーした広い入力範囲にわたって、高精度の16ビットSAR ADCを使用したAC電圧および電流入力の正確な測定を実現しながら、システム設計を簡素化して、トリップタイム性能および信頼性を高めるものです。アナログ入力モジュール(AIM)は、電源を内蔵したデジタル アイソレータを使用して、ホスト プロセッサから絶縁されます。限定された機能と低コストの設計手法で、TI 製品を 3 点だけ使用して AC AIM を設計し、システム コストとボード サイズを削減できます。アラーム機能により、サンプル (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01341 — Hi-Fi ヘッドフォン・アンプ電源のリファレンス・デザイン

Headphone amplifiers usually require positive and negative voltages. In this reference design, both voltages are generated from a single input voltage with an integrated split-rail charge-pump converter. It provides small solution size with five capacitors and four resistors.
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSS) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ