TIDA-01434

24 ビット ADC 向け絶縁型トランスなしバイポーラ電源のリファレンス・デザイン

TIDA-01434

設計ファイル

概要

3.65mm と薄型のこの絶縁型リファレンス・デザインは、24 ビット・デルタ-シグマ・アナログ / デジタル・コンバータ(ADC)により高集積のバイポーラ入力高性能ソリューションを実現します。今日のアナログ入力モジュールは同容積でのチャネル密度の向上など、さまざまな面で高い性能が要求されます。その対応には、消費電力の低減と同時に動作温度範囲の拡大が必要です。

特長
  • 高精度デルタ・シグマ ADC ADS124S08 と組み合わせ、ISOWATT 技術と反転チャージ・ポンプを性能評価
  • 3.3V バックプレーン電源を使用した絶縁型電源
  • トランスなし、高さ 3.65mm、高集積
  • ADS124S08 データシートの値、リファレンス設定、テスト対象設計における実効分解能の比較
出力電圧オプション TIDA-01434.1 TIDA-01434.2 TIDA-01434.3
Vin (Min) (V) 3 3 3
Vin (Max) (V) 3.6 3.6 3.6
Vout (Nom) (V) 3.3 -2.5 2.5
Iout (Max) (A) .05 .01 .01
Output Power (W) .165 .025 .025
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC DC
Topology Other Linear Regulator^Other Linear Regulator
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU456A.PDF (9640 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRV05A.PDF (731 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRV06.PDF (58 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRV07.PDF (1466 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRV09A.ZIP (2178 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEC6.ZIP (568 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRV08.PDF (4186 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM27762低ノイズ、正 / 負出力のチャージ・ポンプ、LDO 内蔵

データシート: PDF | HTML
Precision ADCs

ADS124S08PGA と電圧リファレンス搭載、センサ測定向け、24 ビット、4kSPS、12 チャネル・デルタ・シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF6225バッファ内蔵、イネーブル・ピン搭載、2.5V、3ppm/℃ の高精度電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
デジタル・アイソレータ

ISO7741信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル、3/1、強化絶縁型デジタル・アイソレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A87500mA、低ノイズ、高 PSRR、デュアルチャネル、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74AHC1G04シングル、2V ~ 5.5V、インバータ

データシート: PDF | HTML
電源内蔵の信号アイソレータ

ISOW7841電源内蔵、クワッドチャネル、3/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74AHC1G1253 ステート出力、シングル、2V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
製品概要 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 20日
設計ガイド 24 ビット ADC 向け、絶縁型、トランスなし、バイポーラ電源のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2018年 9月 14日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MSP-EXP430FR5969 MSP430FR5969 LaunchPad™ 開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ