LM27762EVM

LM27762 LDO 内蔵、低ノイズ、正負出力チャージ・ポンプの評価モジュール

LM27762EVM

購入

概要

The LM27762 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of this device. The   LM27762EVM uses the LM27762 to provide very low-noise adjustable positive and negative outputs for an input voltage range of 2.7 V to 5.5 V. Five low-cost capacitors are used in this circuit to provide up to 250 mA of output current. More information about output voltage and current ratings of the LM27762EVM can be found in the LM27762 data sheet. Power-supply connection, connection for the load, and test points for each signal can be found on the evaluation board. Positive and negative output can be enabled individually by using onboard connectors.

特長
  • Input voltage 2.7 V to 5.5 V
  • Output voltage +/-1.8 V to +/-5.2 V
  • +/-250-mA output current
  • 300-μA quiescent current
  • 2-MHz low-noise fixed-frequency operation
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM27762 低ノイズ、正 / 負出力のチャージ・ポンプ、LDO 内蔵
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM27762EVM — LM27762 LDO 内蔵、低ノイズ、正 / 負出力チャージ・ポンプの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド Using the LM27762 Evaluation Module 2016年 8月 26日
証明書 LM27762EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート LM27762 低ノイズ、正負電圧出力チャージ・ポンプ、LDO内蔵 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 8月 4日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ