TIDA-01341
Hi-Fi ヘッドフォン・アンプ電源のリファレンス・デザイン
TIDA-01341
概要
Headphone amplifiers usually require positive and negative voltages. In this reference design, both voltages are generated from a single input voltage with an integrated split-rail charge-pump converter. It provides small solution size with five capacitors and four resistors.
特長
- Small solution size
- Low distortion
- Small BOM - only nine external components
- Adjustable output voltage
- Tested circuit design; test report and design files are included
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPV8.PDF (60 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1