PMP9781

小型、高効率、分割レール電源リファレンス・デザイン、ポータブル・オーディオ・アプリケーション用

概要

Differential Headphone amplifiers require positive and negative voltages. In this reference design, both voltages are generated from a single input voltage with an all integrated split-rail converter. It only requires one inductor and a minimal amount of external components to achieve a high efficiency power supply that keeps the distortion of the system very low. End users benefit from High Fidelity audio performances with longer playback time in their mobile application.

特長
  • 90% Peak Efficiency
  • Tiny solution size: 5.9x6.9 mm
  • Low Distortion: THD+N < 0.00075%
  • Programmable outputs
  • Small BOM — only 7 external components required
  • This circuit design is tested. All necessary software, a Test Report and a Design File are included.
出力電圧オプション PMP9781.1
Vin (Min) (V) 2.5
Vin (Max) (V) 5.5
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .04
Output Power (W) .2
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous^Linear Regulator

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRGB9.PDF (112 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRGC0.PDF (16 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAQ5.ZIP (436 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRGC1.PDF (554 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

LCD / OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65132正出力と負出力、分割レール、シングル・インダクタ・デュアル出力コンバータ

データシート: PDF | HTML
オーディオ・オペアンプ

OPA16121.1nV/√Hz ノイズ、低 THD、高精度の SoundPlus™ オーディオ・オペアンプ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Small High-Efficiency Split-Rail Supply for Portable Audio Applications 2015年 6月 2日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP9780 リファレンス・デザイン:バイポーラ TFT LCD 電源、TPS65131-Q1 およびチャージ・ポンプ使用

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ