PMP9780
リファレンス・デザイン:バイポーラ TFT LCD 電源、TPS65131-Q1 およびチャージ・ポンプ使用
PMP9780
概要
このリファレンス・デザインは、ソース・ドライバ用のバイポーラ電圧レールと、ゲート・ドライバ用の付加的な電源を生成する、ディスプレイ向け電源回路のためのリファレンス・デザインです。チャージ・ポンプを使用してゲート・ドライバ用の電源電圧を生成しているので、このデザインの実装は容易です。DC/DC コンバータを 1 個だけ使用して 4 つの電圧レールを生成しているので、インダクタンスの総量が最小化されており、この回路でデザイン・サイズを小型化することができます。
特長
- TFT LCD ディスプレイへのバイアス供給に適した包括的な電源ソリューション
- 4 出力の電圧レール
- 0.5mA 未満の低静止時電流
- どのレールでも 2% 未満のロード・レギュレーション
- 車載認定の部品
出力電圧オプション | PMP9780.0 | PMP9780.1 | PMP9780.2 | PMP9780.3 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 3.3 | 3.3 | 6.3 | 6.3 |
Vin (Max) (V) | 3.6 | 3.6 | 6.6 | 6.6 |
Vout (Nom) (V) | 6.3 | -6.3 | 15 | -10 |
Iout (Max) (A) | .1 | .1 | .02 | .02 |
Output Power (W) | .63 | .63 | .3 | .2 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC |
Topology | Boost- Non Sync | Buck Boost- Inverting | Linear Regulator | Linear Regulator |
車載
産業用
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRFD9.PDF (24 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
LCD / OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
TPS65131-Q1 — 車載向け、デュアル、正出力と負出力 (代表値 750mA)、分割レール・コンバータ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト・ペーパー | Powering automotive displays to create interactive driving experiences | 2017年 12月 21日 | ||||
技術記事 | Split-rail converters reduce BOM size and cost in new automotive displays | PDF | HTML | 2015年 7月 1日 | |||
試験報告書 | Bipolar TFT LCD Supply Using TPS65131-Q1 and Charge Pumps Design Guide | 2015年 5月 7日 |