ホーム パワー・マネージメント LCD / OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65131-Q1

アクティブ

車載、デュアル、正出力と負出力 (代表値 750mA)、分割レール コンバータ

製品詳細

Display type LCD bipolar IC integration LCD bias Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Applications 7 inches or less, 7 to 13 inches Source driver voltage (min) (V) -15 Source driver voltage (max) (V) 15 Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 3.2 V_POS (max) (V) 15 V_NEG (min) (V) -15 V_NEG (max) (V) -2 Features Adjustable sequencing Topology Split-Rail Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Display type LCD bipolar IC integration LCD bias Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Applications 7 inches or less, 7 to 13 inches Source driver voltage (min) (V) -15 Source driver voltage (max) (V) 15 Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 3.2 V_POS (max) (V) 15 V_NEG (min) (V) -15 V_NEG (max) (V) -2 Features Adjustable sequencing Topology Split-Rail Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 車載アプリケーション認定済み
  • AEC-Q100 テスト ガイダンスで以下の結果:
    • デバイス温度グレード 2:動作時周囲温度範囲 -40℃~105℃
    • -40℃~125℃の接合部温度範囲にわたって電気的特性をテスト済み
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H1C
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • デュアル可変出力電圧:最大 15V、最小 -15V
  • 昇圧およびインバータ メイン スイッチのスイッチ電流制限値:2A (標準値)
  • 高い変換効率
    • 正の出力レールで最大 91%
    • 負の出力レールで最大 85%
    • 軽負荷時のパワー セーブ モード
  • パワーアップ / パワーダウン シーケンスのための独立したイネーブル入力
  • シャットダウン時に電源を完全に遮断するための外部 PFET 制御出力
  • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 最小 1.25MHz の固定周波数 PWM 動作
  • サーマル シャットダウン
  • 両方の出力の過電圧保護
  • シャットダウン電流:0.2µA (標準値)
  • ウェッタブル フランク付きのコンパクトな 4mm × 4mm QFN-24 パッケージ (RGE)
  • 車載アプリケーション認定済み
  • AEC-Q100 テスト ガイダンスで以下の結果:
    • デバイス温度グレード 2:動作時周囲温度範囲 -40℃~105℃
    • -40℃~125℃の接合部温度範囲にわたって電気的特性をテスト済み
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H1C
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • デュアル可変出力電圧:最大 15V、最小 -15V
  • 昇圧およびインバータ メイン スイッチのスイッチ電流制限値:2A (標準値)
  • 高い変換効率
    • 正の出力レールで最大 91%
    • 負の出力レールで最大 85%
    • 軽負荷時のパワー セーブ モード
  • パワーアップ / パワーダウン シーケンスのための独立したイネーブル入力
  • シャットダウン時に電源を完全に遮断するための外部 PFET 制御出力
  • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 最小 1.25MHz の固定周波数 PWM 動作
  • サーマル シャットダウン
  • 両方の出力の過電圧保護
  • シャットダウン電流:0.2µA (標準値)
  • ウェッタブル フランク付きのコンパクトな 4mm × 4mm QFN-24 パッケージ (RGE)

TPS65131-Q1 デバイスは、最大 15V の正出力電圧と最低 -15V の負出力電圧、200mA (標準値、入力電圧と出力電圧の比に依存します) の出力電流を生成する、デュアル出力 DC-DC コンバータです。最大 85% の総合効率を発揮する本デバイスは、携帯用バッテリ駆動機器に理想的です。入力電圧範囲が 2.7V~5.5V であるため、たとえば 3.3V および 5V レールで TPS65131-Q1 デバイスに電力を供給できます。TPS65131-Q1 デバイスは、サーマル パッドおよびウェッタブル フランク付き QFN-24 パッケージで供給されます。必要な外付け部品がほとんどなく、大きさも小さいため、ソリューション全体を小型化できます。

このコンバータは固定周波数の PWM 制御トポロジで動作します。パワー セーブ モードを有効化した場合、軽負荷電流時にパルス スキップ モードが使用されます。動作中の総合デバイス静止電流はわずか 500µA (標準値) です。シャットダウン時の消費電流は 0.2µA (標準値) です。独立したイネーブル ピンにより、両方の出力でパワーアップ / パワーダウン シーケンスを実行できます。本デバイスは、障害状況で非常に高い信頼性を実現するため、内部電流制限、過電圧保護、サーマル シャットダウン機能を備えています。

TPS65131-Q1 デバイスは、AEC-Q100 温度グレード 2 に準じて、車載アプリケーション向けに認定済みです。電気的特性は、-40℃~125℃のデバイス接合部温度でテスト済みです。この電気的特性と、最小のシャットダウン電流、小型ソリューション サイズ、サーマル パッド付きパッケージ、さらには優れた効率と各種保護機能は、車載および産業用アプリケーションを対象としたものです。

TPS65131-Q1 デバイスは、最大 15V の正出力電圧と最低 -15V の負出力電圧、200mA (標準値、入力電圧と出力電圧の比に依存します) の出力電流を生成する、デュアル出力 DC-DC コンバータです。最大 85% の総合効率を発揮する本デバイスは、携帯用バッテリ駆動機器に理想的です。入力電圧範囲が 2.7V~5.5V であるため、たとえば 3.3V および 5V レールで TPS65131-Q1 デバイスに電力を供給できます。TPS65131-Q1 デバイスは、サーマル パッドおよびウェッタブル フランク付き QFN-24 パッケージで供給されます。必要な外付け部品がほとんどなく、大きさも小さいため、ソリューション全体を小型化できます。

このコンバータは固定周波数の PWM 制御トポロジで動作します。パワー セーブ モードを有効化した場合、軽負荷電流時にパルス スキップ モードが使用されます。動作中の総合デバイス静止電流はわずか 500µA (標準値) です。シャットダウン時の消費電流は 0.2µA (標準値) です。独立したイネーブル ピンにより、両方の出力でパワーアップ / パワーダウン シーケンスを実行できます。本デバイスは、障害状況で非常に高い信頼性を実現するため、内部電流制限、過電圧保護、サーマル シャットダウン機能を備えています。

TPS65131-Q1 デバイスは、AEC-Q100 温度グレード 2 に準じて、車載アプリケーション向けに認定済みです。電気的特性は、-40℃~125℃のデバイス接合部温度でテスト済みです。この電気的特性と、最小のシャットダウン電流、小型ソリューション サイズ、サーマル パッド付きパッケージ、さらには優れた効率と各種保護機能は、車載および産業用アプリケーションを対象としたものです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS65150-Q1 アクティブ 車載向け、VCOM (電圧補償機能) バッファ内蔵、コンパクト LCD バイアス電源 This product uses +AVDD (instead of +/-AVDD), and integrates VGH, VGL, and Vcom.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65131-Q1 正 / 負出力 DC-DC コンバータ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 9月 4日
アプリケーション・ノート 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 1日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
アプリケーション・ノート Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
ホワイト・ペーパー Powering automotive displays to create interactive driving experiences 2017年 12月 21日
アプリケーション・ノート Basic calculation of an inverting buck-boost power stage (Rev. A) 2017年 8月 28日
技術記事 Split-rail converters reduce BOM size and cost in new automotive displays PDF | HTML 2015年 7月 1日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65131EVM User's Guide (Rev. C) 2010年 11月 23日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

PMP9780 — リファレンス・デザイン:バイポーラ TFT LCD 電源、TPS65131-Q1 およびチャージ・ポンプ使用

このリファレンス・デザインは、ソース・ドライバ用のバイポーラ電圧レールと、ゲート・ドライバ用の付加的な電源を生成する、ディスプレイ向け電源回路のためのリファレンス・デザインです。チャージ・ポンプを使用してゲート・ドライバ用の電源電圧を生成しているので、このデザインの実装は容易です。DC/DC コンバータを 1 個だけ使用して 4 つの電圧レールを生成しているので、インダクタンスの総量が最小化されており、この回路でデザイン・サイズを小型化することができます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ