ホーム パワー・マネージメント LCD / OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65132

アクティブ

正出力と負出力、分割レール、シングル・インダクタ・デュアル出力コンバータ

製品詳細

Display type LCD bipolar IC integration LCD bias Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Applications 7 inches or less, 7 to 13 inches Source driver voltage (min) (V) -6 Source driver voltage (max) (V) 6 Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 4 V_POS (max) (V) 6 V_NEG (min) (V) -6 V_NEG (max) (V) -4 Features Adjustable sequencing, I2C interface, Output discharge Topology Split-Rail Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Display type LCD bipolar IC integration LCD bias Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Applications 7 inches or less, 7 to 13 inches Source driver voltage (min) (V) -6 Source driver voltage (max) (V) 6 Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 4 V_POS (max) (V) 6 V_NEG (min) (V) -6 V_NEG (max) (V) -4 Features Adjustable sequencing, I2C interface, Output discharge Topology Split-Rail Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFF) 15 3.08000000000000022 mm² 1.4000000000000001 x 2.2 WQFN (RVC) 20 12 mm² 4 x 3
  • 入力電圧範囲: 2.5V~5.5V
  • VPOS昇圧コンバータ:
    4V~6V (0.1Vステップ)
  • VNEG反転昇降圧型コンバータ:
    -6V~-4V (0.1Vステップ)
  • 最大出力電流:
    80mAまたは150mA
  • 非常に優れた総合効率
    • IOUT > 10mAにおいて85%超
    • IOUT > 40mAにおいて90%超
  • 優れた性能
    • 非常に優れた過渡応答
    • 温度範囲の全体にわたって
      出力電圧精度1%
  • I2Cインターフェイス
    • 電源オン/オフのシーケンシング・オプションを
      プログラム可能
    • 出力電圧を柔軟にプログラム可能
    • アクティブ出力放電をプログラム可能
    • 1000回以上プログラム可能な不揮発性メモリ
  • 低電圧誤動作防止と過熱保護
  • 2つのパッケージ・オプション
    • 15ボールCSPパッケージ
    • 20ピンQFNパッケージ

アプリケーション

  • 小型または中型のバイポーラLCDディスプレイ
    • スマートフォン、タブレット
    • カメラ、GPS
    • ホーム・オートメーション、ポイント・オブ・セールス
    • ウェアラブル機器(スマートウォッチ、活動量計)
  • 汎用分割レール電源
    • 差動オーディオ、ヘッドフォン・アンプ
    • 計測機器、オペアンプ、コンパレータ
    • DAC/ADC

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 入力電圧範囲: 2.5V~5.5V
  • VPOS昇圧コンバータ:
    4V~6V (0.1Vステップ)
  • VNEG反転昇降圧型コンバータ:
    -6V~-4V (0.1Vステップ)
  • 最大出力電流:
    80mAまたは150mA
  • 非常に優れた総合効率
    • IOUT > 10mAにおいて85%超
    • IOUT > 40mAにおいて90%超
  • 優れた性能
    • 非常に優れた過渡応答
    • 温度範囲の全体にわたって
      出力電圧精度1%
  • I2Cインターフェイス
    • 電源オン/オフのシーケンシング・オプションを
      プログラム可能
    • 出力電圧を柔軟にプログラム可能
    • アクティブ出力放電をプログラム可能
    • 1000回以上プログラム可能な不揮発性メモリ
  • 低電圧誤動作防止と過熱保護
  • 2つのパッケージ・オプション
    • 15ボールCSPパッケージ
    • 20ピンQFNパッケージ

アプリケーション

  • 小型または中型のバイポーラLCDディスプレイ
    • スマートフォン、タブレット
    • カメラ、GPS
    • ホーム・オートメーション、ポイント・オブ・セールス
    • ウェアラブル機器(スマートウォッチ、活動量計)
  • 汎用分割レール電源
    • 差動オーディオ、ヘッドフォン・アンプ
    • 計測機器、オペアンプ、コンパレータ
    • DAC/ADC

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS65132ファミリは、一般的な正/負駆動アプリケーションに電源を供給するよう設計されています。このデバイスは、両方の出力に単一インダクタのスキーマを使用し、最小のソリューション・サイズ、少ない部品点数、高効率を実現しています。このデバイスは、低ノイズで最高のラインおよび負荷レギュレーションを実現しています。2.5V~5.5Vの入力電圧範囲により、シングル・セル・バッテリ(リチウム・イオン、ニッケル・リチウム、リチウム・ポリマー)で駆動される製品、および3.3Vと5Vの固定電圧レールに対して最適化されています。TPS65132ファミリは、80mAおよび150mAの出力電流オプションがあり、40mAにもプログラム可能です。CSPとQFNの両方のパッケージ・オプションを利用可能です。

TPS65132ファミリは、一般的な正/負駆動アプリケーションに電源を供給するよう設計されています。このデバイスは、両方の出力に単一インダクタのスキーマを使用し、最小のソリューション・サイズ、少ない部品点数、高効率を実現しています。このデバイスは、低ノイズで最高のラインおよび負荷レギュレーションを実現しています。2.5V~5.5Vの入力電圧範囲により、シングル・セル・バッテリ(リチウム・イオン、ニッケル・リチウム、リチウム・ポリマー)で駆動される製品、および3.3Vと5Vの固定電圧レールに対して最適化されています。TPS65132ファミリは、80mAおよび150mAの出力電流オプションがあり、40mAにもプログラム可能です。CSPとQFNの両方のパッケージ・オプションを利用可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS65133 アクティブ 分割レール・コンバータ搭載、±5V、250mA、デュアル出力電源 This product is fixed at +/-5.0V and can support higher currents.
TPS65640 アクティブ デジタル VCOM (電圧補償機能) バッファ搭載、ノート PC とタブレット PC 向け、LCD バイアス This product has more integrated LCD bias (Vcom, opamps...) and also supports +/-AVDD.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65132 シングル・インダクタ、デュアル出力電源 データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2016年 12月 12日
アプリケーション・ノート 昇圧コンバータの電力段に関する基本的な計算 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 1日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
アプリケーション・ノート Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65132B Evaluation Module (Rev. A) 2016年 2月 10日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65132W Evaluation Module (Rev. A) 2016年 2月 10日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65132L Evaluation Module User's Guide 2016年 2月 9日
技術記事 Split-rail converters reduce BOM size and cost in new automotive displays PDF | HTML 2015年 7月 1日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS65132BEVM — スマートフォン用 2 出力 LCD バイアス評価モジュール

The TPS65132 is designed to support positive / negative driven TFT-LCD panels up to 10” at least (from SFF to MFF like tablets). The two output rails are usually connected to the Source Driver IC. The device uses a single inductor scheme in order to provide the user the smallest solution size (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS65132EVM — TPS65132EVM Evaluation Module

TPS65132 Dual Output LCD OLED Display Bias Evaluation Module Board - Lighting & Display Solutions

The TPS65132 is designed to support positive / negative driven TFT-LCD panels up to 10” at least (from SFF to MFF like tablets). The two output rails are usually connected to the Source Driver IC. The (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS65132LEVM-711 — TPS65132L シングル・インダクタ - デュアル出力電源の評価モジュール

The TPS65132 is designed to support positive / negative driven TFT-LCD panels up to at least 10” (from SFF to MFF like tablets). The two output rails are usually connected to the Source Driver IC. The device uses a single inductor scheme in order to provide the user the smallest solution (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS65132SEVM-866 — TPS65132S 評価モジュール:シングル・インダクタ - 正負電力を生成するデュアル出力電源

The TPS65132SEVM-866 is an evaluation tool for the TPS65132S Single Inductor - Dual Output Converter. The device uses a single inductor scheme in order to provide the user the smallest solution size possible as well as high efficiency. The evaluation module can accept input voltages in the range (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS65132WEVM-669 — TPS65132W シングル インダクタ、デュアル出力電源の評価基板

TPS65132 は、少なくとも 10 インチの TFT-LCD パネル駆動 (タブレットのような SFF:小型フォーム ファクタや MFF:中型フォーム ファクタ) などの用途で、正と負の出力電圧を供給する設計を採用しています。このようなアプリケーションは通常、2 本の出力レールをソース ドライバ IC に接続しています。このデバイスはシングル インダクタ方式を採用した結果、実現可能な範囲で最小のソリューション サイズと高い効率を実現します。2.5V ~ 5.5V という入力電圧範囲は、1 セルのバッテリ (リチウムイオン、Ni-Li、リチウムポリマ) で動作する製品や最大 80mA (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC654 TPS65132 GUI Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
LCD / OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
TPS65132 正出力と負出力、分割レール、シングル・インダクタ・デュアル出力コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65132BEVM スマートフォン用 2 出力 LCD バイアス評価モジュール TPS65132LEVM-711 TPS65132L シングル・インダクタ - デュアル出力電源の評価モジュール TPS65132SEVM-866 TPS65132S 評価モジュール:シングル・インダクタ - 正負電力を生成するデュアル出力電源 TPS65132WEVM-669 TPS65132W シングル インダクタ、デュアル出力電源の評価基板
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-01635 — 90Hz リフレッシュ レートの仮想現実 (VR) / 拡張現実 (AR) ディスプレイ向けバックライトと LCD バイアスのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ウェアラブル デバイス、特に拡張現実 (AR) や仮想現実 (VR) のヘッドセットで使用する LCD ディスプレイ向け電源ソリューションを提示します。大電流、高精度のバックライト ドライバは、LP8556 を使用して実現しています。この製品は、リフレッシュ レートに同期した低デューティ サイクルで大電流を供給します。LCD バイアス電源ドライバは、使いやすい小型パッケージの TPS65132 を使用して実現しています。詳細な設計理論、部品選定、テスト結果についても説明しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9781 — 小型、高効率、分割レール電源リファレンス・デザイン、ポータブル・オーディオ・アプリケーション用

Differential Headphone amplifiers require positive and negative voltages. In this reference design, both voltages are generated from a single input voltage with an all integrated split-rail converter. It only requires one inductor and a minimal amount of external components to achieve a high (...)
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 15 Ultra Librarian
WQFN (RVC) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ