TPS65132WEVM-669
TPS65132W シングル インダクタ、デュアル出力電源の評価基板
TPS65132WEVM-669
概要
TPS65132 は、少なくとも 10 インチの TFT-LCD パネル駆動 (タブレットのような SFF:小型フォーム ファクタや MFF:中型フォーム ファクタ) などの用途で、正と負の出力電圧を供給する設計を採用しています。このようなアプリケーションは通常、2 本の出力レールをソース ドライバ IC に接続しています。このデバイスはシングル インダクタ方式を採用した結果、実現可能な範囲で最小のソリューション サイズと高い効率を実現します。2.5V ~ 5.5V という入力電圧範囲は、1 セルのバッテリ (リチウムイオン、Ni-Li、リチウムポリマ) で動作する製品や最大 80mA の出力電流に合わせて最適化済みです。この評価基板 (EVM) を使用すると、最大 80mA の出力電流を供給し、タブレット アプリケーション内にある回路全体の機能を評価できます。
特長
- デュアル出力
- VIN:2.5V ~ 5.5V
- 出力は調整可能
- I²C プログラマブル
- 出力電流:80mA
LCD / OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS65132WEVM-669 — TPS65132W シングル・インダクタ、デュアル出力電源、評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLVC654 — TPS65132 GUI Software
SLVC654 — TPS65132 GUI Software
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 28 11 2016
製品
LCD / OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc654 or www.ti.com/lit/xx/slvc654a/slvc654a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC654. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2