ADS1235EVM

ADS1235 の評価モジュール

ADS1235EVM

購入

概要

The ADS1235 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the ADS1235 analog-to-digital converter (ADC). ADS1235 is a low-drift, 24-bit, 7200-SPS, 6-channel delta-sigma (ΔΣ) ADC with an integrated PGA for low-noise bridge measurements. This sensor-ready ADC provides a high-accuracy, one-chip measurement solution for the most-demanding test and measurement instrumentation, including weigh scales, strain-gauge sensors, and high-resolution pressure measurements.

The ADS1235EVM and Delta-Sigma ADC EvaluaTIon Software (DELTASIGMAEVAL-GUI) are provided to reduce prototype development time and get products to market faster.

特長
  • Includes all required support circuitry for ADS1235
  • Delta-Sigma ADC EvaluaTIon Software (DELTASIGMAEVAL-GUI) enables quick configuration and analysis
  • Configurable inputs, references, and supplies
  • Easily-accessible signals via test points and headers

  • ADS1235EVM
  • USB micro-B plug to USB-A plug cable

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM27762 低ノイズ、正 / 負出力のチャージ・ポンプ、LDO 内蔵 TPS61252 調整可能な入力電流制限機能搭載、±20% の電流精度、3.5MHz、1.5A、92% 効率の昇圧コンバータ

 

Precision ADCs
ADS1235 PGA と AC 励起搭載、ブリッジ・センサ向け、24 ビット、7.2kSPS、3 チャネル、差動デルタ・シグマ ADC ADS1235-Q1 車載向け、PGA と AC 励起搭載、24 ビット、7.2kSPS、3 チャネル、差動入力、デルタ・シグマ ADC

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS717 イネーブル搭載、150mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS737 逆電流保護機能とイネーブル搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS7A47 イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

ローサイド・ドライバ
UCC27524 5V UVLO とイネーブルと 1ns の遅延整合機能搭載、5A/5A デュアルチャネル・ゲート・ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS1235EVM — ADS1235 の評価モジュール

販売特約店から購入
ハードウェア・プログラミング・ツール

ADS1235EVM-DVCPKG — ADS1235EVM デバイス・パッケージ

サポート・ソフトウェア

DELTASIGMAEVAL-GUI — デルタ・シグマ ADC 評価ソフトウェア

計算ツール

ADS1261-EXCEL-CALC-TOOL — ADS1261 Design Calculator

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

ADS1261-EXCEL-CALC-TOOL ADS1261 Design Calculator

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 08 7 2021
download ADS1261 Design Calculator (zip)  — 1970 K

チェックサム
製品
高精度 ADC
ADS1260 24 ビット、40kSPS、5 チャネルのデルタ・シグマ ADC で、PGA、VREF、IDAC を搭載、ファクトリ・オートメーション向け ADS1261 24 ビット、40kSPS、10 チャネルのデルタ・シグマ ADC で、PGA、VREF、IDAC、AC 励起搭載、ファクトリ・オートメーション向け
ハードウェア開発
評価ボード
ADS1235EVM ADS1235 の評価モジュール ADS1261EVM ADS1261 の評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac200 or www.ti.com/lit/xx/sbac200b/sbac200b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAC200. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS1261 and ADS1235 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2018年 9月 28日
アプリケーション概要 Reduce Bridge Measurement Offset and Drift Using the AC Excitation Mode (Rev. A) PDF | HTML 2021年 4月 1日
証明書 ADS1235EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート ADS1235 高精度、3チャネル、差動入力、7200SPS、24ビット デルタ・シグマADC、ブリッジ・センサ用 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2018年 10月 1日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ