ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61252

アクティブ

調整可能な入力電流制限機能搭載、±20% の電流精度、3.5MHz、1.5A、92% 効率の昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 6.5 Vout (min) (V) 3 Switch current limit (typ) (A) 1.5 Features Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00003 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.3 Vout (max) (V) 6.5 Vout (min) (V) 3 Switch current limit (typ) (A) 1.5 Features Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00003 Duty cycle (max) (%) 100
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 入力電流制限値を抵抗で設定可能
    • 500mA時、±20%の電流精度(全温度範囲)
    • 100mAから最大1500mAまで設定可能
  • 最大効率:92%
  • 入力電圧範囲:2.3V~6.0V
  • 適切な出力電圧レベルを示すパワー・グッド
  • 可変出力電圧:最大6.5V
  • 100%デューティサイクルモード(VIN > VOUT時)
  • 負荷遮断および逆電流保護
  • 出力短絡保護
  • 標準動作周波数:3.25MHz
  • 2 × 2mmのQFN-8パッケージで供給
  • 入力電流制限値を抵抗で設定可能
    • 500mA時、±20%の電流精度(全温度範囲)
    • 100mAから最大1500mAまで設定可能
  • 最大効率:92%
  • 入力電圧範囲:2.3V~6.0V
  • 適切な出力電圧レベルを示すパワー・グッド
  • 可変出力電圧:最大6.5V
  • 100%デューティサイクルモード(VIN > VOUT時)
  • 負荷遮断および逆電流保護
  • 出力短絡保護
  • 標準動作周波数:3.25MHz
  • 2 × 2mmのQFN-8パッケージで供給

TPS61252デバイスは、3セルのアルカリ、NiCd、NiMH電池、または1セルのLiイオン、Liポリマー電池で駆動される製品に対して、電源ソリューションを提供します。幅広い入力電圧範囲により、携帯電話やコンピュータのペリフェラルなどのポータブル・アプリケーションへの電源供給に最適です。本製品は外部抵抗(RILIM)を使用して入力電流制限値を設定できるので、様々なアプリケーションに幅広く適合します。

軽負荷状態では本製品は自動的にスキップモード(PFM)に移行し、電池から30μAの電流を消費するだけで、コンバータは出力電圧を維持する事が出来ます。これにより、最小の静止時自己消費電流により最大の効率が得られます。

TPS61252では、小型のインダクタおよび入力コンデンサを使用して、省スペースのソリューションを実現できます。外部設定抵抗により電流制限値を下げる事が出来るので、定格電流は小さいが物理的に小型のインダクタを使用して、電源回路の総ソリューションサイズをさらに小さく設計する事ができる可能性が有ります。シャットダウン時は、負荷がバッテリから完全に遮断され、バッテリおよび充電されたバルク・コンデンサからは放電されません。TPS61252は、2 × 2mmの8ピンQFNパッケージ(DSG)で供給されます。

TPS61252デバイスは、3セルのアルカリ、NiCd、NiMH電池、または1セルのLiイオン、Liポリマー電池で駆動される製品に対して、電源ソリューションを提供します。幅広い入力電圧範囲により、携帯電話やコンピュータのペリフェラルなどのポータブル・アプリケーションへの電源供給に最適です。本製品は外部抵抗(RILIM)を使用して入力電流制限値を設定できるので、様々なアプリケーションに幅広く適合します。

軽負荷状態では本製品は自動的にスキップモード(PFM)に移行し、電池から30μAの電流を消費するだけで、コンバータは出力電圧を維持する事が出来ます。これにより、最小の静止時自己消費電流により最大の効率が得られます。

TPS61252では、小型のインダクタおよび入力コンデンサを使用して、省スペースのソリューションを実現できます。外部設定抵抗により電流制限値を下げる事が出来るので、定格電流は小さいが物理的に小型のインダクタを使用して、電源回路の総ソリューションサイズをさらに小さく設計する事ができる可能性が有ります。シャットダウン時は、負荷がバッテリから完全に遮断され、バッテリおよび充電されたバルク・コンデンサからは放電されません。TPS61252は、2 × 2mmの8ピンQFNパッケージ(DSG)で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61033 アクティブ パワー グッドと出力放電と PFM/PWM 制御の各機能搭載、5V、5A 昇圧コンバータ 5A/1.5A valley switch current limit and SOT583 packge with size of 2.1 x 1.2mm

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 可変入力電流制限機能、1.5A小型昇圧コンバータ データシート 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2013年 10月 24日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Calculating and Measuring the No Load Input Current of the Boost Converter 2016年 9月 23日
アプリケーション・ノート Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter PDF | HTML 2016年 5月 3日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS114S08EVM — ADS114S08 評価基板

ADS114S08 評価基板 (EVM) は、A/D コンバータ (ADC) である ADS114S08 の評価に使用できるプラットフォームです。ADS114S08 は、センサ測定とプロセス制御用途向けの 16 ビット、4kSPS、12 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC です。ADS114S08 は、高精度の発振器と優れた内臓基準ドリフト性能を備えており、広い範囲の入力信号を高精度に測定できます。ADS114S08EVM とデルタ シグマ ADC EvaluaTIon ソフトウェア (DELTASIGMAEVAL-GUI) (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS122C04EVM — ADS122C04 評価基板

ADS122C04 評価基板 (EVM) は、A/D コンバータ (ADC) である ADS122C04 の評価に使用できるプラットフォームです。ADS122C04 は 24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC で、センサ測定とプロセス制御アプリケーション向けに I2C インターフェイスを搭載しています。ADS122C04 には発振器、基準電圧 および PGA も内蔵しており、広い範囲の入力信号を高精度に測定できます。ADS122C04EVM とデルタ シグマ ADC 評価ソフトウェア (DELTASIGMAEVAL-GUI) (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS122U04EVM — ADS122U04 評価基板

ADS122U04 評価基板 (EVM) は、A/D コンバータ (ADC) である ADS122U04 の評価に使用できるプラットフォームです。ADS122U04 は 24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC で、センサ測定とプロセス制御アプリケーション向けに UART インターフェイスを搭載しています。ADS122U04 には発振器、基準電圧 および PGA も内蔵しており、広い範囲の入力信号を高精度に測定できます。ADS122U04EVM とデルタ シグマ ADC EvaluaTIon ソフトウェア (DELTASIGMAEVAL-GUI) (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS1235EVM — ADS1235 評価基板

ADS1235 評価基板 (EVM) は、A/D コンバータ (ADC) である ADS1235 の評価に使用できるプラットフォームです。ADS1235 は低ドリフト、24 ビット、7200-SPS、6 チャネルのデルタ シグマ (Δ Σ) ADC で、低ノイズのブリッジ測定用に PGA を内蔵しています。このセンサ対応 ADC は、計量器、ひずみゲージ センサ、高分解能の圧力測定器など、最も要求の厳しいテストおよび測定用機器に適した、高精度ワンチップ測定ソリューションを提供します。

ADS1235EVM とデルタ シグマ ADC 評価ソフトウェア (DELTASIGMAEVAL-GUI) (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS124S08EVM — ADS124S08 評価基板

ADS124S08EVM は、ADS124S08 A/D コンバータ (ADC) を評価するためのプラットフォームです。ADS124S08 は 24 ビット、4kSPS、12 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC で、センサ測定とプロセス制御アプリケーション向けに搭載しています。ADS124S08 は、高精度の発振器と優れた内臓基準ドリフト性能を備えており、広い範囲の入力信号を高精度に測定できます。ADS124S08EVM および Delta-Sigma ADC (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS1261EVM — ADS1261 評価基板

ADS1261 評価基板 (EVM) は、A/D コンバータ (ADC) である ADS1261 の評価に使用できるプラットフォームです。ADS1261 は低ドリフト、24 ビット、40kSPS、10 チャネルのデルタ シグマ (Δ Σ) ADC で、PGA、電圧リファレンス、内部故障監視装置を内蔵しています。このセンサ対応 ADC は、計量器、ひずみゲージ センサ、熱電対、測温抵抗体 (RTD) など、最も要求の厳しい測定に適した、高精度ワンチップ測定ソリューションを提供します。

ADS1261EVM とデルタ シグマ ADC 評価ソフトウェア (DELTASIGMAEVAL-GUI) (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS127L01EVM — ADS127L01 評価基板

ADS127L01EVM は ADS127L01 向け評価プラットフォームです。ADS127L01 は 24 ビットのデルタ シグマ A/D コンバータ (ADC) で、データレートは最大 512kSPS です。優れた DC 精度と卓越した AC 性能のユニークな組み合わせを提供します。高次チョッパ安定化変調器は、非常に小さいドリフトと低帯域内ノイズを実現します。オンボードのデシメーション フィルタは、変調器と帯域外信号ノイズを抑制します。低レイテンシ フィルタに加えて、ADS127L01 は ±0.00004dB 未満のリップルを持つ複数の広帯域フィルタが内蔵されており、ナイキスト (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

BOOSTXL-ADS1119 — ADS1119 16 ビット、1kSPS、4 チャネル、デルタ シグマ ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール

ADS1119 BoosterPack™ プラグイン モジュールは、A/D コンバータ (ADC) である ADS1119 の評価に使用できるプラットフォームです。ADS1119 は 16 ビット、1kSPS、4 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC で、センサ測定とプロセス制御アプリケーション向けに I2C インターフェイスを搭載しています。また、ADS1119 は発振器、基準電圧、およびプログラマブル ゲイン 1 および 4 を内蔵しており、広い範囲の入力信号を測定できます。この BoosterPack フォーム ファクタには、ハードウェア評価基板で構成された TI (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

BOOSTXL-ADS1219 — ADS1219 24 ビット、1kSPS、4 チャネル、デルタ シグマ ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール

ADS1219 BoosterPack™ プラグイン モジュールは、A/D コンバータ (ADC) である ADS1219 の評価に使用できるプラットフォームです。ADS1219 は 24 ビット、1kSPS、4 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC で、センサ測定とプロセス制御アプリケーション向けに I2C インターフェイスを搭載しています。また、ADS1219 は発振器、基準電圧、およびプログラマブル ゲイン 1 および 4 を内蔵しており、広い範囲の入力信号を測定できます。この BoosterPack フォーム ファクタには、ハードウェア評価基板で構成された TI (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS61252EVM-667 — 評価モジュール、TPS61252 3.5MHz、1.5A, 92% 効率、昇圧(ブースト)コンバータ用

Evaluation Module Board for 3.25 MHz, up to 6.5 V, Step-up (Boost) DC-DC Converter

TPS61252EVM-667 contains the Texas Instruments 3.25 MHz, up to 6.5 V, Step-up (Boost) DC-DC converter TPS61252 with an adjustable input current limit. The TPS61252 device provides a power supply solution for products (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS61252 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAF1A.ZIP (99 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00669 — 残量計搭載、500mA ワイヤレス・チャージャ・ブースタパックのリファレンス・デザイン

TIDA-00669 は、TI の LaunchPad™ (www.ti.com/launchpad) に電力を供給するワイヤレス・チャージャとバッテリ・マネージメント機能を実現するブースタパックを提示するリファレンス・デザインです。これは、低消費電力アプリケーションに最適な高集積パワー・マネージメントを提示するリファレンス・デザインです。主なエネルギー蓄積方法は、外付けのリチウムポリマ再充電可能バッテリです。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian