BOOSTXL-ADS1119

ADS1119 16 ビット、1kSPS、4 チャネル、デルタ・シグマ ADC BoosterPack™ プラグイン・モジュール

BOOSTXL-ADS1119

購入

概要

The ADS1119 BoosterPack™ plug-in module is a platform for evaluating the ADS1119 analog-to-digital converter (ADC). ADS1119 is a 16-bit, 1-kSPS, 4-channel, low-power, delta-sigma ADC with an I2C interface for sensor measurement and process control applications. ADS1119 also includes an integrated oscillator, reference, and programmable gains of 1 and 4 allowing for measurement of a wide range of input signals. The BoosterPack form factor is compatible with the TI LaunchPad™ ecosystem of hardware evaluation modules.

特長
  • Configurable inputs, references, and supplies
  • Easily-accessible signals via test points and headers
  • Pairs with MSP-EXP432E401Y LaunchPad Development Kit
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61252 調整可能な入力電流制限機能搭載、±20% の電流精度、3.5MHz、1.5A、92% 効率の昇圧コンバータ

 

Precision ADCs
ADS1119 I2C インターフェイス搭載、外部 Vref(電圧リファレンス)入力対応の 16 ビット、1kSPS、4 チャネル、汎用デルタ・シグマ ADC

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS717 イネーブル搭載、150mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

購入と開発の開始

評価ボード

BOOSTXL-ADS1119 — ADS1119 16 ビット、1kSPS、4 チャネル、デルタ・シグマ ADC BoosterPack™ プラグイン・モジュール

販売特約店から購入
開発キット

MSP-EXP432E401Y — MSP432E401Y LaunchPad™ development kit for Ethernet SimpleLink™ MCU

評価基板 (EVM) 向けの GUI

BOOSTXL-ADS1119-GUI-CLOUD — TI リソース・エクスプローラ・クラウド上の ADS1119 GUI

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド BOOSTXL-ADS1119 BoosterPack™ User's Guide 2018年 8月 30日
証明書 BOOSTXL-ADS1119 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 4月 6日
データシート ADS1119 4チャネル、1kSPS、16ビット、I2Cインターフェイス搭載デルタ・シグマADC データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 1月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ