BP-DAC11001EVM

DAC11001 20-bit ultra-low-noise low-glitch monotonic DAC BoosterPack™ plug-in module

BP-DAC11001EVM

購入

概要

The DAC11001 evaluation module (EVM) BoosterPack™ plug-in module is an easy-to-use platform for evaluating the functionality and performance of the DAC11001. DAC11001 is a single-channel, buffered, bipolar-output digital-to-analog converter (DAC) in 20-bit resolution. It provides unipolar output voltage up to 5 V.

BP-DAC11001EVM provides the SPI programming interface through an analog evaluation module (EVM) (MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™ development kit).

MSP-EXP432E401Y is not included in the BP-DAC11001EVM kit. It can be ordered separately or in a bundle with BP-DAC11001EVM.

特長
  • Integral nonlinearity (INL): ±4 LSB (max) at ±15-V output
  • Ensured monotonicity at 20 bit
  • Serial peripheral interface (SPI)
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC11001A 超低ノイズ、低グリッチ、優れた THD 特性の 20 ビット単調 DAC DAC11001B 超低ノイズ、低グリッチ、優れた THD 特性、高グレード、20 ビット単調 DAC DAC81001 超低ノイズ、低グリッチ、優れた THD 特性の 16 ビット単調 DAC DAC91001 超低ノイズ、低グリッチ、優れた THD 特性、18 ビット単調 DAC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. DAC11001A データシートのダウンロード
  2. DAC11001A EVM のご注文 / サンプルのご注文
  3. EVM User's Guide (英語) の参照
  4. 特定のアプリケーションに関連する可能性があるデバイスの技術資料の参照

購入と開発の開始

評価ボード

BP-DAC11001EVM — DAC11001 20-bit ultra-low-noise low-glitch monotonic DAC BoosterPack™ plug-in module

販売特約店から購入
開発キット

MSP-EXP432E401Y — MSP432E401Y LaunchPad™ development kit for Ethernet SimpleLink™ MCU

サポート・ソフトウェア

SLAC774 — BP-DAC11001EVM Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLAC774 BP-DAC11001EVM Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 11 11 2019
download BP-DAC11001EVM Software (zip)  — 26792 K

チェックサム
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC11001A 超低ノイズ、低グリッチ、優れた THD 特性の 20 ビット単調 DAC DAC11001B 超低ノイズ、低グリッチ、優れた THD 特性、高グレード、20 ビット単調 DAC DAC91001 超低ノイズ、低グリッチ、優れた THD 特性、18 ビット単調 DAC
ハードウェア開発
評価ボード
BP-DAC11001EVM DAC11001 20-bit ultra-low-noise low-glitch monotonic DAC BoosterPack™ plug-in module

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac774 or www.ti.com/lit/xx/slac774a/slac774a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC774. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BP-DAC11001EVM User's Guide 2019年 10月 9日
データシート DAC11001B 20 ビット、低ノイズ、超低高調波歪み、高速セトリング、高電圧出力、D/A コンバータ (DAC) データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 12月 13日
データシート DACx1001 20 ビット、18 ビット、16 ビット、低ノイズ、超低高調波歪み、高速セトリング、高電圧出力のデジタル/アナログ・コンバータ (DAC) データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 5日
データシート DACx1001 20-Bit, 18-Bit, and 16-Bit, Low-Noise, Ultra-Low Harmonic Distortion, Fast-Settling, High-Voltage Output, Digital-to-Analog Converters (DACs) データシート (Rev. B) PDF | HTML 2020年 5月 26日
証明書 BP-DAC11001EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 11月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ