DAC11001B
- 20 ビット単調性:1LSB の DNL (最大)
- 積分直線性:1LSB の INL (最大)
- 低いノイズ:7nV/√Hz
- コードに依存せず低グリッチ:1nV-s
- 非常に優れた THD: –118dB (fOUT = 20kHz、fDAC = 1MHz)
- 高速セトリング:1µs
- フレキシブルな出力範囲:VREFPF~VREFNF
- 高精度の内蔵帰還抵抗
- 50MHz、4 線式の SPI 互換インターフェイス
- 読み戻し
- デイジー・チェーン
- 温度範囲:–40℃~+125℃
- パッケージ:48 ピン LQFP
DAC11001B は、高精度、低ノイズ、電圧出力の 20 ビット・シングル・チャネル D/A コンバータ (DAC) です。 DAC11001B は、単調性が設計で仕様規定されており、出力範囲全体にわたって非常に優れた直線性を示します。
バッファなしの電圧出力により、低ノイズ性能 (7nV/√Hz) と高速セトリング時間 (1µs) を両立させているため、このデバイスは低ノイズ、高速制御ループ、波形生成アプリケーションに最適です。 DAC11001B には拡張グリッチ除去回路が内蔵されており、コードに依存しない超低グリッチ (1nV-s) を実現しているため、全高調波歪み (THD) が非常に小さいクリーンな波形ランプを生成できます。
DAC11001B デバイスには、DAC の電源オン時にレジスタが既知の値になるようにパワー・オン・リセット (POR) 回路が組み込まれています。外部基準電圧を使用すると、VREFPF~VREFNF までの DAC 出力範囲 (非対称な出力範囲も含む) を実現できます。
DAC11001B デバイスは、最高 50MHz のクロック速度で動作する多用途の 4 線式シリアル・インターフェイスを使用しています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DAC11001B 20 ビット、低ノイズ、超低高調波歪み、高速セトリング、高電圧出力、D/A コンバータ (DAC) データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 12月 13日 |
アプリケーション・ノート | Demstifying Des Challenges Ultra-Low Noise, High-Fidelity Waveform Genera | PDF | HTML | 2022年 9月 16日 | |||
アプリケーション・ノート | Error Calculation for Unbuffered R2R DAC – Example Using DAC11001A (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 8月 24日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | BP-DAC11001EVM User's Guide | 2019年 10月 9日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BP-DAC11001EVM — DAC11001 20-bit ultra-low-noise low-glitch monotonic DAC BoosterPack™ plug-in module
The DAC11001 evaluation module (EVM) BoosterPack™ plug-in module is an easy-to-use platform for evaluating the functionality and performance of the DAC11001. DAC11001 is a single-channel, buffered, bipolar-output digital-to-analog converter (DAC) in 20-bit resolution. It (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TQFP (PFB) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。