DAC11001A

アクティブ

超低ノイズ、低グリッチ、優れた THD 特性の 20 ビット単調 DAC

製品詳細

Resolution (bps) 20 Number of DAC channels 1 Output type Unbuffered Voltage Interface type SPI Output voltage range (V) -10 to 10 Settling time (µs) 1 Reference type Ext Architecture R-2R Rating Catalog Sample/update rate (Msps) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Precision DAC
Resolution (bps) 20 Number of DAC channels 1 Output type Unbuffered Voltage Interface type SPI Output voltage range (V) -10 to 10 Settling time (µs) 1 Reference type Ext Architecture R-2R Rating Catalog Sample/update rate (Msps) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Precision DAC
TQFP (PFB) 48 81 mm² 9 x 9
  • 20 ビット単調:1 LSB DNL (最大値)
  • 積分直線性:4 LSB INL (最大値)
  • 低ノイズ:7nV/√Hz
  • コードに依存しない低グリッチ:1nV-s
  • 非常に優れた THD:1kHz の fOUT で -105dB
  • 高速なセトリング:1µs
  • 柔軟な出力範囲:VREFPF~VREFNF
  • 高精度の内蔵帰還抵抗
  • 50MHz、4 線式の SPI 互換インターフェイス
    • 読み戻し
    • デイジー・チェーン
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • パッケージ:48 ピン TQFP
  • 20 ビット単調:1 LSB DNL (最大値)
  • 積分直線性:4 LSB INL (最大値)
  • 低ノイズ:7nV/√Hz
  • コードに依存しない低グリッチ:1nV-s
  • 非常に優れた THD:1kHz の fOUT で -105dB
  • 高速なセトリング:1µs
  • 柔軟な出力範囲:VREFPF~VREFNF
  • 高精度の内蔵帰還抵抗
  • 50MHz、4 線式の SPI 互換インターフェイス
    • 読み戻し
    • デイジー・チェーン
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • パッケージ:48 ピン TQFP

20 ビットの DAC11001A、18 ビットの DAC91001、16 ビットの DAC81001 (DACx1001) は、高精度、低ノイズの電圧出力、シングル・チャネル・デジタル/アナログ・コンバータ (DAC) です。DACx1001 は設計で単調性が規定され、全範囲で 4LSB 未満の優れた直線性を備えています。

バッファなしの電圧出力により、低ノイズ性能 (7 nV/√Hz) と高速セトリング時間 (1µs) を両立させているため、このデバイスは低ノイズ、高速制御ループ、波形生成アプリケーションに最適です。DACx1001 には拡張グリッチ除去回路が内蔵されており、コードに依存しない超低グリッチ (1nV-s) を実現しているため、全高調波歪み (THD) が非常に小さいクリーンな波形ランプを生成できます。

DACx1001 デバイスには、DAC の電源オン時にレジスタが既知の値になるようにパワー・オン・リセット回路が組み込まれています。外部基準電圧を使用すると、VREFPF~VREFNF までの DAC 出力範囲 (非対称な出力範囲も含む) を実現できます。

DACx1001 デバイスは、最高 50MHz のクロック速度で動作する多用途の 4 線式シリアル・インターフェイスを使用しています。DACx1001 は、産業用温度範囲 (-40℃~+125℃) で動作が規定されています。

20 ビットの DAC11001A、18 ビットの DAC91001、16 ビットの DAC81001 (DACx1001) は、高精度、低ノイズの電圧出力、シングル・チャネル・デジタル/アナログ・コンバータ (DAC) です。DACx1001 は設計で単調性が規定され、全範囲で 4LSB 未満の優れた直線性を備えています。

バッファなしの電圧出力により、低ノイズ性能 (7 nV/√Hz) と高速セトリング時間 (1µs) を両立させているため、このデバイスは低ノイズ、高速制御ループ、波形生成アプリケーションに最適です。DACx1001 には拡張グリッチ除去回路が内蔵されており、コードに依存しない超低グリッチ (1nV-s) を実現しているため、全高調波歪み (THD) が非常に小さいクリーンな波形ランプを生成できます。

DACx1001 デバイスには、DAC の電源オン時にレジスタが既知の値になるようにパワー・オン・リセット回路が組み込まれています。外部基準電圧を使用すると、VREFPF~VREFNF までの DAC 出力範囲 (非対称な出力範囲も含む) を実現できます。

DACx1001 デバイスは、最高 50MHz のクロック速度で動作する多用途の 4 線式シリアル・インターフェイスを使用しています。DACx1001 は、産業用温度範囲 (-40℃~+125℃) で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DAC11001B アクティブ 超低ノイズ、低グリッチ、優れた THD 特性、高グレード、20 ビット単調 DAC DAC11001B is more accurate and has better AC performance.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DACx1001 20 ビット、18 ビット、16 ビット、低ノイズ、超低高調波歪み、高速セトリング、高電圧出力のデジタル/アナログ・コンバータ (DAC) データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 5日
アプリケーション・ノート Error Calculation for Unbuffered R2R DAC – Example Using DAC11001A (Rev. A) PDF | HTML 2022年 8月 24日
技術記事 How DACs can help you increase the precision of laser marking systems PDF | HTML 2020年 2月 7日
EVM ユーザー ガイド (英語) BP-DAC11001EVM User's Guide 2019年 10月 9日
アプリケーション概要 Impact of code-to-code glitch in precision applications 2019年 2月 20日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BP-DAC11001EVM — DAC11001 20-bit ultra-low-noise low-glitch monotonic DAC BoosterPack™ plug-in module

The DAC11001 evaluation module (EVM) BoosterPack™ plug-in module is an easy-to-use platform for evaluating the functionality and performance of the DAC11001. DAC11001 is a single-channel, buffered, bipolar-output digital-to-analog converter (DAC) in 20-bit resolution. It (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

SLAC774 BP-DAC11001EVM Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC11001A 超低ノイズ、低グリッチ、優れた THD 特性の 20 ビット単調 DAC DAC11001B 超低ノイズ、低グリッチ、優れた THD 特性、高グレード、20 ビット単調 DAC DAC91001 超低ノイズ、低グリッチ、優れた THD 特性、18 ビット単調 DAC
ハードウェア開発
評価ボード
BP-DAC11001EVM DAC11001 20-bit ultra-low-noise low-glitch monotonic DAC BoosterPack™ plug-in module
シミュレーション・モデル

DAC11001A IBIS Model

SLAM344.ZIP (75 KB) - IBIS Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ・エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に繰り返し行っている計算の多くを迅速化します。この PC ベース・ツールはグラフィカル・インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ(ADC)のドライブ・バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。スタンドアロン・ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット・ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TQFP (PFB) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ