ADC0838-N
- TI MICROWIRE Compatible—Direct Interface to COPS Family Processors
- Easy Interface to All Microprocessors, or Operates “Stand-Alone”
- Operates Ratiometrically or with 5 VDC Voltage Reference
- No Zero or Full‐Scale Adjust Required
- 2‐, 4‐ or 8‐Channel Multiplexer Options with Address Logic
- Shunt Regulator Allows Operation with High Voltage Supplies
- 0V to 5V Input Range with Single 5V Power Supply
- Remote Operation with Serial Digital Data Link
- TTL/MOS Input/Output Compatible
- 0.3 in. Standard Width, 8‐, 14‐ or 20‐Pin PDIP Package
- 20 Pin PLCC Package (ADC0838-N Only)
- SOIC Package
Key Specifications
- Resolution: 8 Bits
- Total Unadjusted Error: ±½ LSB and ±1 LSB
- Single Supply: 5 VDC
- Low Power: 15 mW
- Conversion Time: 32 μs
All trademarks are the property of their respective owners.
The ADC0831 series are 8-bit successive approximation A/D converters with a serial I/O and configurable input multiplexers with up to 8 channels. The serial I/O is configured to comply with the TI MICROWIRE serial data exchange standard for easy interface to the COPS family of processors, and can interface with standard shift registers or μPs.
The 2‐, 4‐ or 8‐channel multiplexers are software configured for single‐ended or differential inputs as well as channel assignment.
The differential analog voltage input allows increasing the common‐mode rejection and offsetting the analog zero input voltage value. In addition, the voltage reference input can be adjusted to allow encoding any smaller analog voltage span to the full 8 bits of resolution.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADC0831/832/834/838 8-Bit Serial I/O ADCs w/Multiplexer Optns データシート (Rev. B) | 2013年 4月 24日 | |||
e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。