ADS8422
- 入力範囲–4V~+4Vの擬似バイポーラ完全差動入力形式
- NMC:16ビット(4MSPS時)
- INL:1LSB(標準値)
- SNR:92dB, THD:–102dB(標準値、100kHz入力時)
- バッファ付き内部4.096V基準電圧源
- アナログ入力同相電圧設定用のREFIN/2機能
- ゼロ・レイテンシ
- 高速パラレル・インターフェイス
- 単電源動作可能
- 低消費電力:155mW(標準値、4MHz時)
フ レキシブルなパワーダウン手法 - ADS8412/8402に類似したピン配置
- 48ピン9 × 9 TQFPパッケージ
- アプリケーション
- DWDM
- 計装
- 高速、高分解能、ゼロ・レイテンシのデータ収集シス テム
- トランスデューサ・インターフェイス
- 医用機器
- スペクトル解析
- ATE
ADS8422は16ビット、4MHzのA/Dコンバータであり、 4.096Vの基準電圧源を内蔵しています。本デバイスには、サンプ ル・アンド・ホールドを伴った16ビットの容量ベースのマルチビ ットSAR型A/Dコンバータがあります。また、フルで16ビット のインターフェイスと、必要であれば2回の8ビットのリードサ イクルでデータを読み込むオプションの8ビットのインターフ ェイスがあります。
ADS8422は完全差動形式の擬似バイポーラ入力です。また、 48ピンTQFPパッケージで提供し、–40°Cから+85°Cの産業用動作 温度範囲が保証されております。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 基準電圧源内蔵、16ビット/4MSPS パラレル・インターフェイス ADコンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2007年 5月 29日 | |
ホワイト・ペーパー | Voltage-reference impact on total harmonic distortion | 2016年 8月 1日 | ||||
e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011年 3月 17日 | ||||
アプリケーション・ノート | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) | 2010年 11月 10日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | ADS8422 Example Programs | 2006年 8月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | Interfacing the ADS8401/ADS8411 to TMS320C6713 DSP | 2004年 9月 23日 | ||||
アプリケーション・ノート | Interfacing the ADS8402/ADS8412 to TMS320C6713 DSP | 2004年 9月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
5-6KINTERFACE — 5-6K インターフェイス評価モジュール
The interface board consists of two signal conditioning sites, two serial EVM sites, and a parallel EVM site. Regardless of the interface type, all EVMs compatible with the 5-6K Interface Board have a standard analog interface and standard power connector. Three position screw terminals J1 and (...)
TMDSDSK6713 — TMS320C6713 DSP スタータ・キット(DSK)
Spectrum Digital と共同開発した TMS320C6713 DSP スタータ・キット (DSK) は、低コストの開発プラットフォームであり、TI の TMS320C6000 浮動小数点 DSP 世代をベースとして、高精度アプリケーションの開発を迅速化する目的で設計しました。PC とは USB (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
JITTER-SNR-CALC — Jitter and SNR calculator
JITTER-SNR-CALC can be used for calculating theoretical Signal to Noise (SNR) performance of ADCs based on input frequency and clock jitter.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高速 ADC(≧10 MSPS)
高精度 ADC
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TQFP (PFB) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。