ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA4251

アクティブ

クワッド、15V、単一電源、マイクロパワー・オペアンプ

製品詳細

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.25 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.5 Input bias current (max) (pA) 20000 GBW (typ) (MHz) 0.035 Features High Cload Drive Slew rate (typ) (V/µs) 0.01 Rail-to-rail In to V-, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.027 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 45 CMRR (typ) (dB) 124 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (A) 0.05 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.8 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.05 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.05
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.25 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.5 Input bias current (max) (pA) 20000 GBW (typ) (MHz) 0.035 Features High Cload Drive Slew rate (typ) (V/µs) 0.01 Rail-to-rail In to V-, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.027 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 45 CMRR (typ) (dB) 124 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (A) 0.05 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.8 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.05 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.05
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
  • 5V 電源用に最適化された OPAx241 ファミリ
  • ±15V 電源用に最適化された OPAx251 ファミリ
  • マイクロパワー: IQ = 25µA
  • 単一電源動作
  • レール ツー レール出力 (50mV 以内)
  • 広い電源電圧範囲
    • シングル電源:2.7V~36V
    • デュアル電源:±1.35V~±18V
  • 低いオフセット電圧:±250µV (最大値)
  • 大きい同相除去:124dB
  • 高いオープン ループ ゲイン:128dB
  • シングル、デュアル、クワッド
  • 5V 電源用に最適化された OPAx241 ファミリ
  • ±15V 電源用に最適化された OPAx251 ファミリ
  • マイクロパワー: IQ = 25µA
  • 単一電源動作
  • レール ツー レール出力 (50mV 以内)
  • 広い電源電圧範囲
    • シングル電源:2.7V~36V
    • デュアル電源:±1.35V~±18V
  • 低いオフセット電圧:±250µV (最大値)
  • 大きい同相除去:124dB
  • 高いオープン ループ ゲイン:128dB
  • シングル、デュアル、クワッド

OPA241、OPA2241、OPA4241 (OPAx241)、および OPA251、OPA2251、OPA4251 (OPAx251) デバイスは、バッテリ駆動の携帯アプリケーション用に設計されています。これらのアンプは、非常に低い消費電力 (25µA) に加え、低いオフセット電圧、レール ツー レール出力スイング、高い同相除去、高い開ループ ゲインを特長としています。

OPAx241 シリーズは低電源電圧で動作するように最適化されており、OPAx251 シリーズは高電源用に最適化されてい ます。どちらのシリーズにも、単一電源 (2.7V~36V) またはデュアル電源 (±1.35V~±18V) を使用できます。入力同相電圧範囲は、負電源より 200mV 低い電圧まで拡張されており、単一電源アプリケーションに最適です。

OPAx241 および OPAx251 は、ユニティ ゲイン安定で、大きな容量性負荷を駆動できます。設計上の特別な考慮事項により、これらの製品は使いやすくなっています。アンプが規定された制限までスイングしても、高い性能が維持されます。初期オフセット電圧 (最大 ±250µV) は非常に低いため、ユーザーによる調整は通常必要ありません。ただし、特殊なアプリケーション用に外部トリム ピンが提供されています (シングル バージョンのみ)。

OPAx241 および OPAx251 は、-40℃~+85℃で仕様が規定されており、-55℃~+125℃で動作します。

OPA241、OPA2241、OPA4241 (OPAx241)、および OPA251、OPA2251、OPA4251 (OPAx251) デバイスは、バッテリ駆動の携帯アプリケーション用に設計されています。これらのアンプは、非常に低い消費電力 (25µA) に加え、低いオフセット電圧、レール ツー レール出力スイング、高い同相除去、高い開ループ ゲインを特長としています。

OPAx241 シリーズは低電源電圧で動作するように最適化されており、OPAx251 シリーズは高電源用に最適化されてい ます。どちらのシリーズにも、単一電源 (2.7V~36V) またはデュアル電源 (±1.35V~±18V) を使用できます。入力同相電圧範囲は、負電源より 200mV 低い電圧まで拡張されており、単一電源アプリケーションに最適です。

OPAx241 および OPAx251 は、ユニティ ゲイン安定で、大きな容量性負荷を駆動できます。設計上の特別な考慮事項により、これらの製品は使いやすくなっています。アンプが規定された制限までスイングしても、高い性能が維持されます。初期オフセット電圧 (最大 ±250µV) は非常に低いため、ユーザーによる調整は通常必要ありません。ただし、特殊なアプリケーション用に外部トリム ピンが提供されています (シングル バージョンのみ)。

OPAx241 および OPAx251 は、-40℃~+85℃で仕様が規定されており、-55℃~+125℃で動作します。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPAx241、OPAx251 単一電源、マイクロパワー オペアンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 7月 31日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​