ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

OPA4243

アクティブ

クワッド、36V、430kHz のオペアンプ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TLV9304 アクティブ クワッド、40V、1MHz、低消費電力 (0.15mA) オペアンプ Wider supply range (4.5 V to 40 V), higher GBW (1 MHz), faster slew rate (3 V/us), lower offset voltage (2.5 mV), higher output current (60 mA)

製品詳細

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.2 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 0.43 Slew rate (typ) (V/µs) 0.1 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Iq per channel (typ) (mA) 0.045 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 22 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 2.5 Input bias current (max) (pA) 25000 CMRR (typ) (dB) 104 Iout (typ) (A) 0.012 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.9 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.2 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.75
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.2 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 0.43 Slew rate (typ) (V/µs) 0.1 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Iq per channel (typ) (mA) 0.045 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 22 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 2.5 Input bias current (max) (pA) 25000 CMRR (typ) (dB) 104 Iout (typ) (A) 0.012 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.9 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.2 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.75
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Quad Operational Amplifier MicroPower, Single-Supply データシート 2000年 9月 27日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​