ADS131M03
- 3 同時サンプリング差動入力
- プログラマブル・データ・レート:最大 64kSPS
- プログラマブル・ゲイン:最大 128
- ノイズ特性
- ゲイン = 1、4kSPS で 102dB のダイナミック・レンジ
- ゲイン = 64、4kSPS で 80dB のダイナミック・レンジ
- 全高調波歪み:-100dB
- センサと直接接続できる高インピーダンス入力
- 330kΩ の入力インピーダンス (ゲイン = 1、2、4 の場合)
- 1MΩ 以上の入力インピーダンス (ゲイン = 8、16、32、64、128 の場合)
- プログラム可能なチャネル間位相遅延較正
- 244ns の分解能、8.192MHz の fCLKIN
- 電流検出モードにより、非常に低い消費電力で改ざん検出が可能
- 高速なスタートアップ:最初のデータは電源ランプから 0.5ms 以内
- 内蔵された負チャージ・ポンプにより、グランドより低い入力信号に対応が可能
- チャネル間のクロストーク:-120dB
- 低ドリフトの内部基準電圧
- 通信およびレジスタ・マップでの巡回冗長性検査 (CRC)
- 2.7V~3.6V のアナログおよびデジタル電源
- 低消費電力:3V AVDD および DVDD で 3.6mW
- パッケージ:
- 20 ピン TSSOP または 20 ピン WQFN
- 動作温度範囲:–40℃~+125℃
ADS131M03 は、three チャネルの同時サンプリング、24 ビット、デルタ-シグマ (ΔΣ) アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) です。広いダイナミック・レンジ、低消費電力、電力量測定固有の機能を備えているため、電力量測定、電力測定、サーキット・ブレーカの用途に非常に適しています。ADC 入力を、抵抗分圧回路または変圧器に直接接続して電圧を測定でき、または変流器、シャント、Rogowski コイルに接続して電流を測定できます。
ADC チャネルは、センサ入力に応じて個別に構成可能です。低ノイズのプログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) により、1~128 の範囲のゲインで低レベルの信号を増幅できます。さらに、このデバイスにはチャネル間位相較正レジスタ、オフセットおよびゲイン較正レジスタが内蔵されており、信号チェーンのエラーを除去するために役立ちます。
本デバイスには低ドリフトの 1.2V 基準電圧が内蔵されているため、プリント基板 (PCB) の面積を削減できます。データ入力、データ出力、レジスタ・マップでの任意の巡回冗長性検査 (CRC) は通信の整合性を維持します。
この完全なアナログ・フロントエンド (AFE) ソリューションは、20 ピン TSSOP パッケージまたはリードレス 20 ピン WQFN パッケージで供給され、産業用温度範囲の –40℃~+125℃で動作が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ADS131M03 3チャネル、同時サンプリング、24 ビットのデルタ・シグマ ADC データシート (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 7月 6日 | |
| アプリケーション・ノート | シンプルなブラウザベースの CRC カリキュレータ | PDF | HTML | 2026年 3月 16日 | |||
| アプリケーション概要 | 電気メーターのリファレンス デザインの選択ガイド | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2026年 1月 16日 | |
| アプリケーション・ノート | A Basic Guide to Bridge Measurements (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 3月 29日 | |||
| 回路設計 | Circuit for protecting ADS131M0x ADC from electrical overstress | PDF | HTML | 2021年 3月 31日 | |||
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
| アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS131M04EVM — 車載向け、4 チャネル、24 ビット、64kSPS、同時サンプリング、デルタ-シグマ ADC
ADS131M04 評価基板 (EVM) は、低消費電力、同時サンプリング、デルタ シグマ A/D コンバータ (ADC) である ADS131M04 の性能を評価するためのプラットフォームです。
ADS131M04EVM キットは、ADS131M04EVM ボードと、付属コンピュータ ソフトウェアを使用可能にする高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボードで構成されています。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-010940 — 単相、シャント e メーターのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
| WQFN (RUK) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。