ADS8674
- 14-Bit ADCs with Integrated Analog Front-End
- 4-, 8-Channel MUX with Auto and Manual Scan
- Channel-Independent Programmable Inputs:
- ±10.24 V, ±5.12 V, ±2.56 V, ±1.28 V, ±0.64 V
- 10.24 V, 5.12 V, 2.56 V, 1.28 V
- 5-V Analog Supply: 1.65-V to 5-V I/O Supply
- Constant Resistive Input Impedance: 1 MΩ
- Input Overvoltage Protection: Up to ±20 V
- On-Chip, 4.096-V Reference with Low Drift
- Excellent Performance:
- 500-kSPS Aggregate Throughput
- DNL: ±0.2 LSB; INL: ±0.25 LSB
- Low Drift for Gain Error and Offset
- SNR: 85 dB; THD: –100 dB
- Low Power: 65 mW
- AUX Input → Direct Connection to ADC Inputs
- ALARM → High and Low Thresholds per Channel
- SPI™-Compatible Interface with Daisy-Chain
- Industrial Temperature Range: –40°C to 125°C
- TSSOP-38 Package (9.7 mm × 4.4 mm)
The ADS8674 and ADS8678 are 4- and 8-channel, integrated data acquisition systems based on a 14-bit successive approximation (SAR) analog-to-digital converter (ADC), operating at a throughput of 500 kSPS. The devices feature integrated analog front-end circuitry for each input channel with overvoltage protection up to ±20 V, a 4- or 8-channel multiplexer with automatic and manual scanning modes, and an on-chip, 4.096-V reference with low temperature drift. Operating on a single 5-V analog supply, each input channel on the devices can support true bipolar input ranges of ±10.24 V, ±5.12 V, ±2.56 V, ±1.28V and ±0.64V, as well as unipolar input ranges of 0 V to 10.24 V, 0 V to 5.12 V, 0 V to 2.56 V and 0 V to 1.28 V. The gain of the analog front-end for all input ranges is accurately trimmed to ensure a high dc precision. The input range selection is software-programmable and independent for each channel. The devices offer a 1-MΩ constant resistive input impedance irrespective of the selected input range.
The ADS8674 and ADS8678 offer a simple SPI-compatible serial interface to the digital host and also support daisy-chaining of multiple devices. The digital supply operates from 1.65 V to 5.25 V, enabling direct interface to a wide range of host controllers.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADS867x 14-Bit, 500-kSPS, 4- and 8-Channel, Single-Supply, SAR ADCs with Bipolar Input Ranges データシート | PDF | HTML | 2015年 7月 14日 | ||
回路設計 | Input Protection for High-Voltage ADC Circuit with TVS Diode (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 5月 2日 | |||
アプリケーション・ノート | Circuit for detecting input floating on ADS8681 ADC | PDF | HTML | 2021年 3月 31日 | |||
アプリケーション・ノート | Reducing Phase Delay by Averaging on ADS8686S with Burst Sequencer Mode | PDF | HTML | 2021年 1月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | Extending Input Voltage Range and Understanding Associated Errors for ADC With I | 2018年 11月 9日 | ||||
e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADC-TO-VREF-SELECT — ADC to Voltage Reference Selection Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
統合型高精度 ADC と DAC
高速 ADC(≧10 MSPS)
シリーズ電圧リファレンス
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (DBT) | 38 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。