DAC7513
- microPOWER OPERATION: 115 µA at 5V
- POWER-ON RESET TO ZERO
- POWER SUPPLY: +2.7V to +5.5V
- ENSURED MONOTONIC BY DESIGN
- SETTLING TIME: 10 µs to 1LSB
- LOW-POWER SERIAL INTERFACE WITH SCHMITT-TRIGGERED INPUTS
- ON-CHIP OUTPUT BUFFER AMPLIFIER, RAIL-TO-RAIL OPERATION
- SYNC\ INTERRUPT FACILITY
- SOT23-8 AND MSOP-8 PACKAGES
- APPLICATIONS
- PROCESS CONTROL
- DATA ACQUISITION SYSTEMS
- CLOSED-LOOP SERVO-CONTROL
- PC PERIPHERALS
- PORTABLE INSTRUMENTATION
- PROGRAMMABLE ATTENUATION
SPI and QSPI are registered trademarks of Motorola.
Microwire is a registered trademark of National Semiconductor.
The DAC7513 is a low-power, single, 12-bit buffered voltage output Digital-to-Analog Connector (DAC).The on-chip precision output amplifier allows rail-to-rail output swing to be achieved. The DAC7513 uses a versatile 3-wire serial interface that operates at clock rates up to 30MHz and is compatible with standard SPI, QSPI, Microwire, and DSP interfaces.
The DAC7513 requires an external reference voltage to set the output range of the DAC, this allows the DAC7513 to be used in a multiplying mode. The DAC7513 incorporates a power-on reset circuit which ensures that the DAC output powers up at 0V and remains there until a valid write takes place to the device. The DAC7513 contains a power-down feature, accessed over the serial interface, that reduces the current consumption of the device to 200nA at 5V.
The low-power consumption of this part in normal operation makes it ideally suited to portable battery-operated equipment. The power consumption is 0.5mW at 5V reducing to 1 µW in power-down mode.
The DAC7513 is available in an SOT23-8 package and an MSOP-8 package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DAC7513: Low-Power Rail-To-Rail Output 12-Bit Serial Input D/A Converter データシート (Rev. A) | 2001年 11月 1日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DAC8551EVM — DAC8551 evaluation module
The DAC8551EVM features the DAC8551 digital to analog converter. The EVM provides a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of this high resolution, single channel, serial input Digital to Analog Converter (DAC). The EVM provides the serial interface header for (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DCN) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。